(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
45,067円
税込単価
49,574円

C型(複作動)【特長】・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部は...

詳細情報を確認する

  • 使用流体:
    空気 / 水 / 油
  • 種類:
    空圧ボールバルブ
  • 接続種類:
    Rc(R)
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::60
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 接続方式:
    ねじ込み
  • 呼び圧力:
    10K
  • アクチュエータ仕様:
    C型(複作動)
  • ブラケット:
    なし
  • キャップ材質:
    C3771BE
  • ステム材質:
    C6782BD+Crめっき
  • ボディ材質:
    黄銅・青銅

型番

C-TFE-25A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ 外形図

製品仕様

製品記号C-TFE
アクチェータC型:複作動
ボデーC3771BE:1/2B-1B
CAC406:1 1/4B•1 1/2B
キャップC3771BE
ステムC6782BD+Crめっき
ボールC3531+Ni-Crめっき
ボールシートPTFE
OリングFKM
方式フローティング:1/2B-1B 
トラニオンマウンテッド:1 1/4B•1 1/2B
ボア径フルボア
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力・80℃以下の水・油・空気:1.0MPa
・100℃以下の水・油・空気:0.5MPa

規格表

銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ 規格表

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
ボディ材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-TFE-25A

1
[黄銅・青銅] C3771BE

1個

45,067( 49,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

C型(複作動)
【特長】
・アクチュエータ本体はアルミ合金ダイキャスト製、駆動部はダブルピストン構造で、小型軽量化を実現しました
・最小限の部品で構成され、故障の可能性が極めて少なく、耐久性に優れます
・直接アクチュエータに装着できる専用電磁弁が用意されており、配管作業が簡単です
・ダブルピストンによるラックアンドピニオン構造で、効率性に優れた90度回転型アクチュエータです
・2本のボルトだけでバルブ本体とアクチュエータが直結できます

カタログ

 

C-TFE-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブの型番C-TFE-25Aのページです。
型番C-TFE-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

    青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

    青銅製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

      ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

      ステンレス鋼製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブ

        エアオペレートバルブ 6Aシリーズ

        エアオペレートバルブ 6Aシリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB※Wシリーズ

          エアオペレイト式2ポート弁 電磁弁搭載形 SVB※Wシリーズ

            DS-10,10H型 電磁弁

            DS-10,10H型 電磁弁

              2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

              2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                流体制御用直動形2ポートバルブ

                流体制御用直動形2ポートバルブ

                  圧縮空気・エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ

                  圧縮空気・エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

                    エアオペレイト式2ポート弁 シリンダバルブ SAB※Wシリーズ

                      大口径 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB71シリーズ

                      大口径 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB71シリーズ

                        電磁弁 DP-12シリーズ

                        電磁弁 DP-12シリーズ

                          パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

                          パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ

                            メーカー キッツ キッツ キッツ AirTAC(エアタック) CKD ベン クロダニューマティクス クロダ SMC CKD CKD ヨシタケ SMC
                            通常価格 45,067円 13,895円 21,791円 1,433円 - 16,972円 11,775円 13,524円 1,189円 7,243円 - 49,938円 3,365円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用流体 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 油 空気 - 空気 / 水 空気 / 水 - 空気 / 水 / 油 空気 / 水 / 油 -
                            種類 空圧ボールバルブ 空圧ボールバルブ 空圧ボールバルブ エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式 - エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式
                            接続種類 Rc(R) Rc(R) - - - JIS Rcねじ Rc Rc(R) - - - Rc(R) -
                            使用環境 標準 標準 標準 標準型 標準 標準 / 防塵 標準 標準 - 標準 標準 標準 -
                            使用温度範囲(℃) -20::60 - - -20::70 - - - - - - - ::60 -20::60

                            銅合金製10K空圧アクチュエータ付ボールバルブのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            修繕に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            空気圧送式の輸送装置のバタフライバルブの修繕に使用しています。空気圧送式の輸送装置のから送りをするのにバタフライバルブに空圧アクチュエータを使っています。この商品を購入しバルブ部を分解し空圧アクチュエータを使いました。特に問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備品の配管の流量制御に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            主に水(一部蒸気)配管の流量制御に使用しています。中央制御機器のため、モーターでの切り替えよりも応答速度の速いエアーが好ましく空圧アクチュエーター付のこちらの商品を採択しました。性能も期待通りで満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました