(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型

エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
9日目~
可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・非開閉タイプのため、収納ケーブルは端部より通すことが可能。
・狭い空間で使用できる省スペース設計。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・取付ブラケット組付可能。
・iFデザイン賞受賞。
【用途】
・小型の各種産業機械に最適。
・極めて軽量で、収納重量が軽い場合に最適。

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備(各種自動機)周りの可動部付帯ケーブル収納に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/06/14
    ケーブルの被覆保護ができる点、良好な可動性等、過去の利用実績から満足度の高い商品です。経年劣化時の交換品として、または設備増設、新設時等でリピート利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型

エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型

    エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

    エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

      エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

      エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

        エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型

        エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型

          エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

          エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

            エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) 14型

            エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) 14型

              エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

              エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

                エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

                エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

                  エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型

                  エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型

                    エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E200型

                    エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E200型

                      エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型

                      エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型

                        エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

                        エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

                          エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                          エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            エナジーチェーンの種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形
                            カバーの種類 クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ ハーフ ハーフ ハーフ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ クロスバータイプ クロスバータイプ
                            内のり高さ(mm) 10 10.3 7 15 32 20 15 10.3 24.3 24.3 9 15 32
                            キャリア内部分割数 なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし
                            特性 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。