可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・内高さ 10...
R | 018 | 028 | 038 |
---|---|---|---|
H | 51 | 71 | 91 |
D | 56 | 66 | 76 |
K | 100 | 130 | 160 |
必要な空間高さ:HF=H+10mm(収納重量0.2kg/mでの目安)
型番 (内周側スリット入りクロスバー) | Bi [mm] | Ba [mm] | R曲げ半径 [mm] | 重量 [kg/m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Z06.10.R.01) | 10 | 16.5 | 018 | 028 | 038 | ~0.14 |
Z06.16.R.01) | 16 | 22.5 | 018 | 028 | 038 | ~0.16 |
Z06.20.R.0 | 20 | 26.5 | 018 | 028 | 038 | ~0.18 |
1)クロスバーは重なりません。
X軸:フリースパン長さ(m) FLB/FLG
Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り:ストロークS(m)
FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG=水平走行(推奨取付け方法)
型番 |
内のり幅(mm) |
曲げ半径 R(mm) |
リンク数 |
取付ブラケット |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
18
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
10
|
18
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
10
|
28 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
10
|
28 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
16
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
16
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - |
Loading...
可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・内高さ 10.5mm、内幅 10mm/16mm、曲げ半径 R18/R28/R38、リンクピッチ 20mm。
・最大ストロークは0.75m、収納ケーブル重量は0.4kg/m(ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・内周側にスリットがあり、ケーブルを押し入れることにより簡単収納が可能。作業時間の短縮にも貢献。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・ケーブルを傷めない内部構造。
【用途】
・極めて軽量 ― 収納重量が軽い場合に最適。