(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型
  • 数量スライド割引

エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・内高さ:14.6mm、内幅 10mm/16mm/20mm/30mm/40mm/50mm。
・曲げ半径:R28/R38/R48、リンクピッチ:20mm。
・最大ストローク:1m、収納ケーブル重量:0.65kg/m(ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・外周側スリット(切れ目)タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能。作業時間の短縮に貢献。
・押し込み式ケーブル充填。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・ケーブルを傷めない内部構造。
【用途】
・極めて軽量 ― 収納重量が軽い場合に最適。

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販設備用付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/16
    得意先様からの依頼による工場内生産ライン製造時や自社内生産設備に対する付帯部品として幅広く使用しています。初期設計時に各社の類似品と比較検討し性能、使い勝手が最適と思われたタイプ:E08を採択しました。結果には過不及ない満足をしており、以降の類似用途発生時や経年劣化品置換時等には優先的にこの商品を採用しています。ミスミサイトに関しては、各種利便性の高さを鑑み社内から利用を指定され依頼を受けることが多いため、平素より多頻度で常用しています。(中でも特にリードタイム重視の観点から、即日発注→翌日納品と言う点に他社よりも優位性を感じているため)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型

エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型

    エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) Z08型

    エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) Z08型

      エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型

      エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型

        エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

        エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

          エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型

          エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型

            エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

            エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

              エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型

              エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型

                エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型

                エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型

                  エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型

                  エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型

                    エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E200型

                    エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E200型

                      エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型

                      エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型

                        エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

                        エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

                          エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                          エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 - - - - 125円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            エナジーチェーンの種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形
                            カバーの種類 クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ
                            内のり高さ(mm) 14.6 14.7 10.5 15 19 10.3 9.4 10.7 24.3 24.3 15 7 32
                            キャリア内部分割数 なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし
                            特性 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。