外周側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能なジッパー式の小型ケーブルキャ...
外形図
必要な空間高さ: HF = H + 10 mm(収納重量 0.2 kg/mでの目安)
外周側開閉 | Bi [mm] | Ba [mm] | R曲げ半径 [mm] | 重量 [kg/m] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07.06.R.0 | 06 | 12.5 | 018 | 028 | 038 | ~0.13 |
07.10.R.0 | 10 | 16.5 | 018 | 028 | 038 | ~0.14 |
07.16.R.0 | 16 | 22.5 | 018 | 028 | 038 | ~0.16 |
07.20.R.0 | 20 | 27 | 018 | 028 | 038 | ~0.17 |
07.30.R.0 | 30 | 37 | 018 | 028 | 038 | ~0.20 |
07.40.R.0 | 40 | 47 | 018 | 028 | 038 | ~0.23 |
07.50.R.0 | 50 | 57 | 018 | 028 | 038 | ~0.26 |
07.64.R.0 | 64 | 71 | 018 | 028 | 038 | ~0.30 |
R | 018 | 028 | 038 |
---|---|---|---|
H | 51 | 71 | 91 |
D | 56 | 66 | 76 |
K | 100 | 130 | 160 |
X軸 : フリースパン長さ(m) FLB/FLG
Y軸 : 収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り : ストロークS(m)
FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG = 水平走行(推奨取付け方法)
型番 |
内のり幅(mm) |
曲げ半径 R(mm) |
リンク数 |
取付ブラケット |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6
|
18
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
6
|
18
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
6
|
28 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
6
|
28 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
10
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
10
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
16
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
16
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
20
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
20
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
30
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
30
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
40
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
40
|
18 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
50
|
18
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
50
|
18
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
50
|
28 ~ 38
|
1 ~ 100
|
なし
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - | |
50
|
28 ~ 38
|
1 ~ 100
|
くし歯型ケーブルクランプなし(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(固定型)
|
黒
| 10 | 1個 | -( -
) | - |
Loading...
外周側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能なジッパー式の小型ケーブルキャリア。
【特長】
・実用的で機能的なジッパー型のクロスバーにより、ケーブル配線時のクロスバー開閉時間が大幅に軽減。
・狭ピッチ、頑丈で弾性のあるクロスバー及び堅牢なリンク構造。
・ジッパータイプのカバー部分はリンク毎に連結・取外し可能。
・軽量かつ堅牢。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・ケーブルクランプ付の取付ブラケットも用意。
【用途】
・高い信頼性の必要な産業分野に最適。