(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型

エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。【特長】・素早い開閉、...

詳細情報を確認する

  • エナジーチェーンの種類:
    角形
  • カバーの種類:
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ(mm):
    21
  • キャリア内部分割数:
    なし
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    18
  • 使用速度(m/s):
    10
  • ピッチ P(mm):
    33.3
  • 開閉タイプ:
    外周側
  • ケーブル挿入種類:
    スナップ(開閉)
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度(℃):
    -40::120
  • エナジーチェーンの材質:
    樹脂
  • 水平使用時の適正リンク数(個以下):
    49

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

型番

未確定18件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型(E2/000) 1500型

エナジーチェーン 内周側スナップ開閉タイプ中型

この商品の外形図と寸法

外形図

 

外形図

 

必要な空間高さ: HF = H + 25 mm(収納重量 0.5 kg/mでの目安)

内のり高さ: 21mm ピッチ: 33.3mm リンク/m: 30(1,000mm) チェーン長さ※: S/2+K リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ ※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

内のり高さ: 21mm
ピッチ: 33.3mm
リンク/m: 30(1,000mm)
チェーン長さ※: S/2+K
リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ

  • ※ エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

規格表

外周側開閉
(スナップ式)
Bi
[mm]
Ba
[mm]
R曲げ半径
[mm]
1500
[kg/m]
1500.015.R01528.5035038048075100125145180~0.46
1500.020.R02033.5035038048075100125145180~0.47
1500.025.R02538.5035038048075100125145180~0.49
1500.038.R03851.5035038048075100125145180~0.53
1500.050.R05063.5035038048075100125145180~0.56
1500.068.R06881.5035038048075100125145180~0.63
1500.080.R08093.5035038048075100125145180~0.67
1500.100.R0100113.5035038048075100125145180~0.74
1500.125.R0125138.5035038048075100125145180~0.83
R035038048075100125145180
H98104124178228278318388
D99102112139164189209244
K180190220305385460525635

使用例

  • 構造模型
  • 自動ドア
  • 自動車産業
  • 測定・測量機械
  • 電子機器
  • ハンドリング
  • ピック&プレースロボット
  • 一般産業用機械

性能・試験情報

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)
X軸 : フリースパン長さ(m) FLB/FLG
Y軸 : 収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り : ストロークS(m)
FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG = 水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

型番
内のり幅(mm)
曲げ半径 R(mm)
リンク数
取付ブラケット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
35 ~ 48
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

20
35 ~ 48
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

20
35 ~ 145
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

20
35 ~ 145
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

20
75 ~ 180
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

20
75 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

25
35 ~ 180
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

25
35 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

25
38 ~ 100
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

25
38 ~ 100
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

50
35
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

50
35
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

50
38 ~ 180
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

50
38 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

100
35 ~ 180
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

100
35 ~ 180
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

100
38 ~ 75
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

100
38 ~ 75
1 ~ 100
くし歯型ケーブルクランプ付(固定型) / くし歯型ケーブルクランプ付(旋回型)
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・素早い開閉、左右両側での開閉選択可能。
・ダブルストッパー機構が耐久性を生み長いフリースパンを実現。
・しっかりとロックできるクロスバー。
・クロスバーを開けた状態で仕切板をしっかり固定。
・太いピボット径が耐久性を生み長いフリースパンを実現。
【用途】
・マテリアルハンドリング・建築機械・木工機械等の各種産業機械の可動部のケーブル保護に最適。

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型

エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型

    エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型

    エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型

      エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3500型

      エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3500型

        エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 標準サイズ(E2/000) 2600型

        エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 標準サイズ(E2/000) 2600型

          エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型

          エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型

            エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2/000) 2400型

            エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2/000) 2400型

              エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

              エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

                エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) B15i型

                エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2ミニ) B15i型

                  エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型 (E2/000) 2500型

                  エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型 (E2/000) 2500型

                    エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 045型

                    エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 045型

                      エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

                      エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

                        エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                        エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                          エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

                          エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   10日目~   10日目   10日目   9日目   9日目   お見積り   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                            エナジーチェーンの種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形
                            カバーの種類 クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ クロスバータイプ ハーフ
                            内のり高さ(mm) 21 21 45 35 45 25 10.3 17 25 10.3 32 32 15
                            キャリア内部分割数 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 高耐久 標準 標準 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久

                            エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置内可動部
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/09
                            内面幅20mmでケーブルキャリアを使用していましたが、高さが15mmしかなく、収容ケーブルが増えてギュウギュウになってしまいこちらを見つけました。
                            高さが20mmあるので余裕があり、ケーブルへのストレスも減ったと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q リンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
                            A
                            水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
                            Q リンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
                            A
                            可能です。

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました