(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型
  • 数量スライド割引

エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
可動するケーブルやホースなどを収納するケーブルキャリア。
【特長】
・内周側にスリットがあり、ケーブルを押し入れることにより簡単に収納可能。
・作業時間の短縮と、リーズナブルな価格設定が魅力。
・小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・ケーブルを傷めない内部構造。
【用途】
・充填が極めて簡単― コネクタ付ハーネスケーブルの組み付けに最適。

(i)ご注意

  • 高荷重の用途には不適。
  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動機の電気配線とエア配管
    評価 5.0満足度:5.02021/01/13
    形状とサイズの選択肢が豊富なので最適なケーブル敷設ができます。また納期が短いので(最短1日)、製作装置の工程末期まで注文を待つことができるので安心できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製造設備に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    自社製造設備電動スライダのケーブルを収納するケーブル保護として使用しています。選定理由は、他に比べて長さがいろいろあることと、ケーブル収納部のサイズが多いこと等です。ただ固定側の端部の強化型があればと考えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型

エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型

    エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z045型

    エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z045型

      エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) Z16型

      エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) Z16型

        エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

        エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

          エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型

          エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型

            エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型

            エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E06型

              エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

              エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

                エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型

                エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型

                  エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

                  エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

                    エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

                    エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

                      エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E300/Z300型

                      エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E300/Z300型

                        エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型

                        エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型

                          エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型

                          エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 125円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~  
                            エナジーチェーンの種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形
                            カバーの種類 クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ クロスバータイプ ハーフ ハーフ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ
                            内のり高さ(mm) 19 9.4 32 32 9.4 10.7 32 10.5 15 10.3 48.5 19 9
                            キャリア内部分割数 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            特性 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。