(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナジーチェーン ピボットレス(リンクレス) 大型(E6) E6.52型

エナジーチェーン ピボットレス(リンクレス) 大型(E6) E6.52型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

可動するケーブルやホースなどを収納する低摩耗、低振動、低騒音タイプのケーブルキ...

詳細情報を確認する

  • エナジーチェーンの種類:
    角形
  • カバーの種類:
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ(mm):
    52
  • キャリア内部分割数:
    なし
  • 特性:
    標準 / 低振動
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    46
  • 使用速度(m/s):
    10
  • ピッチ P(mm):
    30
  • 開閉タイプ:
    両面
  • ケーブル挿入種類:
    スナップ(着脱)
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度(℃):
    -40::120
  • エナジーチェーンの材質:
    樹脂
  • 水平使用時の適正リンク数(個以下):
    85

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

外形図 必要な空間高さ: HF=H + 40 mm(収納重量 2.0 kg/mでの目安)
内のり高さ: 52mm ピッチ: 30mm リンク/m: 34(1,020mm) チェーン長さ※: S/2+K リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ ※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

製品仕様

低騒音で低振動。

低騒音で低振動。

  • 内のり高さ:52mm
  • ピッチ:30mm
  • リンク/m:34(1,020mm)
  • チェーン長さ※:S/2+K
  • リンク数※:(S/2+K)÷ピッチ

※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

R075100150200250
H270320420520620
D155180230280330
K300375535690850

必要な空間高さ:HF=H+40mm(収納重量2.0kg/mでの目安)

規格表

型番
(エナジーチェーン)
Bi
[mm]
Ba
[mm]
E6.52
[kg/m]
E6.52. 040. R.04064~1.76
E6.52. 050. R.05074~1.80
E6.52. 062. R.06286~1.84
E6.52. 070. R.07094~1.87
E6.52. 075. R.07599~1.89
E6.52. 087. R.087111~1.94
E6.52. 100. R.0100124~1.98
E6.52. 125. R.0125149~2.07
E6.52. 150. R.0150174~2.17
型番
(エナジーチェーン)
Bi
[mm]
Ba
[mm]
E6.52
[kg/m]
E6.52. 175. R.0175199~2.26
E6.52. 200. R.0200224~2.36
E6.52. 225. R.0225249~2.45
E6.52. 250. R.0250274~2.54
E6.52. 275. R.0275299~2.64
E6.52. 300. R.0300324~2.73

商品特長詳細

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)

X軸:フリースパン長さ(m)FLB/FLG
Y軸:収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り:ストロークS(m)
FLB=ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG=水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

型番
内のり幅(mm)
曲げ半径 R(mm)
リンク数
取付ブラケット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

40
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

50
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

50
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

62
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

62
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

70
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

70
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端固定式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端固定式・一式・C型レールなし / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

75
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

75
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

87
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

87
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

100
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

100
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

125
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

125
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

150
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

150
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

175
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

175
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

200
75 ~ 250
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

200
75 ~ 250
1 ~ 100
取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールあり / 取付ブラケット両端旋回式・一式・C型レールなし
10

1個

-( - )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納する低摩耗、低振動、低騒音タイプのケーブルキャリア。
【特長】
・内外周両側開閉タイプとなり、ケーブルを容易に収納可能。
・バネ式コネクターでリンク間を連結。
・モジュラー式なので延長・短縮が容易。
・ピボット・穴あきの連結部がない。
・非常に大きなスライド面。
・短いリンクピッチにより、低音・滑らかな走行が実現。
・内部ストッパー機構。
・取付け面を自由に選択できるKMA取付ブラケット。
・くし歯型ケーブルクランプは取付ブラケットに組付け可能。
・大きな内のり高さ。
【用途】
・低発塵、低振動タイプで、クリーンルーム、プリンターで使用可能。

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナジーチェーン ピボットレス(リンクレス) 大型(E6) E6.52型

エナジーチェーン ピボットレス(リンクレス) 大型(E6) E6.52型

    サイルベア ケーブル収納開閉式カバー形 KSH-L形

    サイルベア ケーブル収納開閉式カバー形 KSH-L形

      エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型

      エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3400型

        エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型

        エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1400型

          エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 標準サイズ(E2/000) 2600型

          エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 標準サイズ(E2/000) 2600型

            エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型

            エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2/000) 1500型

              エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2/000) 2400型

              エナジーチェーン 内周側スナップ開閉 中型(E2/000) 2400型

                エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3500型

                エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 大型(E2/000) 3500型

                  エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

                  エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

                    エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                    エナジーチェーン 大型スリット開閉式(EZチェーン) E16型

                      エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型

                      エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型

                        エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型

                        エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z14型

                          エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 045型

                          エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 045型

                            メーカー イグス THK イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 15日目   8日目   10日目   9日目~   10日目   9日目~   9日目   10日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~  
                            エナジーチェーンの種類 角形 モジュラー式角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形
                            カバーの種類 クロスバータイプ 開閉式カバー クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ
                            内のり高さ(mm) 52 - 45 21 35 21 25 45 32 32 10 19 10.3
                            キャリア内部分割数 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            特性 標準 / 低振動 低発塵 / 低騒音 / 高耐久 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久

                            エナジーチェーン ピボットレス(リンクレス) 大型(E6) E6.52型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q リンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
                            A
                            水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
                            Q リンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
                            A
                            可能です。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト