(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
823円
税込単価
905円

【特長】・すべてのメカニカルコンビネーションに。・組込みが非常に簡単。・メンテ...

詳細情報を確認する

型番

AGRM-08 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM 外形図

製品仕様

材質

  • ハウジング:イグミッドG
  • 球面キャップ:イグリデュールW300
  • ボールスタッド、樹脂製、スチール製、ステンレス製
 
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM 製品仕様

規格表

単位:mm
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM 規格表

スチール製スタッド:MS=スチール製スタッドは右ねじのみ対応しております。例:AGRM-08 MS

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGRM-08

10

1個

823( 905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべてのメカニカルコンビネーションに。
・組込みが非常に簡単。
・メンテナンスフリーで寿命計算が可能。
・腐食耐性、耐薬品性。
・高い減衰性。

カタログ

 

AGRM-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRMの型番AGRM-08のページです。
型番AGRM-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

    イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

    イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

      ロッドエンドベアリング(ステンレス無給油タイプ)

      ロッドエンドベアリング(ステンレス無給油タイプ)

        ロッドエンドベアリング 右おねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT-E

        ロッドエンドベアリング 右おねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT-E

          ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ

          ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ

            ロッドエンドベアリング -標準タイプ メネジ(合金銅)- [PTLHS]

            ロッドエンドベアリング -標準タイプ メネジ(合金銅)- [PTLHS]

              ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形

              ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形

                リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形

                リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形

                  ロッドエンドベアリング 標準タイプ無給油型 オネジ(ふっ素樹脂PTFE) [NTLOS]

                  ロッドエンドベアリング 標準タイプ無給油型 オネジ(ふっ素樹脂PTFE) [NTLOS]

                    イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

                    イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

                      ロッドエンドベアリング -標準タイプ オネジ(合金銅)- [PTLOS]

                      ロッドエンドベアリング -標準タイプ オネジ(合金銅)- [PTLOS]

                        ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形

                        ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形

                          TRUSCO ロッドエンド 無給油式 オネジ

                          TRUSCO ロッドエンド 無給油式 オネジ

                            メーカー イグス イグス ミスミ ミネベアミツミ ミスミ S・B(エス・ビー) THK THK S・B(エス・ビー) イグス S・B(エス・ビー) THK トラスコ中山
                            通常価格 823円 451円 2,360円 3,702円 720円 1,059円 974円 488円 653円 1,085円 937円 876円 1,492円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング - ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング
                            ロッドエンドベアリング 種類 リンクボールストレート リンクボール L 標準 標準 標準 標準 標準 リンクボール L 標準 - 標準 標準 標準
                            接続ねじ 種類 おねじ・右ねじ おねじ・右ねじ - おねじ・右ねじ - - - - - - - - -
                            接続ねじ M M8 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂 樹脂 SUS303 クロムモリブデン鋼 - S45C S35C(クロメート処理) - S45C - S45C - スチール

                            イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRMのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            センサのアームジョイント
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/27
                            センサのアームジョイントに利用、沢山つなげて自由アームに軽くて簡単に使えて便利。弾性があるので簡単には壊れんない所がよい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジョイント
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            ユニットのジョイントに使用しています。
                            問題なく使用が出来ており、不満もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました