(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EBLM-04
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M イグボール(EBLM)

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M EBLM-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,235円
税込単価
1,359円

メンテナンスフリーの無潤滑運転が可能な、イグボール ロッドエンドベアリング 無...

詳細情報を確認する

型番

EBLM-04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EBLM-04 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M 外形図

製品仕様

製品イメージ
 
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M 仕様表

F=細目ねじ

 

どのような時に使用すればよいか

  • 重量を削減したい
  • 回転、振動、リニア走行を実現したい
  • 高周波数の揺動/振動が発生する場合
  • 静音走行が望まれる
  • 電気絶縁性の製品が欲しい
  • 耐食性が必要
  • 空圧シリンダーやガススプリングとの組み合わせで
  • 化学品耐性が必要
  • 高い剛性が欲しい

この製品を選択しない

  • 温度が+80℃を超える
  • 回転速度を0.5m/s以上にしたい
  • 高い引張および局部荷重が発生する
  • 油圧シリンダーとの使用を実現したい
  • 寸法30mm以上が欲しい

規格表

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M 規格表

17)六角形の足部を持つ特殊形状

F=細目ねじ

商品特長詳細

  • 厳しい周辺環境でも問題なく使用可能
  • 湿潤領域で耐食性に優れ、弱酸および弱アルカリに対する耐性がある
  • 使用温度は-30から+80℃

型番リスト

型番
接続ねじ 種類
接続ねじ M
内径 d(mm)
ねじピッチ種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EBLM-04

めねじ・左ねじ
M4
4
並目
10

1個

1,235( 1,359円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

メンテナンスフリーの無潤滑運転が可能な、イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ (めねじ)。
【特長】
・メンテナンス不要。
・ 変動負荷に耐える、高い引張強さ。
・軸芯のずれを吸収。
・局部荷重を吸収。
・粉塵や糸くずの多い環境に強い。
・耐食性および耐薬品性。
・高い耐揺性。
・軽量。
・DINISO 12240 規格に準拠。
【用途】
・回転、揺動、直線運動に適する。

カタログ

 

EBLM-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)Mの型番EBLM-04のページです。
型番EBLM-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M

イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M

    イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) KBL(R)M

    イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) KBL(R)M

      イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) EAR(L)M

      イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) EAR(L)M

        球面軸受

        球面軸受

          ロッドエンド 標準タイプ PB形

          ロッドエンド 標準タイプ PB形

            イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) KAR(L)M

            イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) KAR(L)M

              イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

              イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

                ロッドエンドベアリング 右おねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT-E

                ロッドエンドベアリング 右おねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT-E

                  TRUSCO ロッドエンド 無給油式 オネジ

                  TRUSCO ロッドエンド 無給油式 オネジ

                    TRUSCO ロッドエンド 無給油式 メネジ

                    TRUSCO ロッドエンド 無給油式 メネジ

                      #500SP1 SL1 オイレスブッシュ 球面軸受(SPS)

                      #500SP1 SL1 オイレスブッシュ 球面軸受(SPS)

                        ロッドエンドベアリング(ステンレス無給油タイプ)

                        ロッドエンドベアリング(ステンレス無給油タイプ)

                          TRUSCO ロッドエンド 給油式 オネジ

                          TRUSCO ロッドエンド 給油式 オネジ

                            メーカー イグス イグス イグス ミスミ THK イグス イグス ミネベアミツミ トラスコ中山 トラスコ中山 オイレス工業 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,186円 1,020円 1,241円 1,000円 940円 1,052円 451円 3,702円 1,492円 1,058円 9,898円 2,360円 1,008円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング 球面軸受 球面軸受 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング 球面軸受 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング
                            ロッドエンドベアリング 種類 標準 標準 標準 - - 標準 リンクボール L 標準 標準 標準 - 標準 標準
                            本体材質 樹脂 樹脂 樹脂 S35C S35C(クロメート処理) 樹脂 樹脂 クロムモリブデン鋼 スチール スチール SUJ2焼入れ(モリブデンコーティング) SUS303 スチール
                            潤滑方式 無給油 無給油 無給油 給油 給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無給油 無潤滑 無給油 給油
                            使用温度範囲(℃) -30::80 -30::80 -30::80 - -15::80 -30::80 -30::80 - -30::150 -30::150 -40::150 - -50::230

                            イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EBLM-05
                            EBLM-06
                            EBLM-08
                            EBLM-10
                            EBLM-10 F
                            EBLM-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続ねじ 種類 接続ねじ M 内径 d
                            (mm)
                            ねじピッチ種類

                            1,436円

                            ( 1,580円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10めねじ・左ねじM55並目

                            1,583円

                            ( 1,741円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10めねじ・左ねじM66並目

                            1,470円

                            ( 1,617円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10めねじ・左ねじM88並目

                            1,577円

                            ( 1,735円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10めねじ・左ねじM1010並目

                            1,577円

                            ( 1,735円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10めねじ・左ねじM1010細目

                            1,781円

                            ( 1,959円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10めねじ・左ねじM1212並目

                            ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました