(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EFOM-04
イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOM イグボール(EFOM)

イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOM EFOM-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

すべてのイグボール製品と同様に、イグボールフランジ型ベアリングはイグミッドGの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ひしフランジ形
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴
  • ユニット本体 材質:
    樹脂
  • ボール 材質:
    樹脂
  • ライナー 材質:
    樹脂
  • 使用温度(下限)(℃):
    -30
  • 使用温度(上限)(℃):
    80

型番

EFOM-04 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EFOM-04 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

荷重データ イグボールフランジ型EFOM(固定穴2つ)

型番最大許容L.
アキシアル荷重球面ボール
[N]
最大許容
アキシアル荷重長期
[N]
最大許容L.
ラジアル荷重
[N]
最大許容
ラジアル荷重長期
[N]
最大
締付トルク穴あけ
[Nm]
重量
[g]
EFOM-044002007503750.61.9
EFOM-054002007503750.62.3
EFOM-065002508004000.61.8
EFOM-087003501,1005501.34.1
EFOM-108504252,0001,0002.56.8
EFOM-121,1005502,2001,1002.58.9
EFOM-151,3006502,4001,2004.515
EFOM-161,4007002,8001,4004.517.7
EFOM-171,8009003,2001,6004.524.9
EFOM-201,8009005,5002,75010.532.8
EFOM-253,0001,5006,6003,00010.558.5
EFOM-303,5001,7506,5003,25021.578.9
 

どのような時に使用すればよいか

  • 化学品耐性が必要
  • 省コストタイプの代替品(オータナティブ)が欲しい
  • 汚れに強いベアリングが必要
  • 軸心ずれが調整されるものが欲しい
  • 完全に分割可能なパーツが欲しい

この製品を選択しない

  • 温度が+200℃を超える
  • 調整リングが組込まれたものが欲しい
  • 寸法50mm以上が欲しい
  • 回転速度0.5m/s以上を実現したい

規格表

単位:mm
型番d1
E10
dBh
長さ
L
m
穴ピツチ
±0.1
A1
フランジ部厚さ
±0.1
Ag
全体高さ
N
穴寸法
d×1
最大傾斜角度
EFOM-0441433.816244.583.2×5.028°
EFOM-0551433.816244.58.53.2×5.029°
EFOM-0661433.816244.58.53.2×5.025°
EFOM-0881844.222315.510.54.3×6.525°
EFOM-1010225226366.5125.3×8.025°
EFOM-12122556.731417135.3×8.021°
EFOM-151529.868.636508.515.56.4×10.020°
EFOM-16163272.638531017.56.4×10.127°
EFOM-17173574.6415510186.4×10.221°
EFOM-20204089476511208.4×12.519°
EFOM-252548.510158.57514258.4×12.615°
EFOM-3030551186587.5152610.5×16.014°

標準公差は以下
0.5~6mm:±0.1mm
6~30mm:±0.2mm
30~120mm:±0.3mm

商品特長詳細

特性

  • 軸端末あるいは軸導管ベアリング用に開発。
  • イグミッドG製のハウジングとイグリデュールW300製の球面ボールで構成。
  • イグボール フランジベアリングは寸法Eに相応し、固定穴は2個。
 

使用領域

  • イグボール フランジ型ベアリングは無潤滑運転ができるので、特殊な使用条件にも対応可能。
  • 組付け位置に手が届きにくい、湿潤環境で使用する、とくに高い衛生条件が求められる等。
  • 洗浄ブラシの制御、建物外壁の日よけ装置、搬送設備、パン製造機等。
 

組込み

  • 2つ穴タイプは長穴で、後調整が簡単。
  • フランジ型ベアリングは軸芯を自動調整するので、ハウジングを正確に調整する必要がない。

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EFOM-04

4
10

1個

1,149( 1,264円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すべてのイグボール製品と同様に、イグボールフランジ型ベアリングはイグミッドGのハウジングおよびイグリデュールW300の球面ボールで構成されています。
イグボールフランジ型ベアリングは、Eシリーズ(薄型)に対応しており、取付け用の穴が2個または4個の形式があります。
【特長】
・メンテナンス不要、自己潤滑。
・衝撃荷重下での高い強度。
・高い引張強さ。
・軸芯のずれを吸収。
・局部荷重を防止。
・耐薬品性。
・軽量。
【用途】
・イグボールフランジ型ベアリングはメンテナンスが不要なため、多湿環境やクリーンルームでの使用など、金属製ベアリングではメンテナンスが困難な場面での用途に特に適しています。
・イグボールフランジ型ベアリングは、電動歯ブラシや日除け、コンベヤ、製パン機械など様々な装置で使用されています。

カタログ

 

EFOM-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOMの型番EFOM-04のページです。
型番EFOM-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOM

イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOM

    給油式球面すべり軸受 シール付き

    給油式球面すべり軸受 シール付き

      イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM

      イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM

        イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL

        イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL

          給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ

          給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ

            イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

            イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

              イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTM

              イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTM

                給油式球面すべり軸受

                給油式球面すべり軸受

                  ロッドエンド ジョイント(REJ)

                  ロッドエンド ジョイント(REJ)

                    イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) KAR(L)M

                    イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(おねじ) KAR(L)M

                      イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM

                      イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM

                        ピロボール

                        ピロボール

                          イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M

                          イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(めねじ) EBR(L)M

                            メーカー イグス CCVI イグス イグス CCVI イグス イグス CCVI イマオコーポレーション イグス イグス 日本トムソン イグス
                            通常価格 1,079円 1,129円 1,061円 561円 1,034円 1,085円 921円 650円 695円 1,052円 471円 1,055円 1,186円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 ひしフランジ形 - - ピロー形 - ピロー形 ピロー形 - - - - - -
                            軸受内径 形状 円筒穴 - - 円筒穴 - 円筒穴 円筒穴 - - - - - -
                            ユニット本体 材質 樹脂 - - 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - - - - -
                            ボール 材質 樹脂 - - 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - - - - -
                            ライナー 材質 樹脂 - - 樹脂 - 樹脂 樹脂 - - - - - -

                            イグボール フランジ型ベアリング(2穴) 無給油タイプ EFOMのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            特殊装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            設計を含めて製作している特殊装置に使用しています。特殊装置同士を機械的に接続して連動して動かすためにこのイグボールフランジ型ベアリングとターンバックル(おねじタイプ)を使いました。作動確認にて、設計を一部改善する必要がありましたが、動作には特に問題もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EFOM-05
                            EFOM-06
                            EFOM-08
                            EFOM-10
                            EFOM-12
                            EFOM-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?軸穴径 d
                            (φ)

                            1,079円

                            ( 1,187円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            105

                            1,160円

                            ( 1,276円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106

                            1,285円

                            ( 1,414円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            108

                            1,286円

                            ( 1,415円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1010

                            1,872円

                            ( 2,059円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012

                            2,112円

                            ( 2,323円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1015

                            ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました