(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESTM-05-SL
イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL イグボール(ESTM)

イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL ESTM-05-SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
639円
税込単価
703円

高いラジアル荷重に対応可能な、イグボール ピローブロックベアリング 無給油コン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピロー形
  • ピロー形 種類:
    狭幅
  • 軸受内径 形状:
    円筒穴
  • ユニット本体 材質:
    樹脂
  • ボール 材質:
    樹脂
  • ライナー 材質:
    樹脂
  • 使用温度(下限)(℃):
    -30
  • 使用温度(上限)(℃):
    80

型番

ESTM-05-SL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ESTM-05-SL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

荷重データ

型番最大ラジアル引張力最大ラジアル圧縮力最大横力最大アキシアル力重量
短時間
[N]
長期
[N]
短時間
[N]
長期
[N]
短時間
[N]
長期
[N]
短時間
[N]
長期
[N]
[g]
ESTM-05-SL1,5007501,400700900450150751.6
ESTM-06-SL1,5007501,400700900450150751.7
ESTM-08-SL1,6008001,400700950475100501.7
ESTM-10-SL1,6008001,4007001,000500100501.9

どのような時に使用すればよいか

  • 化学品耐性が必要
  • 省コストタイプの代替品(オータナティブ)が欲しい
  • 汚れに強いベアリングが必要
  • 軸心ずれが調整されるものが欲しい
  • 完全に分割可能なパーツが欲しい

この製品を選択しない

  • 温度が+80℃を超える
  • 調整リングが組み込まれたものがほしい
  • 寸法50mm以上が欲しい
  • 回転速度を0.5m/s以上にしたい

規格表

単位:mm
型番d1
E10
d2d2
M3ねじ
dkhh1h2amC1R1最大ピボット角度
ESTM-05-SL52.5-8.918106.516106817°
ESTM-06-SL62.5-8.918106.516106817°
ESTM-08-SL82.5-10.519106.518126917°
ESTM-10-SL102.5-12.420106.5201461017°

商品特長詳細

  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 高い剛性
  • 変動負荷でも高い疲労強度
  • 軸芯のずれ調整
  • 局部荷重の調整
  • 腐食耐性
  • 薬品耐性あり
  • 高い減衰性
  • 回転、振動、リニアの運動に適合
  • 非常に軽量
  • イグボール ピローブロックベアリングは組み込みが非常に簡単
  • 軸芯のずれを調整、局部荷重を防ぐ

型番リスト

型番
軸穴径 d(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESTM-05-SL

5
10

1個

639( 703円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高いラジアル荷重に対応可能な、イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ。
【特長】
・媒体中で使用可能。
・省スペース。
・簡単な取り付け。
・寿命計算が可能。
・メンテナンスおよび潤滑材不要。
・寸法E、DINISO12240準拠。
【用途】
・食品機械のコンベヤシステム、コンベヤ組込み装置。

カタログ

 

ESTM-05-SLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SLの型番ESTM-05-SLのページです。
型番ESTM-05-SLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL

イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL

    イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM

    イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ KGLM

      イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM

      イグボール 球面ベアリング 無給油タイプ EGLM

        イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTM

        イグボール ピローブロックベアリング 無給油高荷重タイプ ESTM

          給油式球面すべり軸受

          給油式球面すべり軸受

            給油式球面すべり軸受 シール付き

            給油式球面すべり軸受 シール付き

              給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ

              給油式球面すべり軸受 内輪幅広タイプ

                球面軸受 SA1形

                球面軸受 SA1形

                  #500SP1 SL1 オイレスブッシュ 球面軸受(SPS)

                  #500SP1 SL1 オイレスブッシュ 球面軸受(SPS)

                    球面軸受ホルダセット コンパクトタイプ

                    球面軸受ホルダセット コンパクトタイプ

                      イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

                      イグボール ピローブロックベアリング 無給油標準タイプ KSTM

                        ピローボール インサート形 PBIシリーズ

                        ピローボール インサート形 PBIシリーズ

                          メーカー イグス イグス イグス イグス CCVI CCVI CCVI THK オイレス工業 ミスミ イグス オザック精工
                          通常価格 561円 471円 1,061円 921円 650円 1,129円 1,034円 1,171円 9,898円 5,070円 1,085円 1,234円
                          通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                          種類 ピロー形 - - ピロー形 - - - - - - ピロー形 -
                          ピロー形 種類 狭幅 - - 狭幅 - - - - - - 軽量 -
                          軸受内径 形状 円筒穴 - - 円筒穴 - - - - - - 円筒穴 -
                          ユニット本体 材質 樹脂 - - 樹脂 - - - - - - 樹脂 -
                          ボール 材質 樹脂 - - 樹脂 - - - - - - 樹脂 -

                          イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SLのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ESTM-06-SL
                          ESTM-08-SL
                          ESTM-10-SL
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?軸穴径 d
                          (φ)

                          585円

                          ( 644円 )
                          1個 -

                          4日目

                          106

                          561円

                          ( 617円 )
                          1個 -

                          4日目

                          108

                          743円

                          ( 817円 )
                          1個 -

                          4日目

                          1010

                          ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました