(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

可動するケーブルやホースなどを収納する、狭い空間で使用できる省スペース設計のケ...

詳細情報を確認する

  • エナジーチェーンの種類:
    角形
  • カバーの種類:
    クロスバータイプ
  • 内のり高さ(mm):
    7
  • キャリア内部分割数:
    なし
  • 特性:
    標準 / 高耐久
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    5
  • 使用速度(m/s):
    10
  • ピッチ P(mm):
    16.7
  • 開閉タイプ:
    非開閉
  • ケーブル挿入種類:
    非開閉
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度(℃):
    -40::120
  • エナジーチェーンの材質:
    樹脂
  • 水平使用時の適正リンク数(個以下):
    28

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

狭い空間で使用できる省スペース設計がうれしいエナジーチェーン

小さなピッチで滑らかな動き。

小さなピッチで滑らかな動き。

この商品の外形図と寸法

外形図 必要な空間高さ: HF = H + 5 mm(収納重量 0.1 kg/mでの目安)

外形図
必要な空間高さ: HF = H + 5 mm(収納重量 0.1 kg/mでの目安)

内のり高さ: 7mm ピッチ: 16.7mm リンク/m: 60(1,002mm) チェーン長さ※: S/2+K リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ ※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

内のり高さ: 7mm
ピッチ: 16.7mm
リンク/m: 60(1,002mm)
チェーン長さ※: S/2+K
リンク数※: (S/2+K)÷ピッチ
※エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。

規格表

非開閉式Bi
[mm]
Ba
[mm]
R 曲げ半径
[mm]
重量
[kg/m]
04. 07 .R.0712015018028038048~ 0.07
04. 10 .R.01015015018028038048~ 0.08
04. 16 .R.01621015018028038048~ 0.09
04. 20 .R.02025015018028038048~ 0.10
04. 30 .R.03035015018028038048~ 0.11
R015018028038048
H40466686106
D4548586878
K8590125155185

使用例

  • 一般産業用機械
  • クリーンルーム
  • 電子機器
  • 事務機
  • 自動販売機
  • 包装機械
  • 工作機械

性能・試験情報

能力線図(フリースパン走行)

能力線図(フリースパン走行)

X軸 : フリースパン長さ(m) FLB/FLG
Y軸 : 収納ケーブル重量(kg/m)
下部目盛り : ストロークS(m)
FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内)
FLG = 水平走行(推奨取付け方法)

型番リスト

型番
内のり幅(mm)
曲げ半径 R(mm)
リンク数
取付ブラケット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
15 ~ 28
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

7
15 ~ 28
1 ~ 100
取付ブラケット両端・一式(旋回型)
10

1個

-( - )

-

7
38 ~ 48
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

7
38 ~ 48
1 ~ 100
取付ブラケット両端・一式(旋回型)
10

1個

-( - )

-

  • 注文停止中
20
15
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

20
15
1 ~ 100
取付ブラケット両端・一式(旋回型)
10

1個

-( - )

-

20
18 ~ 48
1 ~ 100
なし
10

1個

-( - )

-

20
18 ~ 48
1 ~ 100
取付ブラケット両端・一式(旋回型)
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

可動するケーブルやホースなどを収納する、狭い空間で使用できる省スペース設計のケーブルキャリア。
【特長】
・非開閉タイプで、収納ケーブルは端部より通す。小さなピッチで滑らかな動き。
・内高さ:7mm、内幅:7mm/10mm/16mm/20mm/30mm。
・曲げ半径:R15/R18/R28/R38/R48、リンクピッチ:16.7mm。
・最大ストローク:0.75m、収納ケーブル重量:0.28kg/m(ストローク中央に固定端設置時の参考目安)。
・E2マイクロシリーズは小型の一体型(非開閉)の軽量タイプエナジーチェーン。
・ねじり走行可能(制限あり)。
・小型エナジーチェーン、内のり寸法7×7mm。
・汚れを寄せ付けにくい外面形状。
【用途】
・小型の各種産業機械に対して最適。

(i)ご注意

  • セット品としてご購入希望の際に、絞り込み条件の取付ブラケットを選択する必要がございます。ご選択されていない場合、リンク本体のみのご受注になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型

    エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

    エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

      エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

      エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

        エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型

        エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 08型

          エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型(E2ミニ) B15型

          エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型(E2ミニ) B15型

            エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型

            エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) Z06型

              エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型

              エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型

                エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 045型

                エナジーチェーン 小型タイプ(E2マイクロ) 045型

                  エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) Z08型

                  エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) Z08型

                    エナジーチェーン 標準外周側ジッパー開閉式 15型

                    エナジーチェーン 標準外周側ジッパー開閉式 15型

                      エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型

                      エナジーチェーン 標準サイズ(E2マイクロ) 05型

                        エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型

                        エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) E14型

                          エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型

                          エナジーチェーン 中型スリット開閉式(EZチェーン) Z200型

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 125円 -
                            通常出荷日 9日目~   9日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            エナジーチェーンの種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形
                            カバーの種類 クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ ハーフ クロスバータイプ クロスバータイプ クロスバータイプ
                            内のり高さ(mm) 7 15 10.3 15 17 10.5 14.6 10.3 14.7 17 10 19 24.3
                            キャリア内部分割数 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            特性 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 低発塵 / 低摩耗

                            エナジーチェーン 極小タイプ(E2マイクロ) 04型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q リンクを繋げ過ぎるとどうなりますか。
                            A
                            水平走行時においてリンクを繋げ過ぎると製品の自重および収納ケーブルの重さによりエナジーチェーンがたわみ、破損に至る恐れがございます。(能力線図をご確認のうえリンク数を決定ください。)
                            Q リンクの追加や取り外すことは可能でしょうか。
                            A
                            可能です。

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました