(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
18,298円 ~ 19,029円
税込価格
20,128円 ~ 20,932円

圧電バイモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルのバイモルポンプ。【特長】・駆動源...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧電方式
  • 電源:
    AC
  • 電圧(V):
    100V
  • ポンプタイプ:
    耐薬品及び超小型
  • ダイヤフラムタイプ:
    100V×1枚
  • 最大電流(mA):
    3

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

BPSシリーズの寸法図

※ハウジング材質により、多少寸法が異なります。現品を確認の上、取り付けてください。

製品仕様

BPSシリーズの外観

外観

型番駆動電圧(AC・V)消費電流(mA)自吸力※1(kPa)流量※1(ml/min)吐出圧(kPa)使用部材質量(g)耐薬品適正例※2耐薬品不適正例※2
ハウジング接液シート逆止弁"O"リング
BPS-215i100333620PPPPブチルゴム30エタノール、希塩酸、炭酸ナトリウム、ベンズアルデヒド、ホルマリンキシレン、鉱油、四塩化炭素、トリクレン、トルエン、ベンゼン
BPS-235G10031.53620POMPTFEふっ素ゴム30エタノール、キシレン、シリコーン油、灯油、トルエン、ベンゼンアンモニア水、塩酸、過酸化水素、次亜塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸
  1. ※1表記は電源周波数60Hzにおいて25℃の水を使用した性能で、50Hzでは流量が20%減少します。液体が低温になると逆止弁が硬化し、流量と自吸力が低下します。特にふっ素ゴムは、5℃において流量が半減しますので余裕をもった選定をお願いします。粘性の高い液体は流量が低下しますので、実機による確認をお願いします。
  2. ※2耐薬品適正は参考です。ご使用に当たっては使用条件下での確認をお願いします。

使用条件(氷結および結露しないこと)

  • 使用雰囲気温度:5~50℃(※)
  • 使用周囲湿度:35~85%
  • 使用流体温度:5~50℃

※使用雰囲気温度5~50℃は、50Hzと60Hzにおいて使用できる温度です。周波数を上げて運転しますとポンプ内部の温度が上昇します。

取付方法/非推奨取付方法

BPSシリーズの取付方法

取付方法

  • 平坦な側面に取り付けてください。
  • 吐出口が上、吸込口が下になるよう取り付けてください。
BPSシリーズの非推奨取付方法

非推奨取付方法

  • 取付け方向、吐出口、吸込口の向きによっては、十分な性能が得られないことがあります。

例)底面などへ取付けた場合、性能が低下することがあります。

型番リスト

型番
自吸力(kPa)
ハウジング材質
ゴム材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
ポリプロピレン
ブチルゴム

1個

18,298( 20,128円 )

19日目

1.5
ポリアセタール
フッ素ゴム

1個

19,029( 20,932円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

圧電バイモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルのバイモルポンプ。
【特長】
・駆動源が圧電素子であるため、消費電流がきわめて少なく、電磁ノイズの発生もありません。
・各部でさまざまな材質を用意しており、いろいろな種類の液体、気体に対応できます。
・圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため小型・軽量。
・更に従来のポンプのようなモーターや駆動軸がなく長寿命・低作動音です。
・自吸性があるため呼び水不要で、気体の混入した液体でも問題なく吸引。
・吐出量は駆動電圧に比例します。
・また周波数を変えることによって調節できます。
・さらに、吐出側を絞ってもモーターポンプの様な焼付の心配がありません。
【用途】
・ざまな液体・気体に対応し、医療・理化学・工作機械などの分野で幅広く活躍。
・給水、排水用、冷却水循環用、薬液用、液体サンプリング用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ

液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ

    液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズ

    液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズ

      液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ

      液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ

        プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ

        プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ

          プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A

          プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A

            液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ

            液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ

              ユニモルポンプ DC駆動用インバータ

              ユニモルポンプ DC駆動用インバータ

                液体ポンプ DPE-400BL

                液体ポンプ DPE-400BL

                  プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000

                  プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000

                    プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA5000

                    プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA5000

                      プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000

                      プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000

                        プロセスポンプ クリーンルーム仕様 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換)

                        プロセスポンプ クリーンルーム仕様 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換)

                          プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF3000

                          プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF3000

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 SMC SMC 日東工器 日東工器 日東工器 SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 18,298円 20,505円 16,396円 39,964円 254円 13,899円 34,306円 20,352円 37,527円 51,127円 382,248円 107,864円 137,176円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   19日目   19日目  
                            種類 圧電方式 圧電方式 ダイアフラム方式 - - 圧電方式 DC駆動用インバータ 液体ポンプ - - - - -
                            電源 AC AC DC - - AC DC DC - - - - -
                            電圧(V) 100V 100V 24V - - 100V 12/24 - - - - - -
                            ポンプタイプ 耐薬品及び超小型 分解型 - - - - - - - - - - -
                            ダイヤフラムタイプ 100V×1枚 - - - - - - PTFE - - - - -

                            液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました