(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
23,671円 ~ 52,256円
税込価格
26,038円 ~ 57,482円

リニア駆動フリーピストン方式の真空ポンプ。【特長】・真空用途にもワイドなシリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

VP0125/VP0140

VP0125/VP0140の寸法図

VP0435A

VP0435Aの寸法図

VP0450

VP0450の寸法図

VP0940

VP0435Aの寸法図

VP0625/VP0660

VP0625/VP0660の寸法図

製品仕様

VP0125/VP0140

型式VP0125VP0140
到達真空度-33.3kPa {-250mmHg}-53.3kPa {-400mmHg}
吐出空気量7L/min3L/min
定格電圧AC100V
消費電力15/14W
電流0.35/0.3A
定格時間連続60分
耐用時間(MTTF)3,000時間3,000時間
吸入口サイズφ6mm(外径)ホースニップル
吐出口サイズφ6mm(外径)ホースニップル
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法48(L)×62(W)mm
本体質量0.7kg
リード線長さ200±15mm

VP0435A/VP0450

型式VP0435AVP0450
到達真空度-46.7kPa {-350mmHg}-66.7kPa {-500mmHg}
吐出空気量25L/min18L/min
定格電圧AC100V
消費電力39W35/34W
電流1.1/1.0A0.84/0.96A
定格時間連続
耐用時間3,000時間10,000時間
吸入口サイズRc1/4(PT1/4)
吐出口サイズRc1/4(PT1/4)
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級B種相当E種相当
取付寸法68(L)×84(W)mm85(L)×88(W)mm
本体質量2.3kg2.2kg
リード線長さ200±15mm300±20mm

VP0625/VP0660

型式VP0625VP0660-A1(50Hz専用)VP0660-A2(60Hz専用)
到達真空度-33.3kPa {-250mmHg}-80kPa {-600mmHg}
吐出空気量40L/min25L/min
定格電圧AC100V
消費電力60/56W60W70W
電流1.4/1.5A2.0A2.2A
定格時間連続
耐用時間10,000時間6,000時間
吸入口サイズφ15mm(外径)ホースニップル
Rc1/8(PT1/8)(内径)
Rc1/4(PT1/4)
吐出口サイズRc1/4(PT1/4)
定格周波数50/60Hz兼用50Hz専用60Hz専用
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法68(L)×84(W)mm102(L)×130(W)mm
本体質量3.0kg5.0kg4.9kg
リード線長さ265±20mm150±15mm

VP0940

到達真空度-53.3kPa {-400mmHg}
吐出空気量60L/min
定格電圧AC100V
消費電力95W
電流2.4/2.7A
定格時間連続
耐用時間10,000時間
吸入口サイズRc1/4(PT1/4)
吐出口サイズRc1/4(PT1/4)
定格周波数50/60Hz兼用
コイル絶縁階級B種相当
取付寸法102(L)×130(W)mm
本体質量4.55kg
リード線長さ150±15mm

外観

VP0125/VP0140

VP0125/VP0140の外観

VP0435A

VP0435Aの外観

VP0450

VP0450の外観

VP0625

VP0625の外観

VP0660

VP0660の外観

VP0940

VP0940の外観

使用例

VP0125/VP0140

  • OA機器の端末に
  • ドリップマシンに

VP0435A/VP0450

  • ビス・ネジの吸着に
  • エアサンプラーに
  • 真空包装機に

VP0625/VP0660

  • 集光装置に
  • バキュームチャックに

VP0940

  • ラベル貼り機に

性能・試験情報

電気量/消費電力 特性図

VP0125

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0105-X1/DP0105-Y1 電気量と電流

VP0140

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0110-X1/DP0110-Y1 電気量と電流

VP0435A

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0105-X1/DP0105-Y1 電気量と電流

VP0450

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0110-X1/DP0110-Y1 電気量と電流

VP0625

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0105-X1/DP0105-Y1 電気量と電流

VP0660

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0110-X1/DP0110-Y1 電気量と電流

VP0940

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0105-X1/DP0105-Y1 電気量と電流

 

型番リスト

型番
到達真空度(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
消費電力(W)
吐出空気量(l/min)
最大電流(A)
到達真空度(ゲージ圧力)(kPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4~5
15/14
3
0.35/0.3
-53.3

1個

23,671( 26,038円 )

19日目

5~6
39
25
1.1/1.0
-46.7

1個

38,584( 42,442円 )

19日目

3~4
35/34
18
0.84/0.96
-66.7

1個

40,385( 44,424円 )

19日目

6~7
60/56
40
1.4/1.5
-33.3

1個

52,228( 57,451円 )

19日目

1~2
60
25
2.0
-80

1個

52,256( 57,482円 )

19日目

1~2
70
25
2.2
-80

1個

49,502( 54,452円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リニア駆動フリーピストン方式の真空ポンプ。
【特長】
・真空用途にもワイドなシリーズ化で対応し、機器組込み用真空源として多様性を発揮。
・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応。
・脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
【用途】
・VP0125/VP0140:OA機器の端末、ドリップマシン。
・VP0435A/VP0450:ビス・ネジの吸着、エアサンプラー、真空包装機。
・VP0625/VP0660:集光装置、バキュームチャック。
・VP0940:ラベル貼り機。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

    フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

    フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

      真空ポンプ VP0925A

      真空ポンプ VP0925A

        真空ポンプ VP0940T

        真空ポンプ VP0940T

          リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A

          リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A

            リニコンシリーズ LVシリーズ

            リニコンシリーズ LVシリーズ

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

                揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S

                揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S

                  ドライポンプ KRFシリーズ

                  ドライポンプ KRFシリーズ

                    オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A

                    オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A

                      直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                      直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 オリオン機械 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 23,671円 24,117円 51,572円 103,138円 38,000円 53,339円 32,541円 79,899円 37,116円 18,336円 128,999円 69,899円 188,999円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ形 ドライ形 ドライ形 ドライ形 ドライ形 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ形 真空ポンプ関連部品 油回転型 ドライ型 ドライ型
                            ドライ形種類 リニア駆動フリーピストン方式 リニア駆動フリーピストン方式 リニア駆動フリーピストン方式 リニア駆動フリーピストン方式 リニア駆動フリーピストン方式 リニア駆動フリーピストン方式 ダイアフラム型 揺動ピストン型 ベーン形 - - ダイアフラム型 ダイアフラム型
                            電源 AC DC AC AC AC AC AC単相 AC単相 - - AC単相 AC単相 AC単相
                            電圧(V) 100 - 100 100 100 100 100 - - - 100 / 120 - 100
                            自吸力 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準

                            フリーピストン真空ポンプ VPシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器内部の圧力を外気より下げるため
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/25
                            思ったよりパワーがあります。
                            そのぶんやはり音が少し大きいかな?
                            排気を厚手の瓶などに入れると音がかなり小さくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました