(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTN2-M5
エアファイバ帯電防止タイプ専用継手PTNシリーズ【1~10個入り】 CKD エアファイバー PTN

エアファイバ帯電防止タイプ専用継手PTNシリーズ PTN2-M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

エアファイバ用帯電防止タイプのワンタッチミニチュア管継手。【特長】・エアファイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

PTN2-M5 の仕様・寸法情報

商品情報

エアファイバ帯電防止タイプ専用継手

エアファイバ帯電防止タイプ専用継手

エアファイバ帯電防止タイプ専用継手

製品基本情報
材質: 黄銅 / 表面処理: 無電解ニッケルメッキ / オゾン対応: 標準 / 帯電防止: 帯電防止

製品仕様

項目PTN※
接続口径M3、M5、R1/8、φ3.2、φ4、φ6
使用流体圧縮空気
使用圧力- 100kPa~0.7MPa
周囲温度 ℃- 10~60(ただし凍結なきこと)
使用チューブUP-9102-20-※-F1
有効断面積 mm2ストレート、バーブニップル:0.3 エルボ:0.2
流量(注2) l/min(ANR)ストレート、バーブニップル:20 エルボ:13

注1: 使用圧力は、「周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係の図を参照。
注2: 流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値。

特性グラフ

周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係

チューブ長さと有効断面積の関係

チューブ長さと有効断面積の関係

周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係

外形寸法図(CAD)

PTN2-M3-P80(ストレート)

六角対辺: 4.5 / 質量: 0.7g

六角対辺: 4.5 / 質量: 0.7g

PTN2-M5-P80(ストレート)

六角対辺: 7 / 質量: 1.6g

六角対辺: 7 / 質量: 1.6g

PTN2-6-P80(ストレート)

六角対辺: 10 / 質量: 5.8g

六角対辺: 10 / 質量: 5.8g

PTNL2-M3-P80(エルボ)

六角対辺: 4.5 / 質量: 1.7g

六角対辺: 4.5 / 質量: 1.7g

PTNL2-M5-P80(エルボ)

六角対辺: 7 / 質量: 4.2g

六角対辺: 7 / 質量: 4.2g

PTN24-0-P80(バーブニップル)

質量: 0.7g

質量: 0.7g

PTN26-0-P80(バーブニップル)

質量: 1.5g

質量: 1.5g

使用上の注意事項

選定サポート情報

  • ※ 超極細チューブであるため有効断面積が極めて小さくなっています。一般形シリンダに使用しますと速度が出ない、応答が遅れる、ノッキングを起こす等の不具合が考えられますので注意してください。
  • ※ 配管の長さは1m以下とし、微速シリンダとの併用を推奨します。
  • ※ ニューバム(エジェクタ)と併用する場合、エアファイバが細いため、ニューバム内の真空度が高くなり、真空破壊時の真空スイッチの応答が遅れますので注意してください。

取付・締付・調整時(配管時)

  • ※ 配管接続時には適正トルクで締付けてください。
  • ※ 空気漏れ、ねじ破損防止が目的です。ネジ山にキズをつけないように、初めは手で締め込んでから、工具をご使用ください。
  • ※ 工具は六角面とスパナの大きさが適正のものを使用ください。
  • ※ 帯電防止を必要とする装置には、継手を接続した部位を必ず接地してください。接地していない場合、チューブが帯電する可能性があります。
  • ※ エルボタイプは、任意の方向へ回転させ取付可能ですが、組付後は回転しません。
  • ※ R1/8にはシール材はついておりません。別途シールテープ等をご用意してください。
接続口径締付けトルク N・m
M30.3~0.5
M51~1.5
R 1/83~5

【参考値】
※ M3の場合は過度の締付トルクにより破損の恐れがあります。

使用・メンテナンス時

着脱方法
取付け時

取付け時

  • 1.チューブにカラーを挿入します(図1)。
  • 2.4の位置までチューブを入れます(図2)。
  • 3.カラーを継手に挿入します(図1)。
  • 4.チューブが継手から抜けないことを確認してください。

注. チューブを継手の奥まで挿入するときは斜めに入れないでください。バーブ継手部が薄肉ですので横荷重によっては破損する恐れがあります。

取り外し時

取り外し時

  • 1.カラーをラジオペンチ等で引き抜きます。
  • 2.チューブを抜きます。
  • 3.チューブを再利用する場合は10mm以上をカットしてください。

注. カラーをつけたまま無理にチューブを引っ張りますと、チューブ寸法が変形し、流量が流れなくなったり、使用中にチューブが抜けることがあります。

取付け後の注意
1. カラーと継手に隙間がないことを確認してください (継手の折れ、チューブ抜けの恐れがあります)。

1. カラーと継手に隙間がないことを確認してください
(継手の折れ、チューブ抜けの恐れがあります)。

2. カラーが入らない場合は、上図の様にチューブが乗り上げていると思われるため、着脱方法に従いチューブを約0.5mm離した状態でカラーを組付けてください。

2. カラーが入らない場合は、上図の様にチューブが乗り上げていると思われるため、着脱方法に従いチューブを約0.5mm離した状態でカラーを組付けてください。

開発秘話

 

エアファイバは、糸のように細いチューブです。この細いチューブを外しやすく、かつしっかり固定すためにはチャック部品が食い込み量調整がキーとなります。
対象が細い上に柔らかいため、チャック部品とチューブを幾度と試作し。最適化を図りました。

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び
適用管外径(φ)
ねじの種類
ねじ・チューブ接続形状
チューブ・チューブ 接続形状
適用管外径 小口径側(φ)
クリーン仕様
有効断面積(㎟)
ねじ ピッチ(mm)
適用管外径詳細(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTN2-M5

ねじ⇔チューブ 接続
M5
1.8
M
[オスストレート] ストレート
-
-
標準
0.3
0.8
-

1個

660( 726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアファイバ用帯電防止タイプのワンタッチミニチュア管継手。
【特長】
・エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブ。
・小口径のエアシリンダ配管に適し装置の小形化に貢献。狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単に可能。
・配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べ極めて小さいため、装置精度への影響も解消可能。
・静電気やホコリの付着防止。
【用途】
・配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は、極めて小さくできる。
・配管自由度が極めて高いため狭小スペース等の配管や200~300mm程度の短距離配管が簡単。
・φ1.8(外径1.8mm)、最小曲げ半径4mmの極細エアチューブ対応。

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

PTN2-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアファイバ帯電防止タイプ専用継手PTNシリーズの型番PTN2-M5のページです。
型番PTN2-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアファイバ帯電防止タイプ専用継手PTNシリーズ

エアファイバ帯電防止タイプ専用継手PTNシリーズ

    テラピンコネクター M5ブラインドプラグ

    テラピンコネクター M5ブラインドプラグ

      PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ

      PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ

        サプライジョイント SLBシリーズ エルボ

        サプライジョイント SLBシリーズ エルボ

          ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット

          ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット

            プラグ SPM

            プラグ SPM

              ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

              ミニチュア管継手 Mシリーズ ブッシュ M-5B

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□

                ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

                  ミニチュア管継手 Mシリーズ ニップル M-5N

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-3P

                      ミニマル継手 隔壁ユニオン

                      ミニマル継手 隔壁ユニオン

                        ミニマル継手 カップリング

                        ミニマル継手 カップリング

                          ジュンロンステンレス継手 パネルユニオン

                          ジュンロンステンレス継手 パネルユニオン

                            メーカー CKD 千代田通商 千代田通商 コガネイ SMC CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 潤工社
                            通常価格 660円 458円 168円 304円 10円 290円 50円 259円 95円 86円 109円 55円 3,075円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 黄銅 - 炭素鋼 C3604BD C3604BD ステンレス C3604BD 黄銅 - SUS316
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ なし - - - ニッケルメッキ - - - - 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ なし
                            オゾン対応 標準 - - - - - - - - - - - -
                            帯電防止 帯電防止 - - - - - - - - - - - -

                            エアファイバ帯電防止タイプ専用継手PTNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点を教えてください。
                            A
                            チューブ端面を直角に切断してください。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q 真空時にワンタッチ継手を使用する際の注意点を教えてください。
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。 ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTN2-6
                            PTN2-6-P80
                            PTN2-M3
                            PTN24-0
                            PTN26-0
                            PTNL2-M3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び 適用管外径
                            (φ)
                            ねじの種類 ねじ・チューブ接続形状 チューブ・チューブ 接続形状 適用管外径 小口径側
                            (φ)
                            クリーン仕様 有効断面積
                            (㎟)
                            ねじ ピッチ
                            (mm)
                            適用管外径詳細
                            (φ)

                            759円

                            ( 835円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ねじ⇔チューブ 接続1/81.8R[オスストレート] ストレート--標準0.3--

                            19,879円

                            ( 21,867円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            ねじ⇔チューブ 接続1/81.8R[オスストレート] ストレート--クリーン仕様0.3--

                            6,599円

                            ( 7,259円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ねじ⇔チューブ 接続M31.8M[オスストレート] ストレート--標準0.30.5-

                            6,796円

                            ( 7,476円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            チューブ⇔チューブ 異径接続-3.2 ~ 4--バーブニップル1.8標準0.3-3.2~4

                            7,089円

                            ( 7,798円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            4日目

                            チューブ⇔チューブ 異径接続-6--バーブニップル1.8標準0.3--

                            1,238円

                            ( 1,362円 )
                            5個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ねじ⇔チューブ 接続M31.8M[エルボ] エルボ--標準0.20.5-

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました