超小型圧力計 G29Dシリーズ。【特長】・汎用圧力計の超小形タイプ。・接続口径...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
製品のイメージ
(単位:mm)
G29Dシリーズの寸法図
型式のフォーマット
記号 | 内容 |
---|---|
(イ)接続口径 | |
3 | R 1/16 |
6 | R 1/8 |
(ロ)圧力表示〔MPa〕 | |
P10 | 0~1.0 |
項目 | G29D | |
---|---|---|
使用流体 | 圧縮空気 | |
流体温度 ℃ | 5~60 | |
周囲温度 ℃ | 5~60 | |
精度 | 目安計 | |
形状 | DS形(背面ねじ、株部6角) | |
表示部径 | φ21(直径21mm) | |
材質 | ボディ | 亜鉛ダイカスト+塗装 |
レンズ | ポリカーボネート樹脂 | |
圧力レンジ MPa | 0~1.0 | |
接続口径 R | 1/16、1/8 | |
質量 g | 12 |
Loading...
超小型圧力計 G29Dシリーズ。
【特長】
・汎用圧力計の超小形タイプ。
・接続口径は、R1/16とR1/8から選択可能。
・超小型なので省スペース化を実現。
【用途】
・圧縮エア圧の管理に使用。