(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型配管アダプタA101・A401・A801-Wシリーズ

L型配管アダプタA101・A401・A801-Wシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,312円 ~ 2,974円  特別価格 
税込価格
1,443円 ~ 3,271円  特別価格 

モジュラータイプ製品において、配管をL型に分岐する際のアダプタ。【特長】・他の...

詳細情報を確認する

  • レギュレータユニット組合せ:
    その他関連部品
  • その他関部品詳細:
    L形配管アダプタ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品仕様

配管をL型に分岐する

項目A101-WA401-W 注1A801-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力MPa1.0
耐圧力MPa1.5
接続口径Rc、NPT、G1/8、1/41/4、3/8、1/23/4、1
周囲温度・流体温度5~60
質量(ジョイナは含まない)kg0.0450.130.4

仕様
注1 : A401-Wは、3000-Wシリーズ・4000-Wシリーズのどちらにも接続できる

 
記号T形ブラケット
無記号B11WB31WB41WB81W
A1010.0110.024   
A4010.036 0.0860.094 
A8010.094   0.169

オプション質量表(単位 : kg)

  • ※ 標準装備品の質量に加算

無記号時にはジョイナ分を加算している

外形図

A101-Wの上面

A101-Wの上面

A101-Wの正面

A101-Wの正面

A101-Wの断面 A-A

A101-Wの断面 A-A

材質 : ポリアミド樹脂

 

A401-Wの上面

A401-Wの上面

A401-Wの正面

A401-Wの正面

A401-Wの断面 A-A

A401-Wの断面 A-A

材質 : アルミ合金ダイカスト、塗装処理

 

A801-Wの上面

A801-Wの上面

A801-Wの正面

A801-Wの正面

A801-Wの断面 A-A

A801-Wの断面 A-A

材質 : アルミ合金ダイカスト、塗装処理

型番リスト

型番
接続口径
T形ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc1/8
なし

1個

1,312( 1,443円 )

9日目

Rc1/8
B11W:1000シリーズ用

1個

1,474( 1,621円 )

9日目

Rc1/4
なし

1個

1,312円

393

( 432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/4
B11W:1000シリーズ用

1個

1,474円

442

( 486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/4
なし

1個

1,362円

408

( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/4
B31W:2000、3000シリーズ用

1個

1,549円

464

( 510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/4
B41W:4000シリーズ用

1個

1,599円

479

( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc3/8
なし

1個

1,368円

410

( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc3/8
B31W:2000、3000シリーズ用

1個

1,652円

495

( 545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc3/8
B41W:4000シリーズ用

1個

1,599円

479

( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/2
なし

1個

1,368円

820

( 902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1/2
B31W:2000、3000シリーズ用

1個

1,322( 1,454円 )

9日目

Rc1/2
B41W:4000シリーズ用

1個

1,599円

479

( 527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc3/4
なし

1個

2,574円

1,415

( 1,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc3/4
B81W:6000、8000シリーズ用

1個

2,974円

892

( 981円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Rc1
なし

1個

2,188( 2,407円 )

9日目

Rc1
B81W:6000、8000シリーズ用

1個

2,512( 2,763円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュラータイプ製品において、配管をL型に分岐する際のアダプタ。
【特長】
・他のモジュラータイプのフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ・圧力スイッチ等と組み合わせられる。
・配管の省スペース化に貢献。
・メンテナンスの時には配管を取りはずさずに、単体機器だけをはずす事ができる。
【用途】
・機器のIN、OUTポートを90°曲げ、上方向・下方向から配管する事ができる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型配管アダプタA101・A401・A801-Wシリーズ

L型配管アダプタA101・A401・A801-Wシリーズ

    ディストリビュータ D101・D401・D801シリーズ

    ディストリビュータ D101・D401・D801シリーズ

      配管アダプタA100・A400・A800-Wシリーズ

      配管アダプタA100・A400・A800-Wシリーズ

        モジュラアダプタ E210・310・410シリーズ

        モジュラアダプタ E210・310・410シリーズ

          アタッチメント T形ブラケット

          アタッチメント T形ブラケット

            エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A

            エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A

              調質機器FRZシリーズ モジュール・アダプタ

              調質機器FRZシリーズ モジュール・アダプタ

                エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ

                エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ

                  フィルタレギュレータ FRNシリーズ

                  フィルタレギュレータ FRNシリーズ

                    エアユニット用圧力計

                    エアユニット用圧力計

                      【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                      【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                        エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

                        エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

                          エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40

                          エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40

                            メーカー CKD CKD CKD SMC CKD SMC コガネイ SMC コガネイ トラスコ中山 CKD SMC SMC
                            通常価格 1,312円 1,314円 1,327円 450円 514円 11,309円 498円 59円 3,415円 1,495円 4,474円 12,163円 16,978円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目  
                            レギュレータユニット組合せ その他関連部品 その他関連部品 その他関連部品 アダプタ その他関連部品 フィルタレギュレータ+ルブリケータ その他関連部品 その他関連部品 フィルタレギュレータ その他関連部品 フィルタレギュレータ エアフィルタ+レギュレータ エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
                            その他関部品詳細 L形配管アダプタ ディストリビュータ - - T形ブラケットセット - - - - - - - -

                            L型配管アダプタA101・A401・A801-Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 配管の省スペース化を行いたいのですが他にどのような同様の製品がありますか。
                            A
                            配管を4方向、もしくは1方向に分岐できる製品がございます。ディストリビュータ D101・D401・D801・D300シリーズです。
                            Q 取付時、気を付けることはありますか?
                            A
                            空気の流れ方向に対し1次側へ取り付ける場合は、Oリングを挿入、2次側へ取り付ける場合は、ガスケットを挿入してご使用下さい。

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました