(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW-T2YDT
シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用 CKD シリンダスイッチ SW

シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用 SW-T2YDT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,910円
税込単価
9,801円

適用シリンダ:CAC4・JSC3・JSC4・JSG・SCA2・SCG・SCM・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    本体
  • 出力形式:
    なし
  • センサ種類:
    無接点
  • 配線方式:
    2線式
  • 結線方式:
    キャプタイヤコード
  • インジケータランプ種類:
    赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
  • 電源電圧:
    なし
  • リード線形状:
    ストレート
  • 用途:
    交流磁界用
  • 2色表示:
    あり
  • リード線太さ(mm2):
    0.5
  • 負荷電圧:
    DC24V±10%
  • 負荷電流:
    5mA~20mA

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

SW-T2YDT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

T2YD

シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用 T2YD外形図

製品仕様

項目無接点2線式
T2YDT2YDT
用途プログラマブルコントローラ専用
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電圧DC24V±10%
負荷電流5~20mA
内部降下電圧6V以下
漏れ電流1.0mA以下
出力ディレー時間 注1
(ONディレー、OFFディレー)
60ms以下
リード線長さ1m(耐油性ビニルキャブタイヤコードφ6、0.5mm2×2芯) 注21m(難燃性キャブタイヤコードφ6、0.5mm2×2芯) 注2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
耐電圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと
耐衝撃980m/s2
周囲温度-10~+60℃
保護構造JIS C0920(防浸型)、IEC規格IP67、耐油
質量 g1m:61 3m:166 5m:272

注1:磁気センサがピストン磁石を検出し、スイッチ出力が出るまでの時間を示します。
注2:リード線長さはオプションとして3m、5mを用意しております。
注3:交流磁界用スイッチ(T2YD※)はスポット溶接機用ですのでアーク溶接機(直流)では使用できません。

型番リスト

型番
リード線長さ(m)
リード線の種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-T2YDT

1
耐燃性

1個

8,910( 9,801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

適用シリンダ:CAC4・JSC3・JSC4・JSG・SCA2・SCG・SCM・SCS2・SRG3・SRL3・SRM3・SRT3・SSD・SSD2・SSG・STG・STS/STL・STK・UCAC2。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

 

SW-T2YDTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用の型番SW-T2YDTのページです。
型番SW-T2YDTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用

シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用

    シリンダスイッチ Tシリーズ

    シリンダスイッチ Tシリーズ

      シリンダスイッチ Mシリーズ

      シリンダスイッチ Mシリーズ

        シリンダスイッチ Fシリーズ

        シリンダスイッチ Fシリーズ

          シリンダスイッチ Rシリーズ

          シリンダスイッチ Rシリーズ

            磁気近接形 有接点/無接点 AX形スイッチ

            磁気近接形 有接点/無接点 AX形スイッチ

              Hシリーズ強磁界用

              Hシリーズ強磁界用

                シリンダスイッチ Kシリーズ

                シリンダスイッチ Kシリーズ

                  シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用

                  シリンダスイッチ Eシリーズ耐熱用

                    シリンダスイッチ Tシリーズ切削油用

                    シリンダスイッチ Tシリーズ切削油用

                      F形シリンダスイッチ PNP出力タイプ

                      F形シリンダスイッチ PNP出力タイプ

                        二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                        二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                          センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                          センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD TAIYO(太陽鉄工) CKD CKD CKD CKD CKD SMC コガネイ
                            通常価格 7,823円 858円 1,910円 1,555円 1,632円 4,144円 4,862円 860円 4,393円 6,518円 2,755円 1,274円 2,474円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            出力形式 なし - - - - - - - なし - PNP方式 - -
                            センサ種類 無接点 - - - - - - - 有接点 無接点 無接点 - -
                            配線方式 2線式 - - - - - - - 2線式 - 3線式 - -
                            結線方式 キャプタイヤコード キャプタイヤコード キャプタイヤコード キャプタイヤコード - - キャプタイヤコード キャプタイヤコード - キャプタイヤコード - - -

                            シリンダスイッチ Tシリーズ交流磁界用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-T2YD
                            SW-T2YD3
                            SW-T2YD5
                            SW-T2YDT3
                            SW-T2YDT5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            リード線長さ
                            (m)
                            リード線の種類

                            7,823円

                            ( 8,605円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1耐油性

                            8,619円

                            ( 9,481円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            3耐油性

                            9,219円

                            ( 10,141円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5耐油性

                            11,200円

                            ( 12,320円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3耐燃性

                            12,883円

                            ( 14,171円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5耐燃性

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました