(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ

液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
13,899円 ~ 14,899円
税込価格
15,289円 ~ 16,389円

機器組込用部品として、いろいろなジャンルで液体をコントロール!【用途】・液体ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧電方式
  • 電源:
    AC
  • 電圧(V):
    100V
  • 自吸力(kPa):
    3
  • ハウジング材質:
    ポリプロピレン
  • 最大電流(mA):
    3

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

製品仕様

UPSA-112E

UPSA-112G

型番UPSA-112EUPSA-112G
定格電圧AC100V
定格周波数50/60Hz
消費電流3mA
自吸力3kPa
流量36mL/min
吐出圧15kPa
定格時間連続
質量13.3g

※数値は25℃の水を使用し、無負荷の状態での値です。電源の周波数は60Hzです。50Hzでは20%減少します。

接液部材質

-UPSA-112EUPSA-112G
ハウジングPP
接液シートPTFE
逆止弁・“O”リングEPDMふっ素ゴム

耐薬品の適正/不適正

-UPSA-112EUPSA-112G

※1
アンモニア水
エタノール
希塩酸
苛性カリ
苛性ソーダ
メタノール
過酸化水素
エタノール
鉱油
次亜塩素酸ナトリウム
×
※2
キシレン
鉱油
四塩化炭素
トリクレン
トルエン
ベンゼン
アセトン
アンモニア水
氷酢酸
フッ酸
ホルマリン
  1. ※1耐薬品適正は参考です。ご使用に当たっては、使用条件下での確認をお願いします。
  2. ※2表中の流体には特に激しく侵されます。誤用、混入のないようご注意ください。

使用条件

  • 使用雰囲気温度:5~40℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:35~85%(結露しないこと)
  • 使用流体温度:5~50℃

商品特長詳細

流量特性(25℃水にて測定)

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
ゴム材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エチレンプロピレンゴム

1個

13,899( 15,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フッ素ゴム

1個

14,899( 16,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機器組込用部品として、いろいろなジャンルで液体をコントロール!
【用途】
・液体ポンプとして。
・液体燃料電池の冷却水循環。
・理・美容機器スチーム発生器の水供給。
・医療・分析機器の液体搬送。
・プリンタノズルの洗浄。
・気体ポンプとして。
・ガス探知・分析機器等の気体吸引・搬送。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ

液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ

    ユニモルポンプ DC駆動用インバータ

    ユニモルポンプ DC駆動用インバータ

      プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ

      プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ

        液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ

        液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ

          液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ

          液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ

            液体ポンプ DPE-400BL

            液体ポンプ DPE-400BL

              プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A

              プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A

                液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズ

                液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズ

                  プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000

                  プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000

                    プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000

                    プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000

                      プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA5000

                      プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA5000

                        プロセスポンプ クリーンルーム仕様 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換)

                        プロセスポンプ クリーンルーム仕様 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換)

                          プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF3000

                          プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF3000

                            メーカー 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 13,899円 34,306円 39,964円 16,396円 18,298円 20,352円 254円 20,505円 37,527円 382,248円 51,127円 107,864円 137,176円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   6日目~   19日目   19日目  
                            種類 圧電方式 DC駆動用インバータ - ダイアフラム方式 圧電方式 液体ポンプ - 圧電方式 - - - - -
                            電源 AC DC - DC AC DC - AC - - - - -
                            電圧(V) 100V 12/24 - 24V 100V - - 100V - - - - -
                            自吸力(kPa) 3 - - - - 40 - - - - - - -
                            ハウジング材質 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -

                            液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました