(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,208円 ~ 21,159円
税込価格
5,729円 ~ 23,275円

新設計DCモータ駆動方式採用の真空ポンプとコンプレッサ兼用機種。【特長】・無給...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

(単位:mm)

DP0105-X1/DP0105-Y1

DP0105-X1/DP0105-Y1の寸法図

DP0110-X1/DP0110-Y1

DP0110-X1/DP0110-Y1の寸法図

DP0125

DP0125の寸法図

DP0140

DP0140の寸法図

製品仕様

DP0105-X1/DP0105-Y1

型式DP0105-X1(12V)DP0105-Y1(24V)
到達真空度-66.6kPa{-500mmHg}
吐出空気量2.8L/min
定格電圧DC12VDC24V
最高圧力250kPa{2.5kgf/cm2
最大電流1.9A0.95A
定格時間30分
耐用時間(MTTF)1,000時間
使用圧力範囲-66.6~100kPa{-500mmHg~1kgf/cm2
吸入口サイズφ5mm(外径)
吐出口サイズφ5mm(外径)
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法42(L)×24.5(W)mm
本体質量0.36kg
リード線長さ360±20mm
  • ※ 本ポンプ1台で圧縮空気源・真空源として併用して使用する場合は、日東工器までご相談ください。

DP0110-X1/DP0110-Y1

型式DP0110-X1(12V)DP0110-Y1(24V)
到達真空度-66.6kPa{-500mmHg}
吐出空気量7.5L/min
定格電圧DC12VDC24V
最高圧力150kPa{1.5kgf/cm2
最大電流1.2A0.6A
定格時間連続
耐用時間(MTTF)5,000時間
使用圧力範囲-66.6~150kPa{-500mmHg~1.5kgf/cm2
吸入口サイズφ6mm(外径)
吐出口サイズφ6mm(外径)
コイル絶縁階級A種相当
取付寸法50(L)×30(W)mm
本体質量0.30kg
リード線長さ360±20mm360±20mm

DP0125/DP0140

型式DP0125DP0140
到達真空度-33.3kPa{-250mmHg}-53.3kPa{-400mmHg}
吐出空気量2.5L/min4L/min
定格電圧DC12V
最高圧力30kPa{0.3kgf/cm250kPa{0.5kgf/cm2
最大電流0.5A
定格時間連続
耐用時間(MTTF)200時間500時間
吸入口サイズφ3mm(外径)φ5mm(外径)
吐出口サイズφ3mm(外径)φ5mm(外径)
コイル絶縁階級E種相当
取付寸法32(L)×32.5(W)mm52(L)×36(W)mm
本体質量0.08kg0.19kg
  • ※ DP0125:-33.3~+30kPa以外の圧力で連続使用する場合は、日東工器までご相談ください。
  • ※ DP0140:-53.5~+50kPa以外の圧力で連続使用する場合は、日東工器までご相談ください。

外観

DP0105-X1/DP0105-Y1

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0105-X1/DP0105-Y1 外観

DP0110-X1/DP0110-Y1

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0110-X1/DP0110-Y1 外観

DP0125

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0125 外観

DP0140

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0140 外観

商品特長詳細

DP0105-X1/DP0105-Y1

  • 液体の搬送・攪拌のエア源、軽量部品吸着搬送機の真空源などとして、産業用・民生用機器の機器組込み用ポンプとして最適。
  • 小型でもメンテナンスフリー・無給油・高い圧縮比を実現。
  • 自動販売機での使用に。

DP0110-X1/DP0110-Y1

  • 小型でも高寿命・高圧力・メンテナンスフリー・無給油を実現。
  • 液体の搬送・攪拌のエア源、軽量部品吸着搬送機の真空源などとして、産業用・民生用機器の機器組込み用ポンプとして最適。
  • 電動石臼での使用に。

DP0125/DP0140

  • DP0125:駆動部が剥き出しになっておりますので、レイアウトには注意。
  • DP0125:ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造により、小型・コンパクト・軽量化を実現。
  • DP0140:断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして最適。
  • 共通:消毒液スプレーや介護歯ブラシでの使用に。

性能・試験情報

電気量/電流 特性図

DP0105-X1/DP0105-Y1

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0105-X1/DP0105-Y1 電気量と電流

DP0110-X1/DP0110-Y1

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0110-X1/DP0110-Y1 電気量と電流

DP0125

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0125 電気量と電流

DP0140

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ DP0140 電気量と電流

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
ドライ形種類
到達真空度(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電源
電圧(V)
吐出空気量(l/min)
最大電流(A)
到達真空度(ゲージ圧力)(kPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カップシール方式
3~4
[DC] DCブラシ付きモータ
12
2.8
1.9
-66.6

1個

13,594( 14,953円 )

19日目

カップシール方式
3~4
[DC] DCブラシ付きモータ
24
2.8
0.95
-66.6

1個

14,260( 15,686円 )

19日目

ダイアフラム方式
3~4
[DC] DCブラシレスモータ
12
7.5
1.2
-66.6

1個

20,344( 22,378円 )

2日目

ダイアフラム方式
3~4
[DC] DCブラシレスモータ
24
7.5
0.6
-66.6

1個

21,159( 23,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ダイアフラム方式
6~7
[DC] DCブラシ付きモータ
12
2.5
0.5
-33.3

1個

5,208( 5,729円 )

-

ダイアフラム方式
4~5
[DC] DCブラシ付きモータ
12
4
0.5
-53.3

1個

10,940( 12,034円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新設計DCモータ駆動方式採用の真空ポンプとコンプレッサ兼用機種。
【特長】
・無給油。
・DP0105-X1、DP0105-Y1:摺動部はカップシール方式を採用。
・DP0110-X1、DP0110-Y1、DP0140:ダイアフラム方式を採用し小型。
・DP0125:ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造。
・DP0140:小型でも中圧・無給油を実現。
【用途】
・DP0110-X1、DP0110-Y1:医療器、分析器など機器組込み用のエア源・真空源として最適。
・DP0140:産業用・民生用機器の機器組込み用ポンプとして最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

        真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

        真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110T・DP0210T

          真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

          真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

                  ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

                  ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                            メーカー 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 日東工器 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 5,208円 80,350円 10,400円 25,970円 61,692円 69,899円 264,044円 129,732円 15,497円 49,899円 93,899円 125,867円 148,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型
                            自吸力 標準 - - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            付加機能 なし - - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし / アンローダー機構

                            DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました