(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

流量が約2倍にアップ。生産効率にも大きく貢献。【特長】・金型冷却・温油用として...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

K4-04PM-BRSの寸法図

製品仕様

K4-04PM-BRSの外観

外観

取付サイズねじ用R 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}

最小断面積

単位:mm2

プラグソケット
K3-03SHK3-04SHK3-03SMK3-03SFK4-04SH
K4-04PM----78.5

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCHφTφB
K4-04PMRc 1/2504621.5六角22R 1/213

商品特長詳細

流量-圧力損失特性図

測定条件

流体名:水/温度:室温

圧力損失特性図(金型カプラとの流量比較)

金型カプラとの流量比較

製品比較情報

流量計を使って冷却水の流量をチェック。

従来カプラとK3シリーズの流量比較

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
  • サイズ・取付形状に関係なくソケット・プラグの接続が可能です。
  • K3シリーズとK4シリーズの接続および他の金型カプラとの接続はできません。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ご使用の前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K4-04PM-BRS

1個

875( 963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

流量が約2倍にアップ。生産効率にも大きく貢献。
【特長】
・金型冷却・温油用として、金型交換時間の短縮・効率化に最適な「金型カプラ・シリーズ」に、「K4シリーズ」を追加ラインアップ。
・現行型に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善により、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。
【用途】
・金型冷却用。

カタログ

Loading...

K4-04PM-BRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)の型番K4-04PM-BRSのページです。
型番K4-04PM-BRSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

    SPカプラTypeA 真ちゅう FKM プラグ(めねじ取付用)

      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

        TSPカプラ 真ちゅう TPM型

        TSPカプラ 真ちゅう TPM型

          金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

          金型カプラ 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

            金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

            金型カプラ 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

              ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

              ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PMT型

                金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                  TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSH型(ホース取付用)

                  TSPカプラ 真ちゅう EPDM TSH型(ホース取付用)

                    TSPカプラ 真ちゅう FKM TSH型

                    TSPカプラ 真ちゅう FKM TSH型

                      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                      SP-Vカプラ 真ちゅう HNBR ソケット(おねじ取付用)

                        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                        ミニカプラ 真ちゅう 酸素用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                          ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                          ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PFB型(逆流防止タイプ 吹菅取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 875円 1,638円 1,870円 660円 1,410円 1,724円 450円 324円 1,484円 1,647円 4,489円 863円 963円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 油 水 / 油 溶断機用ガス 水 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 不活性ガス 溶断機用ガス 溶断機用ガス
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました