(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
466円
税込価格
513円

流量が約2倍にアップし生産効率にも大きく貢献。【特長】・現行型に比べて流量は約...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型の寸法図

製品仕様

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型の外観

製品仕様

形状プラグ(おす)
バルブ構造バルブなし
使用圧力0~1MPa
取付部サイズ1/4
適用流体
特徴金型用
取付部形状おねじ
使用温度-20~+180℃

推奨最大締付トルク

単位:N・m{kgf・cm}
取付ねじサイズR 1/4R 3/8
トルク値9{92}11{112}

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LCHφTφB
K3-02PMRc 1/4163617.5六角14R 1/49
K3-03PMRc 3/8253617.5六角17R 3/89.5

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4

1個

466( 513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8

1個

466( 513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

流量が約2倍にアップし生産効率にも大きく貢献。
【特長】
・現行型に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善により、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。
・プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

    金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

    金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

        金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

        金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

          金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

          金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

            金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

            金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                金型カプラ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

                金型カプラ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                    クイックカップリング KC TYPE プラグPH

                    クイックカップリング KC TYPE プラグPH

                      KCシリーズプラグ PF形

                      KCシリーズプラグ PF形

                        金型カプラ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                        金型カプラ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

                          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 長堀工業 吉田工作所 日東工器 日東工器
                            通常価格 466円 1,870円 1,870円 1,639円 3,020円 875円 495円 334円 324円 319円 218円 284円 475円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホースニップル めねじタイプ ホース取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真鍮 真鍮(C3604) 真ちゅう 真ちゅう

                            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型の冷却に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/09
                            以前は普通の20PMタイプを使用していましたが、流量が多いのでこの商品に切り替えました。使用流体は水です。パッキンが劣化していきますが、現状は丸ごと交換になります。パッキンだけで交換でき、ミスミでパッキンを販売してほしいです。使用頻度によっても変わってきますが、1年前後で交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました