金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできるカプラ。【特長】・水口間隔の狭...
外観
取付サイズ | ねじ用 | R 3/8 |
---|---|---|
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0 {10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5 {15} |
単位:mm2
プラグ | ソケット | ||||
---|---|---|---|---|---|
K3-03SH | K3-04SH | K3-03SM | K3-03SF | K4-04SH | |
KS-03PF | 38 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | - |
型番 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | C | T | φB | |||
K3-03PF | R 3/8 | 30 | 33 | 六角21 | 17.5 | Rc 3/8 | 9.5 |
流量計を使って冷却水の流量をチェック。
Loading...
金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできるカプラ。
【特長】
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。
・プラグを金型に埋め込んだまま着脱可能。
・金型交換時間の短縮・効率化に最適な大容量タイプ。
・現行型に比べて流量は約2倍となり、成形時間の短縮にも大きく貢献。
・推奨最大締付トルク:11N・m(112kgf・cm)。
【用途】
・金型冷却用。
K3-03PF-BRSで型番確定
金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)の型番K3-03PF-BRSのページです。
型番K3-03PF-BRSに関する仕様情報を記載しております。