(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PV-30SM-BRS-NBR
パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型 パージハイカプラ PV

パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型 PV-30SM-BRS-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,195円
税込単価
5,715円

パージ機構付き空気元配管用の低圧用パージハイカプラ。内圧に関係なく接続がワンタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PV-30SM-BRS-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

低圧用 パージハイカプラの寸法図

製品仕様

低圧用 パージハイカプラの外観
本体材質真ちゅう(クロムめっき)
取付ねじサイズR 1/4・R 3/8・R 1/2
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+60℃標準材質

推奨最大締め付けトルク値

単位:N・m{kgf・cm}
型番PV-20SMPV-30SMPV-40SM
トルク値9{92}11{112}30{306}

互換性

  • 20型、30型、40型はハイカプラの10型、17型、20型、30型、40型と接続可能。
  • ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できる。
  • 400型、600型はハイカプラの400型、600型、800型と接続可能。

最小断面積

単位:mm2
型番PV-20SMPV-30SMPV-40SM
最小断面積384141

製品仕様

  • 流体はソケット側からプラグ側に流す。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

操作方法

操作方法1

1. 接続はプラグをソケットに挿入するワンタッチ操作で完了。(ただし、この状態ではバルブは開いていない)

操作方法2

2. レバーを倒すとバルブが開き流体が流れる。(倒したレバーはスリーブのストッパーとなり、分離を防止)

操作方法3

3. レバーを引き上げると、プラグ側の空気はパージされ、分離時の不快な反動と音を解消。(この状態で、ソケットのバルブは閉まっている)

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDE1E2HφCTφB
PV-20SMRc 1/4225(79)26.5(50.5)(70)六角2229R 1/47
PV-30SMRc 3/8229(80)26.5(50.5)(70)六角2229R 3/810
PV-40SMRc 1/2235(82)26.5(50.5)(70)六角2229R 1/214

商品特長詳細

圧力-流量特性図

(測定条件)

  • 流体名:空気
  • 温度:室温
圧力-流量特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PV-30SM-BRS-NBR

3/8

1個

5,195( 5,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パージ機構付き空気元配管用の低圧用パージハイカプラ。
内圧に関係なく接続がワンタッチ。
分離時の不快な反動と音も解消。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
・ソケットの内圧の影響を受けません。
・接続後でも独自のレバー操作によってバルブの開閉が自由自在。
・分離時には、レバー操作でプラグ側配管部の空気を排出し、不快な反動と音を解消。
・プラグを接続しないと、レバー操作ができずバルブが開かない安心設計。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

Loading...

PV-30SM-BRS-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型の型番PV-30SM-BRS-NBRのページです。
型番PV-30SM-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型

    スモールカプラ 真ちゅう SCB型

    スモールカプラ 真ちゅう SCB型

      スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

      スーパーカプラ 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PM型(めねじ取付用)

          パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

          パージプラグ 鋼鉄 PH型(ホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

            ナットカプラ 鋼鉄 PN型(ウレタンホース取付用)

              エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用ソケット

              エア用カプラー 軽量タイプ チューブ取付用ソケット

                ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                ロックカプラ200 SH型 ソケット(ホース取付用)

                  ACシリーズソケット SH形

                  ACシリーズソケット SH形

                    ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                    ミニカプラスーパー 鋼鉄 燃料ガス用 PN型

                      SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                      SPカプラTypeA ステンレス NBR ソケット(おねじ取付用)

                        ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                        ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                          ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PH型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ミスミ 日東工器 吉田工作所 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 5,195円 2,048円 1,278円 749円 1,197円 466円 1,030円 1,111円 696円 636円 4,697円 1,214円 779円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 チューブフィッタ付 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ チューブ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ おねじ取付用 おねじ取付用 -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 溶断機用ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 溶断機用ガス 空気
                            本体材質 真ちゅう(クロムめっき) 真ちゅう(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(ニッケルメッキ) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(SUM24L) 鋼鉄(クロムめっき) ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき)

                            パージハイカプラ小口径 真ちゅう SM型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            既存のものを交換
                            評価 5.0満足度:5.02017/05/09
                            既存の工場壁のカプラ交換して、プラグ脱着時の不快音、差し込み時のロックミスの改善を目的としました。
                            プラグの挿入時は、加圧されていませんので、抵抗なく差し込みロックすることができます。ロックできていないと、レバーが動作しません。
                            レバーを倒すとエアーが送られます。
                            取り外し時は、レバーを戻すと多少の音はしますが、プラグ側に残ったエアーを排気します。排気が終わればプラグが跳ね返る事もなく取り外しできます。
                            特にプラグ側が長い場合や、容量が大きい場合に特に有効です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PV-20SM-BRS-NBR
                            PV-40SM-BRS-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            5,859円

                            ( 6,445円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/4

                            6,365円

                            ( 7,002円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました