(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用圧力計 G59Dシリーズ

汎用圧力計 G59Dシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,481円 ~ 8,900円
税込価格
1,629円 ~ 9,790円

汎用の圧力計G59Dシリーズ。【特長】・豊富な圧力表示レンジ(0.2~2.0M...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

圧力計 G59Dシリーズの詳細

圧力計 G59Dシリーズの型番表示方法

圧力計 G59Dシリーズの型番表示方法

記号内容
(イ)形番
G59D
(ロ)接続口径
6R 1/8
8R 1/4
(ハ)圧力表示〔MPa〕
P020~0.2
P040~0.4
P100~1.0
P200~2.0

圧力計 G59Dシリーズの外形寸法

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

 

(単位:mm)

 

形番ABCDE
G59D-6φ52(直径52mm)44.528R 1/814
G59D-8φ52(直径52mm)46.528R 1/414

圧力計 G59Dシリーズの仕様

項目G59D
使用流体液体または気体 (但し腐食性のないもの)
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃5~60
精度 注1フルスケール±3%
形状DT形 (背面ねじ、株部4角)
表示部径φ52(直径52mm)
材質株・ブルドン管黄銅 注2
ハウジング銅板+クロムメッキ
レンズガラス
圧力レンジ MPa0~0.2
0~0.4
0~1.0
0~2.0
接続口径 R1/8、1/4
質量 g115
注1:表示精度保証温度は20±15℃です。
注2:圧力表示“P20”のみブルドン菅の材質はリン青銅となります。

圧力計 G59Dシリーズ クリーン圧力計の仕様

項目G59D-P70・P9※ 注1
使用流体圧縮空気、N2
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃5~60
精度 注2フルスケール±3%
形状DT形 (背面ねじ、株部4角)
表示部系φ52(直径52mm)
材質ブルドン管P90、P94:SUS316
P70:黄銅
P90、P94:SUS14(SUS316相当)
P70:黄銅 (ニッケルめっき)
ハウジング銅 (クロムめっき)
レンズガラス
圧力レンジ MPa0~0.2
0~0.4
0~1.0
接続口径 R1/4
質量 g140
注1:P9※=P90・P94です。
注2:表示精度保証温度は20±15℃です。

クリーン圧力計の型番表示

型番表示方法

型番表示方法

記号内容
(イ)形番
G59D
(ロ)接続口径
8R 1/4(G59Dのみ)
(ハ)圧力表示〔MPa〕
P020~0.2
P040~0.4
P100~1.0
(二)クリーン仕様
-材質禁油仕様組立包装
P70黄銅(ニッケルめっき)禁油・禁水一般環境クリーン包装
P94ステンレス禁油・禁水一般環境クリーン包装
  • ※ P94には銅系、シリコン系、ハロゲン系(フッ素、塩素、シュウ素)不可の材料制限をしております。

汎用クリーン圧力計の外形寸法

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

 

(単位:mm)

 

形番ABCDE
G59D-8-P02-P70
G59D-8-P04-P70
G59D-8-P10-P70
φ52(直径52mm)50.527R 1/455.5
G59D-8-P02-P94
G59D-8-P04-P94
G59D-8-P10-P94
φ52(直径52mm)50.526.5R 1/455.5

型番リスト

型番
最大表示圧力(Mpa)
接続口径
圧力表示(MPa)
クリーン仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
R1/8
0~0.2
なし

1個

1,518( 1,670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
R1/8
0~0.4
なし

1個

1,517( 1,669円 )

4日目

1
R1/8
0~1.0
なし

1個

1,531( 1,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
R1/8
0~2.0
なし

1個

1,531( 1,684円 )

9日目

0.2
R1/4
0~0.2
なし

1個

1,531( 1,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
R1/4
0~0.2
ステンレス材料使用禁油処理クリーン包装

1個

8,900( 9,790円 )

8日目

0.4
R1/4
0~0.4
なし

1個

1,685( 1,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
R1/4
0~0.4
ステンレス材料使用禁油処理クリーン包装

1個

8,900( 9,790円 )

4日目

1
R1/4
0~1.0
なし

1個

1,481( 1,629円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
R1/4
0~1.0
発塵防止

1個

3,374( 3,711円 )

4日目

1
R1/4
0~1.0
ステンレス材料使用禁油処理クリーン包装

1個

8,900( 9,790円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
R1/4
0~2.0
なし

1個

1,518( 1,670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の圧力計G59Dシリーズ。
【特長】
・豊富な圧力表示レンジ(0.2~2.0MPa)の汎用圧力計。
・クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造の(G59D -P94)製品もラインナップ。
・接続口径:R1/8、R1/4。
【用途】
・圧縮エア圧の管理に最適。

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用圧力計 G59Dシリーズ

汎用圧力計 G59Dシリーズ

    超小型圧力計 G29Dシリーズ

    超小型圧力計 G29Dシリーズ

      パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ

      パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ

        スイッチ付圧力計 GP46

        スイッチ付圧力計 GP46

          微圧計 A形

          微圧計 A形

            グリセリン入り圧力計 A形

            グリセリン入り圧力計 A形

              普通形圧力計 A形

              普通形圧力計 A形

                普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

                普通形圧力計 A形 蒸気用(M)

                  小形圧力計 A形

                  小形圧力計 A形

                    密閉型プラスティック圧力計 A形

                    密閉型プラスティック圧力計 A形

                      圧力計 ストレート

                      圧力計 ストレート

                        ステンレス圧力計 A形

                        ステンレス圧力計 A形

                          普通形圧力計 D形(中ツバ)

                          普通形圧力計 D形(中ツバ)

                            メーカー CKD CKD CKD SMC 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 山本計器製造 ミスミ 山本計器製造 山本計器製造
                            通常価格 1,481円 1,531円 4,597円 1,200円 9,862円 5,907円 2,548円 4,713円 2,486円 3,671円 1,140円 12,125円 3,902円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 汎用・一般圧力計 立形・小型・取付型圧力計 立形・小型・取付型圧力計 - その他圧力計・周辺アクセサリ - 汎用・一般圧力計 汎用・一般圧力計 立形・小型・取付型圧力計 - 汎用・一般圧力計 - 汎用・一般圧力計
                            外径(φ) 52 21.5 70 - - - - - 50 - 15 - 60

                            汎用圧力計 G59Dシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/02
                            生産設備付帯の各種空圧機器に対し圧力管理のために使用しています。各社の類似品を様々試しましたが、各社共性能に遜色は無く、中でもCKD社製品のコストパフォーマンスが高かったため、以来継続利用しています。豊富な圧力表示レンジを有し視認性も高いこの商品の使い勝手にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました