(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
総ボールLMガイド Rガイド HCR形

総ボールLMガイド Rガイド HCR形 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
18日目~
回転ベアリングよりも大きな円弧運動が得られるLMガイド。
【特長】
・LMブロック個数分の個々の動作が可能で、荷重点にLMブロックを配置すれば無駄のない構造設計。
・すべり案内やカムフォロアを使用した円弧運動に比べて、クリアランスのない高精度な運動が得られる。
・LMレールとLMブロックをボルトで取付けるだけなので組立てが簡単。
・旋回ベアリングでは不可能な5m以上の円弧運動が可能。またこのような円弧運動をする装置の組立、解体、再組立が容易に行える。
・LMガイド 世界標準 HSR形を基本構造としているため、あらゆる方向の荷重が負荷できる。

(i)ご注意

  • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
    製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値と異なる場合がございます。
    ご希望のG寸法がございましたら、ご注文前にお問い合わせください。

総ボールLMガイド Rガイド HCR形のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作品製作時の付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/08/05
    量産へ向けての外販用設備試作品や社内の生産設備製作時等の機構部品として多岐にわたり幅広く利用し重宝しています。基本的に過去の利用実績において性能や使い勝手に過不及ない満足感を得られた商品に関しては、その後の類似用途利用が発生した際にはこの商品を優先採用するため、型番:THK1HCR15Aについても度々購入しています。確かな実績に裏打ちされた信頼のブランドあり、またその期待に違わぬ機械精度および摺動性能を兼ね備えた商品として満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

総ボールLMガイド Rガイド HCR形

総ボールLMガイド Rガイド HCR形

    ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ

    ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ

      タイミングプーリ T5タイプ

      タイミングプーリ T5タイプ

        ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

        ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

          ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ

          ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ

            タイミングプーリ T10タイプ

            タイミングプーリ T10タイプ

              ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

              ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

                タイミングプーリ XLタイプ

                タイミングプーリ XLタイプ

                  ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                  ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                      タイミングプーリ Lタイプ

                      タイミングプーリ Lタイプ

                        ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ

                        ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ

                          タイミングプーリ Hタイプ

                          タイミングプーリ Hタイプ

                            メーカー THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - 6,760円 - - -
                            通常出荷日 18日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   2日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   2日目~   3日目~  
                            セット品/単品 セット品 - - - - - - - - - - - -
                            ブロック形状 Rガイド - - - - - - - - - - - -
                            レール種類 標準 - - - - - - - - - - - -
                            材質 炭素鋼 - - - - - - - - - - - -
                            リテーナ なし - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。