(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9,606円 ~ 52,542円
税込価格
10,567円 ~ 57,796円

【特長】・リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    転造
  • セット品/単品:
    ナット単品
  • フランジ形状:
    丸形2面取り
  • 特徴:
    標準
  • ナット形状:
    シングル
  • 循環方式:
    リターンパイプ式
  • 予圧:
    なし
  • ねじ種類:
    ナット単体

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。
  • 本品はナット単体です。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK 寸法図

[ ! ] 本品はナット単体です。軸単体は>>こちら 「転造ボールねじ 無予圧タイプ(軸単体) TS」
[ ! ] 軸単体は、ねじ軸外径・リードが同じものをご選定ください。

規格表

・型番の構成例

呼び型番 防塵
記号
 ナット
単品
BTK1006V-2.6   NUT
BTK1006V-2.6 ZZ NUT
型番ねじ軸
外径
d
リード
Ph
ボール
中心径
dp
谷径
dc
負荷
回路数
列×巻
基本定格荷重剛性
K
N/μm
ナット寸法
Ca
kN
C0a
kN
外径
D
フランジ径
D1
全長
L1
HB1PCDd1Tw給脂穴
N1A
BTK 1006V-2.610610.57.81×2.652.84.988264236828344.529-3
BTK 1208V-2.612812.659.71×2.653.86.8108294544836374.532-3
BTK 1404V-3.614414.411.51×3.655.511.51503150401030404.5375M6
BTK 1405V-2.614514.511.21×2.65511.41163250401030404.5385M6
BTK 1605V-2.616516.7513.51×2.655.413.31303454401030444.5405M6
BTK 1808V-3.618819.314.41×3.6513.1312105080611249656.6605M6
BTK 2005V-2.620520.517.21×2.65616.51504060401030504.5465M6
BTK 2010V-2.6201021.2516.41×2.6510.625.11605282611249676.6645M6
BTK 2505V-2.625525.522.21×2.656.720.81804367401030555.5505M6
BTK 2510V-5.3251026.820.22×2.6531.283.74006096981583789725M6
BTK 2806V-2.628628.525.21×2.65723.42005080471235656.6606M6
BTK 2806V-5.328628.525.22×2.6512.846.83905080651253656.6606M6
BTK 3210V-2.6321033.7527.21×2.6519.853.825067103681553859785M6
BTK 3210V-5.3321033.7527.22×2.6536107.549067103981583859785M6
BTK 3610V-2.636103730.51×2.6520.859.8270701107017539011827M6
BTK 3610V-5.336103730.52×2.6537.8118.75307011010017839011827M6
BTK 4010V-5.3401041.7535.22×2.6540.3134.95907611610017839611887M6
BTK 4512V-5.3451246.539.22×2.6549.516965082128118209810414948M6
BTK 5016V-5.3501652.742.92×2.6593.8315.2930102162145251201321810412.5R1/8
(PT1/8)
型番軸方向
すきま
標準軸長ねじ軸
慣性モーメント
kg・m2/mm
ナット
質量
kg

質量
kg/m
BTK 1006V-2.60.05200、300、500、1,0007.71×10-90.120.48
BTK 1208V-2.60.05200、300、500、1,0001.60×10-80.180.72
BTK 1404V-3.60.1500、1,0002.96×10-80.231
BTK 1405V-2.60.1500、1,0002.96×10-80.220.99
BTK 1605V-2.60.1500、1,000、1,5005.05×10-80.241.34
BTK 1808V-3.60.1500、1,000、1,5008.09×10-80.841.71
BTK 2005V-2.60.1500、1,000、1,500、2,0001.23×10-70.322.15
BTK 2010V-2.60.1500、1,000、1,500、2,0001.23×10-70.932.16
BTK 2505V-2.60.1500、1,000、1,500、2,0003.01×10-70.343.45
BTK 2510V-5.30.1500、1,000、1,500、2,0003.01×10-71.833.26
BTK 2806V-2.60.1500、1,000、2,000、2,5004.74×10-70.594.44
BTK 2806V-5.30.1500、1,000、2,000、2,5004.74×10-70.754.44
BTK 3210V-2.60.14500、1,000、1,500、2,000、2,500、3,0008.08×10-71.565.49
BTK 3210V-5.30.14500、1,000、1,500、2,000、2,500、3,0008.08×10-72.15.49
BTK 3610V-2.60.17500、1,000、2,000、2,500、3,0001.29×10-61.786.91
BTK 3610V-5.30.17500、1,000、2,000、2,500、3,0001.29×10-62.356.91
BTK 4010V-5.30.171,000、1,500、2,000、2,500、3,000、3,5001.97×10-62.68.81
BTK 4512V-5.30.171,000、1,500、2,000、3,000、3,500、4,0003.16×10-63.4811.08
BTK 5016V-5.30.21,000、1,500、2,000、3,000、3,500、4,0004.82×10-66.5213.66
[ ! ] ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
   ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

注)潤滑装置QZを装着する場合は、ナット全長寸法が増加します。詳細はデジタルカタログをご参照ください。

注意・禁止事項

取扱い

(1)重量(20kg以上)のある製品を運搬する際は、2人以上または運搬器具を使用しておこなってください。けがや破損の原因となります。
(2)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(3)ボールねじ軸およびボールねじナットを傾けますと、自重で落下する場合がありますのでご注意ください。
(4)ボールねじを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能が損失する可能性があります。
(5)組立時には、ボールねじナットをボールねじ軸から抜かないように作業をおこなってください。
(6)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなど異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。耐熱仕様を除き、この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的にボールねじナット1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)ボールねじ軸の支持部とボールねじナットの芯違いや倒れがあると極端に寿命が短くなる場合がありますので、取付部品、組付精度には十分ご注意ください。
(8)転動体がボールねじナットから脱落した場合は、そのまま使用せずください。
(9)縦軸に使用される場合は、落下防止の安全機構を追加する等の対処をしてください。ボールねじナットが自重で落下する恐れがあります。
(10)許容回転数をこえての使用はしないでください。部品の破損や事故につながります。使用回転数は弊社の仕様範囲内でお願いします。
(11)ボールねじナットをオーバーランさせないでください。ボールの脱落・循環部品の損傷・ボール転動面に圧痕等を発生させ、作動不良を起こすことがあります。また、その状態での継続使用の場合、早期摩耗・循環部品の破損につながることがあります。
(12)ボールねじの使用に際しては、LMガイドやボールスプラインなどの案内要素を設けて使用してください。破損の要因となります。
(13)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油をよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温など特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)グリースニップル・油穴が付いていない製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってボールねじのトルクも変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの攪拌抵抗によりボールねじの回転トルクが増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なりますが、走行距離100km(3~6ヶ月)を目安に給脂してください。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。
(10)取付け姿勢やナットの給油口によっては、潤滑油が廻らず潤滑不良となる恐れがありますので、設計時に十分ご検討ください。
(11)ボールねじを使用する際には、良好な潤滑をする必要があります。無給油のままで使用すると、転がり部の摩耗が増加し、早期寿命の原因となる場合があります。給油量の目安はデジタルカタログに示します。

保管

ボールねじは、弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、水平な状態で室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

関連部品

型番リスト

型番
ねじ軸外径 d(mm)
リード(mm)
使用条件
負荷回路数(列×巻)
基本定格荷重 動定格Ca(N)
基本定格荷重 静定格Coa(N)
軸方向隙間
防塵シール種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
6
標準
1×2.65
2800
4900
0.05
なし
10

1個

11,185( 12,304円 )

15日目

10
6
標準 / 防塵
1×2.65
2800
4900
0.05
ブラシシール
10

1個

12,365( 13,602円 )

18日目

12
8
標準
1×2.65
3800
6800
0.05
なし
10

1個

10,396( 11,436円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
1×2.65
3800
6800
0.05
ブラシシール
10

1個

14,519( 15,971円 )

18日目

14
4
標準
1×3.65
5500
11500
0.1
なし
10

1個

9,606( 10,567円 )

15日目

14
4
標準 / 防塵
1×3.65
5500
11500
0.1
ブラシシール
-

1個

13,825( 15,208円 )

18日目

-
-
標準
1×2.65
5000
11400
0.1
なし
10

1個

10,567( 11,624円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
1×2.65
5000
11400
0.1
ブラシシール
10

1個

14,899( 16,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
5
標準
1×2.65
5400
13300
0.1
なし
10

1個

10,001( 11,001円 )

15日目

18
8
標準
1×3.65
13100
31000
0.1
なし
10

1個

12,895( 14,185円 )

15日目

18
8
標準 / 防塵
1×3.65
13100
31000
0.1
ブラシシール
-

1個

17,695( 19,465円 )

18日目

20
5
標準
1×2.65
6000
16500
0.1
なし
10

1個

11,145( 12,260円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
1×2.65
6000
16500
0.1
ブラシシール
10

1個

15,899( 17,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
10
標準
1×2.65
10600
25100
0.1
なし
10

1個

13,159( 14,475円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
1×2.65
10600
25100
0.1
ブラシシール
10

1個

13,750( 15,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
標準
1×2.65
6700
20800
0.1
なし
10

1個

11,316( 12,448円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
1×2.65
6700
20800
0.1
ブラシシール
10

1個

16,899( 18,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
10
標準
2×2.65
31200
83700
0.1
なし
10

1個

16,580( 18,238円 )

15日目

28
6
標準
1×2.65
7000
23400
0.1
なし
10

1個

13,461( 14,807円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
1×2.65
7000
23400
0.1
ブラシシール
-

1個

17,604( 19,364円 )

18日目

28
6
標準
2×2.65
12800
46800
0.1
なし
10

1個

15,396( 16,936円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
2×2.65
12800
46800
0.1
ブラシシール
10

1個

20,962( 23,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
10
標準
1×2.65
19800
53800
[0.2以下(転造)] 0.14
なし
10

1個

17,764( 19,540円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
1×2.65
19800
53800
[0.2以下(転造)] 0.14
ブラシシール
-

1個

23,684( 26,052円 )

18日目

32
10
標準
2×2.65
36000
107500
[0.2以下(転造)] 0.14
なし
10

1個

22,765( 25,042円 )

15日目

-
-
標準 / 防塵
2×2.65
36000
107500
[0.2以下(転造)] 0.14
ブラシシール
10

1個

26,899( 29,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
10
標準
1×2.65
20800
59800
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10

1個

19,344( 21,278円 )

15日目

36
10
標準 / 防塵
1×2.65
20800
59800
[0.2以下(転造)] 0.17
ブラシシール
-

1個

24,899( 27,389円 )

18日目

36
10
標準
2×2.65
37800
118700
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10

1個

24,608( 27,069円 )

15日目

36
10
標準 / 防塵
2×2.65
37800
118700
[0.2以下(転造)] 0.17
ブラシシール
-

1個

28,462( 31,308円 )

18日目

40
10
標準
2×2.65
40300
134900
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10

1個

29,081( 31,989円 )

15日目

40
10
標準 / 防塵
2×2.65
40300
134900
[0.2以下(転造)] 0.17
ブラシシール
-

1個

36,178( 39,796円 )

18日目

45
12
標準
2×2.65
49500
169000
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10

1個

35,001( 38,501円 )

15日目

45
12
標準 / 防塵
2×2.65
49500
169000
[0.2以下(転造)] 0.17
ブラシシール
-

1個

39,489( 43,438円 )

18日目

50
16
標準
2×2.65
93800
315200
0.2
なし
10

1個

52,542( 57,796円 )

15日目

50
16
標準 / 防塵
2×2.65
93800
315200
0.2
ブラシシール
-

1個

52,222( 57,444円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえることができます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。
  • 本品はナット単体です。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

カタログ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4

    転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4

      転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2

      転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2

        軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形

        軸端未加工品 精密ボールねじ BNF形

          軸端未加工品精密ボールねじ MBF形(無予圧タイプ)

          軸端未加工品精密ボールねじ MBF形(無予圧タイプ)

            転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4

            転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4

              転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10

              転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ15 リード5・10

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ10 リード2・4

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2

                    精密ボールねじ  軸径φ25 リード5・10・20

                    精密ボールねじ  軸径φ25 リード5・10・20

                      精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20

                      精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20

                        精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10

                        精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10

                          精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20

                          精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20

                            メーカー THK ミスミ ミスミ THK THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 9,606円 - - 47,493円 30,520円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   18日目~   18日目~   5日目~   5日目~   8日目~   8日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            種類 転造 転造 転造 精密 精密 転造 転造 精密 精密 精密 精密 精密 精密
                            セット品/単品 ナット単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            フランジ形状 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 角形 角形 角形 角形
                            特徴 標準 スタンダードナット スタンダードナット 標準 標準 スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット
                            ナット形状 シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル

                            転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTKのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            直動機構
                            評価 3.0満足度:3.02022/07/19
                            動作は問題ありませんが、作動音が想像より大きいです。
                            装置の使用場所によっては、作動音対策が必要かもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            直動ユニット
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/24
                            受注に合わせて直動ユニットを製作しています。
                            バリエーションも豊富なのでいろいろな部品を組み合わせれば
                            お客様の仕様にも対応できて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました