(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットローラー FTW形

フラットローラー FTW形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,933円 ~ 44,371円
税込価格
3,226円 ~ 48,808円

【特長】・フラットローラーは、鋼板をM形状にプレス成形して剛性を上げ軽量化した...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    L型

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フラットローラー FTW形 外形図

製品仕様

構造

フラットローラー FTW形 構造図

規格表

フラットローラー FTW形 規格表

選定サポート情報

注文例

フラットローラー FTW形 呼び形番の構成例

型番リスト

型番
ローラー幅b(mm)
ローラー長さL(mm)
精度等級
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
380
並級
10

1個

13,681( 15,049円 )

18日目

  • 注文停止中
36
380
精密級
10

1個

27,369( 30,106円 )

-

43.5
380
並級
10

1個

15,194( 16,713円 )

18日目

  • 注文停止中
43.5
380
精密級
10

1個

30,396( 33,436円 )

-

70
500
並級
10

1個

22,179( 24,397円 )

18日目

  • 注文停止中
70
500
精密級
10

1個

44,371( 48,808円 )

-

30
150
並級
10

1個

2,933( 3,226円 )

18日目

  • 注文停止中
30
150
精密級
10

1個

5,080( 5,588円 )

-

35
250
並級
10

1個

4,408( 4,849円 )

18日目

  • 注文停止中
35
250
精密級
10

1個

8,816( 9,698円 )

-

45
250
並級
10

1個

4,183( 4,601円 )

18日目

  • 注文停止中
45
250
精密級
10

1個

8,369( 9,206円 )

-

50
250
並級
10

1個

4,830( 5,313円 )

18日目

  • 注文停止中
50
250
精密級
10

1個

9,660( 10,626円 )

-

22.4
320
並級
10

1個

8,104( 8,914円 )

18日目

  • 注文停止中
22.4
320
精密級
10

1個

16,211( 17,832円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットローラーは、鋼板をM形状にプレス成形して剛性を上げ軽量化したケージのポケットにJIS B 1506に準ずる精密ローラーが組込まれています。
・ローラーはケージポケットで保持され脱落しない構造となっています。
・また、ローラー径5mm以上のローラーを組込んだケージはローラー持たせにしてあるので、転動面の硬度が低い場合でも、転動面に傷をつけずに円滑な運動が得られます。
・このフラットローラーは2つの転動面間に狭まれて使用されるので、テーブルが動くにつれ同じ方向にテーブルの移動量の1/2だけ移動します。
・【耐荷重性能が大きい】ローラーが小さなピッチで組込まれているので許容荷重が大きく、条件によっては焼入硬化されていない鋳物の転動面でも使用できます。また、テーブルのたわみ剛性はすべり面の場合とほとんど変わりません。
・【90°V面と平面用の組合わせ精度を標準化】各種機械のテーブル、サドルのナローガイド方式で最も一般的な90°V-フラットの摺動面に組付けられるように標準化されているので、大幅な設計変更をせずに使用できます。
・【ローラータイプの直動システムで最も軽いフリクション】軽量で剛性のあるケージでローラーを整列保持しているので、ローラー同士の相互摩擦がなく、ローラーのスキュー(たおれ)がおさえられます。このため摩擦係数はμ=0.001~0.0025と小さく、すべり面で問題になるスティックスリップは生じません。
・【ケージの接続はワンタッチ】大型機械に組込む場合、ベットの上で簡単にフラットローラーが接続できるのでどんなに長尺の場合でも組付けが容易です。
・ローラー条列が複列で、ケージは90°に成形されています。
・FT/FT-V形を平面部に使用したとき、同じ高さで90°V面に組込めるように、平面部のローラー径の0.7071倍のローラーが使用されています。
【用途】
・フラットローラーはプレーナ、プラノミラ、ロール研削盤などの大型工作機械や平面研削盤、円筒研削盤、光学測定器などの高精度を必要とする箇所に最適です。

カタログ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットローラー FTW形

フラットローラー FTW形

    フラットローラー FT形

    フラットローラー FT形

      LMローラー LRA形、LRA-Z形

      LMローラー LRA形、LRA-Z形

        LMローラー LRB形、LRB-Z形

        LMローラー LRB形、LRB-Z形

          精密リニアパック ER形

          精密リニアパック ER形

            LMローラー LR形、LR-Z形

            LMローラー LR形、LR-Z形

              LMローラー用 スプリングパット PA形

              LMローラー用 スプリングパット PA形

                LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形

                LMローラー用 取付金具 SE形、SEB形

                  LMローラー用 取付金具 SM形、SMB形

                  LMローラー用 取付金具 SM形、SMB形

                    リード線付リセプタクル 68・76シリーズ対応

                    リード線付リセプタクル 68・76シリーズ対応

                      リード線付リセプタクル 604・60シリーズ対応

                      リード線付リセプタクル 604・60シリーズ対応

                        リード線付リセプタクル 20.・58シリーズ対応

                        リード線付リセプタクル 20.・58シリーズ対応

                          リード線付リセプタクル 68・88・45シリーズ対応

                          リード線付リセプタクル 68・88・45シリーズ対応

                            メーカー THK THK THK THK THK THK THK THK THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,933円 47円 3,997円 5,997円 3,397円 4,597円 304円 1,315円 1,619円 280円 200円 300円 210円
                            通常出荷日 18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目~   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            形状 L型 - - - - - - - - - - - -

                            フラットローラー FTW形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LMローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました