(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーテックE ブッシュ(LED)

ルーテックE ブッシュ(LED)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
62円 ~ 92円
税込価格
68円 ~ 101円

ポリアセタールに各種潤滑剤/充填剤を添加した導電性のある無給油軸受。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フランジ
  • 使用環境:
    標準
  • 許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s):
    0.3~1.0
  • 許容最高PV値(N/mm2・m/s):
    0.327
  • 許容最高面圧 P(N/mm2):
    9.81
  • 許容最高速度 V(m/s):
    0.83
  • 長さ種類:
    シングル
  • 軸はめあい:
    h7
  • 潤滑条件:
    無潤滑
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

この製品の寸法図

製品仕様

  • a、b…外径面取り:a=1mm/b=0.3mm
  • c…内径面取り:c1=C0.3mm/c2=C0.5mm
  • LED-0635:a=0.5mm/b=0.2mm/c1=C0.3mm/c2=C0.5mm

使用範囲

潤滑条件無潤滑
使用温度範囲(℃)-40~+80
許容最高面圧 P(N/mm29.81
許容最高速度 V(m/s)0.83
許容最高 PV値(N/mm2・m/s)0.327

規格表

単位:mm

型番内径外径W公差フランジ長さ
φd公差φD公差φFt公差L公差
LED-04044+0.05
0
8-0.01
-0.06
5.80
-0.1
101.0±0.14±0.2
LED-06056+0.05
0
9-0.01
-0.06
7.80
-0.1
142.0±0.15±0.2
LED-06356+0.05
0
10-0.01
-0.06
8.80
-0.1
121.5±0.13.5±0.2
LED-06066+0.05
0
10-0.01
-0.06
8.80
-0.1
121.5±0.16±0.2
LED-08958+0.05
0
11-0.01
-0.06
9.80
-0.1
131.5±0.19.5±0.2
LED-08078+0.05
0
12-0.01
-0.06
10.80
-0.1
162.0±0.17±0.2
LED-100510+0.05
0
14-0.01
-0.06
12.80
-0.1
182.0±0.15±0.2

(例)内径6mm、長さ6mmの場合 LED-0606

  • ※ 外径寸法公差の有効部は、つば下から3mmまでとしています。
  • ※ 推奨クリアランスは各寸法0.03~0.095mmです。

使用例

単位:mm

ハウジングへの組り付け方法

ハウジングへの組付け方法

※φDh、φWhは、推奨相手穴寸法です。

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
L(mm)
フランジ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
8
4
10

1個

92( 101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
9
5
14

1個

92( 101円 )

4日目

6
10
6
12

1個

92( 101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
3.5
12

1個

62( 68円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
7
16

1個

62( 68円 )

4日目

8
11
9.5
13

1個

92( 101円 )

4日目

10
14
5
18

1個

92( 101円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリアセタールに各種潤滑剤/充填剤を添加した導電性のある無給油軸受。
【特長】
・無給油での使用可能。
・導電性を付与。
・無給油で使用でき、軽負荷/高速条件下で優れた摩擦特性を発揮。
・摩擦係数が低い、優れてた耐摩耗性。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。
・外径は両面カット済。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーテックE ブッシュ(LED)

ルーテックE ブッシュ(LED)

    ルーテックE-02 スナップフィットブッシュ(LES)

    ルーテックE-02 スナップフィットブッシュ(LES)

      グライトロンF フランジブッシュ(77F)

      グライトロンF フランジブッシュ(77F)

        グライトロンF ブッシュ(77B)

        グライトロンF ブッシュ(77B)

          #80 ブッシュ(80B)

          #80 ブッシュ(80B)

            ダイベスト 鍔付ブシュ DBS02シリーズ

            ダイベスト 鍔付ブシュ DBS02シリーズ

              グライトロンSE フランジブッシュ(GSF)

              グライトロンSE フランジブッシュ(GSF)

                タフメットDブッシュ(TMDB)

                タフメットDブッシュ(TMDB)

                  グライトロンF ブッシュ素材(77S)

                  グライトロンF ブッシュ素材(77S)

                    #80 フランジブッシュ(80F)

                    #80 フランジブッシュ(80F)

                      タフメットブッシュ(TMB)

                      タフメットブッシュ(TMB)

                        ダイベスト ブシュDBS02シリーズ

                        ダイベスト ブシュDBS02シリーズ

                          ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

                          ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業 オイレス工業
                            通常価格 62円 62円 231円 134円 64円 52円 66円 519円 17,437円 56円 268円 52円 88円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フランジ フランジ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ
                            使用環境 標準 標準 標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 標準 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 耐異物 / 油中 - 標準 標準 / 耐熱 / 油中 標準 標準 / 油中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 0.3~1.0 0.3~1.0 0.3~1.0 2.1~5.0 2.1~5.0 0.3~1.0 2.1~5.0 - 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 0.327 0.327 1 1 2.45 2.45 0.65 3.26 - 2.45 1.65 2.45 3.6
                            許容最高面圧 P(N/mm2) 9.81 9.81 7 7 17.5 17.5 14.5 50 - 17.5 24.5 17.5 49

                            ルーテックE ブッシュ(LED)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械設備の軸受
                            評価 5.0満足度:5.02017/02/22
                            薄いプレート(狭い箇所)へ取り付け可能で、且つ、
                            外形カットにより回り止めもされ、とても便利です。
                            設計の幅が広がり楽になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました