(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
88円 ~ 157円
税込価格
97円 ~ 173円

バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂複層軸受。【特長】・無給油で使用でき、薄肉...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

この製品の寸法/取り付け寸法

相手軸公差:一般・高荷重用/e7

  • ※ 1:リングゲージφD+0.055(直径D+0.055mm)挿入時の寸法とする。{φ11(直径11mm)以上はリングゲージφD+0.060(直径D+0.060mm)}
  • ※ 2:合わせ目は、軸の回転に影響を与えませんが、最大荷重のかかる個所を避けて圧入してください。
  • ※ LFCFは面取りを施していません。

製品仕様

使用範囲

潤滑条件無潤滑
使用温度範囲 ℃-200~+280
許容最高面圧 PN/mm2{kgf/cm249.0(137){500(1,400)}
許容最高速度 Vm/s{m/min}0.65{39}
許容最高 PV値N/mm2・m/s{kgf/cm2・m/min}3.6{2,200}
  • ※ ( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。
  • ※ LFCFの許容最高面圧は24.5N/mm2{250Kgf/cm2}です。

規格表

単位:mm

型番内径外径フランジ軸受肉厚長さ L 公差±0.3圧入後内径公差
(参考値)
φdφD公差φF公差T2公差T1公差
LFCF-050556+0.055
+0.025
8.5±0.50.48±0.050.48±0.025.5+0.092
0
LFCF-060567+0.055
+0.025
10±0.50.48±0.050.48±0.025.5+0.095
0
LFCF-070578+0.055
+0.025
11±0.50.48±0.050.48±0.025.5+0.095
0
LFCF-080589+0.055
+0.025
12±0.50.48±0.050.48±0.025.5+0.095
0
LFCF-10061011+0.060
+0.030
15±0.50.48±0.050.48±0.026.5+0.098
0
LFCF-12061213+0.060
+0.030
17±0.50.48±0.050.48±0.026.5+0.098
0
LFCF-16061617+0.060
+0.030
21±0.50.48±0.050.48±0.026.5+0.098
0
  • ※ 外径寸法は専用ゲージにて測定しています。
  • ※ 圧入後内径寸法はφD H7に圧入した時の参考値です。

商品特長詳細

三層構成のイメージ

三層構成のイメージ

  • 軸受け肉厚0.5mmの薄さ。軸受の使用を諦めていた小スペースでの使用が可能。
  • 摺動層に特殊添加剤入り樹脂を使用しているため、安定した摩擦係数が維持でき、ノーブッシュ部位の異音、摩耗対策として効果的。
  • 充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受。

選定サポート情報

型番表示例

型番表示例

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
L(mm)
フランジ外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
6
5.5
8.5
10

1個

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
7
5.5
10
-

1個

128( 141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
8
5.5
11
-

1個

88( 97円 )

4日目

8
9
5.5
12
-

1個

144( 158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
11
6.5
15
10

1個

144( 158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
13
6.5
17
10

1個

148( 163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
17
6.5
21
-

1個

157( 173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂複層軸受。
【特長】
・無給油で使用でき、薄肉/軽量で、コンパクト化が可能。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示す優れた耐摩耗性。
・潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV 値で使用可能。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能。
・優れた耐薬品性。
・優れた寸法安定性/機械的強度/熱伝導性。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

      ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

      ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

        グライトロンSE ブッシュ(GSB)

        グライトロンSE ブッシュ(GSB)

          グライトロンSE ブッシュ(GEB)

          グライトロンSE ブッシュ(GEB)

            グライトロンSE フランジブッシュ(GSF)

            グライトロンSE フランジブッシュ(GSF)

              タフメットDブッシュ(TMDB)

              タフメットDブッシュ(TMDB)

                ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                  ドライメットST ブッシュ(70B)

                  ドライメットST ブッシュ(70B)

                    グライトロンF ブッシュ素材(77S)

                    グライトロンF ブッシュ素材(77S)

                      #80 ブッシュ(80B)

                      #80 ブッシュ(80B)

                        グライトロンSE フランジブッシュ(GEF)

                        グライトロンSE フランジブッシュ(GEF)

                          グライトロンF フランジブッシュ(77F)

                          グライトロンF フランジブッシュ(77F)

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業
                            通常価格 88円 92円 157円 64円 148円 66円 519円 72円 138円 17,437円 64円 120円 231円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フランジ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ
                            複層系 バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) - - - バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 金属メッシュPTFE(四フッ化エチレン)複合 バックメタル付含油POM(ホ゜リアセタール) - - - -
                            使用環境 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 耐異物 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 - 標準 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 0.3~1.0 0.3~1.0 0.3~1.0 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0 - 2.1~5.0 0.3~1.0 0.3~1.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 3.6 3.6 3.6 0.65 0.65 0.65 3.26 1.65 3.25 - 2.45 0.65 1

                            ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            冶具回転部軸受ブッシュ
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/06
                            数個で対応可能なところが良い点です。サイズによりますが圧入とありますがプラハンと当て物で充分挿入できます。高回転や速度の高いスライド機構がない冶具手動調整部で使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャフトと軸受けの回転部分に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/09
                            ベアリングまでは必要なく、規格、サイズ、価格を考慮して選定しました。試作で使用しました。試作品のため頻繁には利用していないので、耐久性や耐摩耗性については判断できないです。ただ、性能としてはよいと思いますが、試作には残念ながら合いませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました