(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グライトロンSE ブッシュ(GSB)

グライトロンSE ブッシュ(GSB)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
64円 ~ 148円  特別価格 
税込価格
70円 ~ 163円  特別価格 

導電性があり、幅広い温度範囲で使用できるグライトロンSE ブッシュ(GSB)。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

タイプAの寸法図

タイプA

タイプBの寸法図

タイプB

製品仕様

この製品の取付寸法/型番見本

取付寸法図

規格表

型番内径外径長さ許容回転数
S-1(rpm)
許容荷重
N(kgf)
タイプベアリング呼番号
φd公差φD公差L公差
GSB-0310043+0.09
+0.04
10+0.05
0
40
-0.1
71.67(4,300)12(1.2)A623
GSB-0408034+0.09
+0.04
8+0.05
0
30
-0.1
53.33(3,200)12(1.2)A-
GSB-0410044+0.09
+0.04
10+0.05
0
40
-0.1
53.33(3,200)16(1.6)A-
GSB-0411044+0.09
+0.04
11+0.05
0
40
-0.1
53.33(3,200)16(1.6)A694
GSB-0412044+0.09
+0.04
12+0.05
0
40
-0.1
53.33(3,200)16(1.6)B604
GSB-0510045+0.09
+0.04
10+0.05
0
40
-0.1
41.67(2,500)20(2.0)A-
GSB-0511055+0.09
+0.04
11+0.05
0
50
-0.1
41.67(2,500)25(2.6)A685
GSB-0514055+0.09
+0.04
14+0.05
0
50
-0.1
41.67(2,500)25(2.6)B605
GSB-0516055+0.09
+0.04
16+0.05
0
50
-0.1
41.67(2,500)25(2.6)B625
GSB-0610036+0.09
+0.04
10+0.05
0
30
-0.1
35.00(2,100)18(1.8)A676
GSB-0612046+0.09
+0.04
12+0.05
0
40
-0.1
35.00(2,100)24(2.4)A-
GSB-0613056+0.09
+0.04
13+0.05
0
50
-0.1
35.00(2,100)29(3.0)A686
GSB-0615056+0.09
+0.04
15+0.05
0
50
-0.1
35.00(2,100)29(3.0)B696
GSB-0812358+0.09
+0.04
12+0.05
0
3.50
-0.1
26.67(1,600)27(2.8)A678
GSB-0814048+0.09
+0.04
14+0.05
0
40
-0.1
26.67(1600)31(3.2)A-
GSB-0816058+0.09
+0.04
16+0.05
0
50
-0.1
26.67(1,600)39(4.0)B-
GSB-0822078+0.09
+0.04
22+0.05
0
70
-0.1
26.67(1,600)55(5.6)B608

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
L(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10
4
245-4173
10

10個

77( 85円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
3
245-4190
10

10個

82( 90円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
4
245-4211
10

10個

73( 80円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
11
4
245-4238
10

10個

64( 70円 )

4日目

4
12
4
245-4254
10

1個

88( 97円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
4
245-4271
-

1個

84( 92円 )

5日目

5
11
5
245-4297
-

1個

84( 92円 )

5日目

5
14
5
245-4319
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
16
5
245-4335
-

10個

84( 92円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
3
245-4181
-

10個

89( 98円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
4
245-4203
10

1個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
13
5
245-4220
10

1個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
15
5
245-4246
10

10個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
3.5
245-4262
10

10個

125円

87

( 96円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
14
4
245-4289
-

1個

117( 129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
5
245-4301
10

10個

114( 125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
22
7
245-4327
10

10個

148( 163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性があり、幅広い温度範囲で使用できるグライトロンSE ブッシュ(GSB)。
【特長】
・完全無給油で使用可能。
・静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮。
・低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用可能。
・軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用可能。
・寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で量産性も良好。
・帯電防止レベルの導電性を付与。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グライトロンSE ブッシュ(GSB)

グライトロンSE ブッシュ(GSB)

    グライトロンSE ブッシュ(GEB)

    グライトロンSE ブッシュ(GEB)

      グライトロンSE フランジブッシュ(GSF)

      グライトロンSE フランジブッシュ(GSF)

        グライトロンSE フランジブッシュ(GEF)

        グライトロンSE フランジブッシュ(GEF)

          ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

          ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

            グライトロンF ブッシュ素材(77S)

            グライトロンF ブッシュ素材(77S)

              グライトロンF ブッシュ(77B)

              グライトロンF ブッシュ(77B)

                ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                  ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                  ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

                    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

                      タフメットDブッシュ(TMDB)

                      タフメットDブッシュ(TMDB)

                        ドライメットST ブッシュ(70B)

                        ドライメットST ブッシュ(70B)

                          ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                          ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業
                            通常価格 64円 148円 66円 120円 88円 17,437円 134円 72円 157円 92円 519円 138円 196円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ
                            樹脂系 充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛ 充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛ 充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛ 充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛ - - 充填材入りPTFE(四フッ化エチレン) - - - - - -
                            使用環境 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 油中 - 標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 耐異物 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 0.3~1.0 0.3~1.0 0.3~1.0 2.1~5.0 - 0.3~1.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 0.65 0.65 0.65 0.65 3.6 - 1 1.65 3.6 3.6 3.26 3.25 1.72

                            グライトロンSE ブッシュ(GSB)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            安価な軸受として
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/11
                            これまでベアリングを使用していた箇所に軸受として使用しました。
                            価格も安く軽量化できるためコスト削減、省エネ化が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転部のスペーサー代わりに
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/28
                            回転部のスペーサーにPOM樹脂の物を探すと穴径6の物がバリエーション少なくいい物に当らないので使ってみたら
                            実に調子がいい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました