【特長】・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め...
型番
未確定28件の候補があります。
Loading...
#500SP1-SL1 スラストワッシャー(SPW)の寸法図
(単位:mm)
皿ネジ用穴ありタイプ(左図)/皿ネジ用穴なしタイプ(右図)の寸法図
ab:内外径部面取り
(単位:mm)
φd | ~10.2 | ~18.2 | ~35.2 | ~45.2 | ~55.3 | ~100.5 | 120.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
b | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
(単位:mm)
型番 | 内径 | 外径 | 厚み | 取付穴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | 公差 | φD | T | 公差 | P.C.D | 個数 | 皿ネジ | |
SPW-0603 | 6.2 | +0.2 +0.1 | 25 | 3 | 0 -0.1 | 15 | 2 | M3 |
SPW-0803 | 8.2 | +0.2 +0.1 | 28 | 3 | 0 -0.1 | 18 | 2 | M3 |
SPW-1003 | 10.2 | +0.2 +0.1 | 30 | 3 | 0 -0.1 | 20 | 2 | M3 |
SPW-1203 | 12.2 | +0.2 +0.1 | 40 | 3 | 0 -0.1 | 28 | 2 | M3 |
SPW-1203N | 12.2 | +0.2 +0.1 | 40 | 3 | 0 -0.1 | 皿ネジ用穴なし | ||
SPW-1303 | 13.2 | +0.2 +0.1 | 40 | 3 | 0 -0.1 | 28 | 2 | M3 |
SPW-1403 | 14.2 | +0.2 +0.1 | 40 | 3 | 0 -0.1 | 28 | 2 | M3 |
SPW-1503 | 15.2 | +0.2 +0.1 | 50 | 3 | 0 -0.1 | 35 | 2 | M3 |
SPW-1603 | 16.2 | +0.2 +0.1 | 50 | 3 | 0 -0.1 | 35 | 2 | M3 |
SPW-1603N | 16.2 | +0.2 +0.1 | 50 | 3 | 0 -0.1 | 皿ネジ用穴なし | ||
SPW-1803 | 18.2 | +0.2 +0.1 | 50 | 3 | 0 -0.1 | 35 | 2 | M3 |
SPW-2005 | 20.2 | +0.2 +0.1 | 50 | 5 | 0 -0.1 | 35 | 2 | M5 |
SPW-2505 | 25.2 | +0.2 +0.1 | 55 | 5 | 0 -0.1 | 40 | 2 | M5 |
SPW-2505N | 25.2 | +0.2 +0.1 | 55 | 5 | 0 -0.1 | 皿ネジ用穴なし | ||
SPW-3005 | 30.2 | +0.2 +0.1 | 60 | 5 | 0 -0.1 | 45 | 2 | M5 |
SPW-3005N | 30.2 | +0.2 +0.1 | 60 | 5 | 0 -0.1 | 皿ネジ用穴なし | ||
SPW-3505 | 35.2 | +0.2 +0.1 | 70 | 5 | 0 -0.1 | 50 | 2 | M5 |
型番 | 内径 | 外径 | 厚み | 取付穴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | 公差 | φD | T | 公差 | P.C.D | 個数 | 皿ネジ | |
SPW-4007 | 40.2 | +0.2 +0.1 | 80 | 7 | 0 -0.1 | 60 | 2 | M6 |
SPW-4507 | 45.2 | +0.2 +0.1 | 90 | 7 | 0 -0.1 | 70 | 2 | M6 |
SPW-5008 | 50.3 | +0.3 +0.1 | 100 | 8 | 0 -0.1 | 75 | 4 | M6 |
SPW-5508 | 55.3 | +0.3 +0.1 | 110 | 8 | 0 -0.1 | 85 | 4 | M6 |
SPW-6008 | 60.3 | +0.3 +0.1 | 120 | 8 | 0 -0.1 | 90 | 4 | M8 |
SPW-6508 | 65.3 | +0.3 +0.1 | 125 | 8 | 0 -0.1 | 95 | 4 | M8 |
SPW-7010 | 70.3 | +0.3 +0.1 | 130 | 10 | 0 -0.1 | 100 | 4 | M8 |
SPW-7510 | 75.3 | +0.3 +0.1 | 140 | 10 | 0 -0.1 | 110 | 4 | M8 |
SPW-8010 | 80.3 | +0.3 +0.1 | 150 | 10 | 0 -0.1 | 120 | 4 | M8 |
SPW-9010 | 90.5 | +0.3 +0.1 | 170 | 10 | 0 -0.1 | 140 | 4 | M10 |
SPW-10010 | 100.5 | +0.3 +0.1 | 190 | 10 | 0 -0.1 | 160 | 4 | M10 |
SPW-12010 | 120.5 | +0.3 +0.1 | 200 | 10 | 0 -0.1 | 175 | 4 | M10 |
■潤滑条件の定義
(1)無潤滑、無給油
グリース、油などを全く使用しない状態。組立時に少量のグリース、油を塗布する状態。
(2)定期潤滑、定期給油
グリース、油を一定の間隔で給油する状態。
(3)油潤滑、強制給油
グリース、油が常に摺動面に供給される状態。
■適用範囲
金属系ベアリングの適用範囲は下記となります。
条件別の詳細に関してはこちらからご確認頂けます。
タイプ | #500SP1-SL1 | #500SP1-SL4 | #500SP5-SL1 | #500HP-SL1 | #500B-SL2 | #500F-SL1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表商品 | ![]() SPB | ![]() SPBL | ![]() SP5B | ![]() HPB | ![]() BCB | ![]() FGB | |||||
用途 | 一般 中・高荷重用 | 一般 中・高荷重用 | 高荷重 低・中速用 | 高荷重 低・中速用 | 一般 中荷重用 | 低速 低・中荷重用 | |||||
ベース金属 | 高力黄銅系鋳物 | 高力黄銅系鋳物 | 特殊高力黄銅系鋳物 | 高硬度特殊銅合金鋳物 | 青銅系鋳物 | 鋳鉄 | |||||
潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
使用温度範囲 ℃ | -40~+300 | -40~+150 | -40~+80 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+250 | -40~+150 | -40~+400 | -40~+150 | ||
許容最高面圧 P N/mm2{kgf/cm2} | 29 {296} ※150 {1530} | 49 {500} ※150 {1530} | 49 {500} ※170 {1735} | 73 {745} ※180 {1837} | 15 {153} ※49 {500} | 5 {51} ※73.5 {750} | 8 {82} ※73.5 {750} | ||||
許容最高速度 V m/s{m/min} | 0.50 {30} | 1.00 {60} | 0.25 {15} | 0.25 {15} | 0.50 {30} | 0.10 {6} | 0.25 {15} | 0.40 {24} | 0.85 {51} | 0.15 {9} | 0.25 {15} |
許容最高 PV値 N/mm2 ・ m/s {kgf/cm2 ・ m/min} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.65 {1010} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.65 {1010} | 3.25 {1990} | 1.00 {612} | 1.65 {1010} | 0.5 {306} | 0.8 {490} |
大気中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水中 | × | - | ○ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
海水中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | × | - |
薬液中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
腐食雰囲気中 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。
型番 |
内径 d(φ) |
外径 D(φ) |
厚さ T(mm) |
スラストワッシャ皿ねじ穴の有無 |
トラスココード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
6.2
|
25
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 2,001円(
2,201円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
8.2
|
28
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 2,198円(
2,418円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
10.2
|
30
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 1,997円(
2,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100.5
|
190
|
10
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 11,121円(
12,233円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12.2
|
40
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 1,941円(
2,135円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
12.2
|
40
|
3
|
無
|
-
| 10 | 1個 | 2,141円(
2,355円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
120.5
|
200
|
10
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 15,778円(
17,356円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
13.2
|
40
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 1,941円(
2,135円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
14.2
|
40
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 2,817円(
3,099円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15.2
|
50
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 2,859円(
3,145円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16.2
|
50
|
3
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 2,608円(
2,869円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
16.2
|
50
|
3
|
無
|
-
| 10 | 1個 | 2,528円(
2,781円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
18.2
|
50
|
3
|
有
|
220-2581
| 10 | 1個 | 2,072円(
2,279円
) | 8日目 | |
20.2
|
50
|
5
|
有
|
220-2590
| 10 | 1個 | 2,438円(
2,682円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
25.2
|
55
|
5
|
有
|
220-2603
| 10 | 1個 | 2,427円(
2,670円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
25.2
|
55
|
5
|
無
|
-
| 10 | 1個 | 2,611円(
2,872円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30.2
|
60
|
5
|
有
|
220-2611
| 10 | 1個 | 2,415円(
2,657円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30.2
|
60
|
5
|
無
|
-
| 10 | 1個 | 2,489円(
2,738円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
35.2
|
70
|
5
|
有
|
220-2620
| 10 | 1個 | 3,560円(
3,916円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40.2
|
80
|
7
|
有
|
220-2638
| 10 | 1個 | 4,131円(
4,544円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
45.2
|
90
|
7
|
有
|
220-2646
| 10 | 1個 | 5,240円(
5,764円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50.3
|
100
|
8
|
有
|
220-2654
| 10 | 1個 | 5,980円(
6,578円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
60.3
|
120
|
8
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 6,543円(
7,197円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
65.3
|
125
|
8
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 6,997円(
7,697円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
70.3
|
130
|
10
|
有
|
-
| - | 1個 | 8,468円(
9,315円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
75.3
|
140
|
10
|
有
|
-
| - | 1個 | 8,697円(
9,567円
) | 4日目 | |
80.3
|
150
|
10
|
有
|
-
| - | 1個 | 9,497円(
10,447円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
90.5
|
170
|
10
|
有
|
-
| 10 | 1個 | 11,979円(
13,177円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受
・無給油で使用できます
・高荷重・低速運転の箇所で高性能を発揮します
・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜形成の困難な箇所で優れた耐摩耗性を発揮します
・耐薬品性・耐食性に優れています
・SPBと組み合わせて使用できます
・Parts No.の末尾にN記号が付いている製品は取付穴なしのタイプです
オイレス工業
オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)
薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。高強度で耐摩耗性に優れる独自金属材料を使用しているため、薄肉でも安心の性能と長寿命の特性を発揮できます。
オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
#500SP1シリーズのストレートタイプです。高力黄銅系合金に固体潤滑剤SL101を埋め込んだ高荷重・低速用無給油軸受です。SPWワッシャと組み合せ使用可能となります。水・海水・薬液中は使用不可です。
オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
ドライメットLFシリーズのストレートタイプです。高荷重条件下で優れた摩擦特性を発揮する複層系無給油軸受です。使用温度範囲は-200~+280℃となります。