独自技術により開発されたコンパクト/軽量で、摺動特性に優れたスラスト軸受ユニッ...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
型番 | 使用範囲 | |||
---|---|---|---|---|
許容最高荷重W N{kgf} | 許容最高回転数N s-1{rpm} | 許容最高WN値 N・s-1{kgf・rpm} | 使用温度範囲℃ | |
PST-163605 | 11,700{1,194} | 4.00{240} | 1,470{9,000} | -40~+80 |
PST-204205 | 16,600{1,694} | 3.50{210} | 1,630{9,980} | |
PST-254705 | 19,600{2,000} | 3.00{180} | 1,790{10,959} | |
PST-305205 | 22,500{2,296} | 2.50{150} | 1,790{10,959} | |
PST-406805 | 41,100{4,194} | 2.00{120} | 2,450{15,000} | |
PST-507805 | 49,000{5,000} | 1.50{90} | 2,450{15,000} |
回転数の計算式
型番 |
内径 d(φ) |
外径 D(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
16
|
36
| 10 | 1個 | 438円(
482円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
20
|
42
| 10 | 1個 | 469円(
516円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
25
|
47
| - | 1個 | 511円(
562円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
30
|
52
| - | 1個 | 548円(
603円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
40
|
68
| 10 | 1個 | 598円(
658円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
50
|
78
| - | 1個 | 638円(
702円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
独自技術により開発されたコンパクト/軽量で、摺動特性に優れたスラスト軸受ユニット。
【特長】
・摩擦係数が低く、滑らかな運転状態を維持。
・起動/停止時のトルク変動が少なく、スティックスリップを防止。
・軸受内部で摺動するユニット構造。
・相手材の材質や表面状態に影響されない軸受の摩擦/摩耗特性。
・断続運転/揺動運転において優れた摺動性能を発揮。
・軸受ユニットは全て耐食性に優れ、軽量なプラスチック。