任意の運動方向で使用でき、耐摩耗性などに優れた#2000フランジブッシュ(CL...
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
※鍔根元逃がし形状は、上の図表記以外に下の形状の場合もあります。
鍔根元逃がし形状
取り付け寸法図
内径 | 外径 | フランジ | 長さL 公差(-0.3~0) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | 公差 | φD | 公差 | φF | 公差 | t | 公差 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
20 | +0.013 +0.004 | 28 | 0 -0.009 | 38 | -0.2 -0.3 | 7 | +0.05 0 | 2030 | 2040 | - | - | - | - | - |
25 | +0.013 +0.004 | 33 | 0 -0.011 | 43 | -0.2 -0.3 | 7 | +0.05 0 | 2530 | - | 2550 | - | - | - | - |
30 | +0.013 +0.004 | 38 | 0 -0.011 | 48 | -0.2 -0.3 | 7 | +0.05 0 | 3030 | - | - | 3060 | - | - | - |
35 | +0.016 +0.005 | 44 | 0 -0.011 | 54 | -0.2 -0.3 | 10 | +0.05 0 | - | 3540 | - | - | 3580 | - | - |
40 | +0.016 +0.005 | 50 | 0 -0.011 | 60 | -0.2 -0.3 | 10 | +0.05 0 | - | 4040 | - | - | 4080 | - | - |
50 | +0.016 +0.005 | 62 | 0 -0.013 | 72 | -0.2 -0.3 | 10 | +0.05 0 | - | - | 5050 | - | - | 50100 | - |
60 | +0.019 +0.006 | 74 | 0 -0.013 | 84 | -0.2 -0.3 | 10 | +0.05 0 | - | - | - | 6060 | - | - | 60120 |
型番 |
内径 d(φ) |
外径 D(φ) |
L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
20
|
28
|
30
| - | 1個 | 8,912円(
9,803円
) | 7日目 | |
20
|
28
|
40
| 10 | 1個 | 9,626円(
10,589円
) | 8日目 | |
25
|
33
|
30
| 10 | 1個 | 9,067円(
9,974円
) | 8日目 | |
25
|
33
|
50
| 10 | 1個 | 12,384円(
13,622円
) | 8日目 | |
30
|
38
|
30
| 10 | 1個 | 11,030円(
12,133円
) | 8日目 | |
30
|
38
|
60
| 10 | 1個 | 19,020円(
20,922円
) | 8日目 | |
35
|
44
|
40
| - | 1個 | 12,903円(
14,193円
) | 8日目 | |
35
|
44
|
80
| 10 | 1個 | 24,639円(
27,103円
) | 8日目 | |
40
|
50
|
40
| - | 1個 | 17,456円(
19,202円
) | 8日目 | |
40
|
50
|
80
| - | 1個 | 24,734円(
27,207円
) | 8日目 | |
50
|
62
|
100
| - | 1個 | 35,434円(
38,977円
) | 8日目 | |
50
|
62
|
50
| - | 1個 | 22,362円(
24,598円
) | 8日目 | |
60
|
74
|
120
| 10 | 1個 | 44,823円(
49,305円
) | 8日目 | |
60
|
74
|
60
| - | 1個 | 30,045円(
33,050円
) | 8日目 |
Loading...
任意の運動方向で使用でき、耐摩耗性などに優れた#2000フランジブッシュ(CLF)。
【特長】
・すべり面を特殊焼結材料とし、バックメタルをスチールで構成した複合複層軸受。
・固体潤滑剤が分散されているため任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮。
・無給油で使用可能。
・優れた耐荷重性と速度特性、耐摩耗性。