(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドレール 重荷重 FBL56H形

スライドレール 重荷重 FBL56H形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,397円 ~ 5,297円
税込価格
3,737円 ~ 5,827円

ロングストロークが可能なダブルスライド。(重荷重用)【特長】 ・薄形コンパクト...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スライドレール 重荷重 FBL56H形 外形図

製品仕様

レール長さ
L
(±0.8)
ストローク
S
(±3)
取付穴寸法取付穴個数許容荷重
N/組
質量
kg/組
ABCDEFGインナレールアウタレール
30533076.2177.8254.076.2190.5241.3266.7469611.76
356381101.6203.2304.888.9215.9292.1317.5469512.04
406432127.0228.6355.6127.0241.3342.9368.3469412.36
457483127.0279.4406.4127.0292.1393.7419.1469222.64
508533152.4304.8457.2152.4317.5444.5469.9469022.96
559584177.8330.2508.0177.8342.9495.3520.7468823.24
610635177.8381.0558.8177.8393.7546.1571.5468633.6
660686203.2406.4609.6203.2419.1596.9622.3468433.84
711737228.6431.8660.4228.6444.5647.7673.1468244.06
762787228.6457.2711.2228.6469.9698.5723.9467844.44

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
151~350
151~350
801~1,000
330
305
961
10

1個

3,397( 3,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
801~1,000
381
356
951
10

1個

3,431( 3,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
801~1,000
432
406
941
-

1個

3,533( 3,886円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

351~550
351~550
801~1,000
483
457
922
10

1個

3,647( 4,012円 )

8日目

351~550
351~550
801~1,000
533
508
902
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
801~1,000
584
559
882
10

1個

3,997( 4,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
801~1,000
635
610
863
10

1個

4,297( 4,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

551~750
551~750
801~1,000
686
660
843
10

1個

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

751~950
551~750
801~1,000
737
711
824
10

1個

4,719( 5,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

751~950
751~950
601~800
787
762
784
10

1個

5,297( 5,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングストロークが可能なダブルスライド。(重荷重用)
【特長】
・薄形コンパクトで、取付けが簡単なので様々な用途の直線案内に適用。
・ストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできるダブルスライド。
・3レールの中で最も許容荷重が大きいダブルスライドタイプです。
【用途】
・各種オフィス家具に幅広く採用されています。

カタログ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドレール 重荷重 FBL56H形

スライドレール 重荷重 FBL56H形

    スライドレール 軽荷重 FBL27D形

    スライドレール 軽荷重 FBL27D形

      スライドレール 中荷重 FBL51H形

      スライドレール 中荷重 FBL51H形

        スライドレール 軽荷重 FBL35S形

        スライドレール 軽荷重 FBL35S形

          スライドレール FBL35G-P14形

          スライドレール FBL35G-P14形

            スライドレール FBL35E形

            スライドレール FBL35E形

              スライドレール FBL35E-P14形

              スライドレール FBL35E-P14形

                スライドレール 中荷重 FBL35D形

                スライドレール 中荷重 FBL35D形

                  スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形

                  スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形

                    スライドレール (RS27S)

                    スライドレール (RS27S)

                      スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) (RS35S-M)

                      スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ) (RS35S-M)

                        スライドレール (RS35S)

                        スライドレール (RS35S)

                          超重量用小型スライドレール K-216

                          超重量用小型スライドレール K-216

                            メーカー THK THK THK THK THK THK THK THK THK イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造
                            通常価格 3,397円 2,297円 2,597円 2,397円 4,719円 585円 2,034円 4,597円 1,697円 999円 1,920円 999円 92,398円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   10日目~  
                            用途 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用 直線引き出し用
                            レール段数 ダブルスライド ダブルスライド ダブルスライド シングルスライド ダブルスライド ダブルスライド ダブルスライド ダブルスライド シングルスライド 2段引 2段引 2段引 3段引
                            レール材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 炭素鋼引抜き材
                            幅(mm) 56 27 51.5 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 27 27 35.3 35.3 65
                            高さ(mm) 16 19.1 12.7 9.5 19.1 13 13 19.1 9.5 9.5 9.5 9.5 36

                            スライドレール 重荷重 FBL56H形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            製品の引き出し部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            自社製品引き出し部に使用しています。得意先様から指定での利用になりますが、こちらの商品を利用するメリットとしては長いストロークを要する部位での使用でも十分対応可能で荷重強度も備わった安心して使える点と考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            自社工場内用に製作した扉に使っています。扉のアルミフレームに合う寸法の商品を探して選定しました。フレームへの取り付けは簡単でした。スライドレールの動きは非常にスムーズで、同じ扉を複数設置することになりリピート購入の予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の一部に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            ステンレス板の出し入れをするためにこのレールを使用しています。装置が稼働している時に板をスライドさせて引き出して製品が板の上を通るようにています。稼働していない時は板を閉まって通路として人が通れるようにしています。取り付けも簡単でしたし動作にも問題ありませんので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q FBL形の最大ストローク時のレール先端の最大荷重はどれくらいですか?
                            A
                            許容荷重の1/2程度を目安としてください。
                            Q スライドレールの取付けにはどのようなねじを使用すれば良いですか?
                            A
                            FBW50110Hは六角穴付きボルトで、その他は取付けスペースがせまいためトラスねじかバインドねじを推奨しています。

                            引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました