(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RN101-J4
裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズ コガネイ ヨコハイカンレギュレータ

裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズ RN101-J4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,599円
税込単価
2,859円

【特長】・小形・軽量のレギュレータ・レギュレータはダイヤフラム式のため調圧性能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RN101-J4 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

RNシリーズの外観

外観

RN1□□の内部構造 ボンネット、リリーフ穴、ダイヤフラム、バルブ、クイック継手、本体、ハンドル(ロック機構付)、調圧スプリング、Oリング、プラグ

RN1□□の内部構造
ボンネット、リリーフ穴、ダイヤフラム、バルブ、クイック継手、本体、ハンドル(ロック機構付)、調圧スプリング、Oリング、プラグ

RDN1□□の内部構造 調圧スプリング、ボンネット、リリーフ穴、ダイヤフラム、バルブ、クイック継手、本体、ハンドル(ロック機構付)、 Oリング

RDN1□□の内部構造
調圧スプリング、ボンネット、リリーフ穴、ダイヤフラム、バルブ、クイック継手、本体、ハンドル(ロック機構付)、 Oリング

項目形式
標準低圧
RN100RDN100RN101RDN101
RN110RDN110RN111RDN111
使用流体空気
配管接続継手φ4、φ6
圧力設定範囲 MPa0.05~0.70.05~0.25
最高使用圧力 MPa1
保証耐圧力 MPa1.5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃+5~+50
給油不可
質量 g本体41334133
オプション圧力計:15 取付リング:1.2 ブラケット:5.5
材質本体樹脂
ボンネット樹脂
プラグ樹脂-樹脂-
ダイヤフラム合成ゴム
Oリング合成ゴム
バルブ合成ゴム+アルミ合金
調圧スプリングピアノ線(亜鉛めっき)

性能・試験情報

流体特性

RN1□0-J4、 RDN1□0-J4

RN1□0-J4、 RDN1□0-J4

RN1□0-J6、 RDN1□0-J6

RN1□0-J6、 RDN1□0-J6

RN1□0-J6、 RDN1□0-J6

RN1□1-J4、 RDN1□1-J4

RN1□1-J6、 RDN1□1-J6

RN1□1-J6、 RDN1□1-J6

圧力特性

RN1□0、 RDN1□0

RN1□0、 RDN1□0

RN1□1、 RDN1□1

RN1□1、 RDN1□1

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
圧力計
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
リリーフ機構
ブリード機構
設定圧力範囲(MPa)
取付仕様
圧力・リリーフ仕様
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RN101-J4

なし
φ4
φ4
あり
あり
[0.05~0.25] 0.05~0.25
ブラケットなし・取付リングなし
0.25MPaリリーフ仕様
横配管/低圧用

1個

2,599( 2,859円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形・軽量のレギュレータ
・レギュレータはダイヤフラム式のため調圧性能に優れ禁油仕様注にも対応
・エアラインの末端部への取付、使用に最適
・継手付のため、装置への取付配管が容易
・標準でノンイオン(NCU)仕様として使用可能
・横配管と裏配管(パネルマウント)を用意
・圧力仕様は0.7MPaと0.25MPaの2種類
・リリーフ、ノンリリーフ仕様も選択可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

RN101-J4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズの型番RN101-J4のページです。
型番RN101-J4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズ

裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズ

    レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

    レギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ

      プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

      プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

        レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

        レギュレータ (セパレートタイプ) 2215シリーズ

          【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ

          【在庫品】セパレートタイプリバースレギュレータ

            精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

            精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ

              ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

              ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

                フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

                フィルタ付減圧弁 IWシリーズ

                  レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                  レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                    5ポート電空比例弁 VER2000・4000

                    5ポート電空比例弁 VER2000・4000

                      調質機器 GPRシリーズ 精密レギュレータ

                      調質機器 GPRシリーズ 精密レギュレータ

                        電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ

                        電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ

                          レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                          レギュレータ 大容量ねじ込みシリーズ BN-3R01

                            メーカー コガネイ SMC CKD CKD CKD SMC 日本ピスコ SMC 日本精器 SMC AirTAC(エアタック) SMC 日本精器
                            通常価格 2,599円 5,779円 131,731円 - 2,743円 6,417円 1,622円 5,779円 5,397円 31,899円 4,297円 26,817円 6,318円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ - レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 ガス 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 空気 空気
                            レギュレータ種類 標準 - 標準 標準 標準 - 逆止弁付 フィルタレギュレータ 標準 - 標準 電空 標準
                            形状 ワンタッチ継手形ストレート 標準 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            使用環境 標準 - 標準 標準 - - 標準 - 標準 - 標準 標準 標準

                            裏配管・横配管レギュレータRN・RDNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            モジュールアダプタ、添付金具(形式により)、継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RDN100-J6-GD18
                            RDN100-J6-GD18
                            RN1
                            RN101-J4-B
                            RN101-J4-GD18
                            RN101-J4-GD18-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ リリーフ機構 ブリード機構 設定圧力範囲
                            (MPa)
                            取付仕様 圧力・リリーフ仕様 仕様

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 -

                            7日目

                            圧力計付φ6φ6ありあり[0.05~0.7] 0.05~0.7ブラケットなし・取付リングなし0.7MPaリリーフ仕様裏配管/標準

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 -

                            7日目

                            圧力計付φ6φ6ありあり[0.05~0.7] 0.05~0.7ブラケットなし・取付リングなし0.7MPaリリーフ仕様裏配管/標準

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            2,952円

                            ( 3,247円 )
                            1個 -

                            7日目

                            なしφ4φ4ありあり[0.05~0.25] 0.05~0.25ブラケット付・取付リングなし0.25MPaリリーフ仕様横配管/低圧用

                            3,965円

                            ( 4,362円 )
                            1個 -

                            7日目

                            圧力計付φ4φ4ありあり[0.05~0.25] 0.05~0.25ブラケットなし・取付リングなし0.25MPaリリーフ仕様横配管/低圧用

                            4,269円

                            ( 4,696円 )
                            1個 -

                            7日目

                            圧力計付φ4φ4ありあり[0.05~0.25] 0.05~0.25ブラケット付・取付リングなし0.25MPaリリーフ仕様横配管/低圧用

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました