(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PR200
精密レギュレータ PR200シリーズ KOGANEI FRL PR

精密レギュレータ PR200シリーズ PR200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,571円
税込単価
9,428円

モジュラータイプで合理的な調質システムを実現したレギュレータ。【特長】・高精度...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    精密制御
  • 形状:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 供給側 呼びサイズ:
    1/4
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 呼びサイズ:
    1/4
  • リリーフ機構:
    あり
  • ブリード機構:
    あり
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::0.73
  • 設定圧力範囲(MPa):
    0.005~0.25
  • 流れ方向:
    右方向

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

PR200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PR200の寸法図A 注:レギュレータをパネルなどに取り付ける場合の取付穴はΦ46(直径46mm)。また取り付け可能な板厚は1.5~6mm。取り付けには付属のリングナットを使用

寸法図A
注:レギュレータをパネルなどに取り付ける場合の取付穴はφ46(直径46mm)。また取り付け可能な板厚は1.5~6mm。取り付けには付属のリングナットを使用。

PR200の寸法図B

寸法図B

製品仕様

レギュレータの外観

外観

レギュレータの内部構造 プラグ、調圧バルブアセンブリ、ダンパチューブ、Oリング、本体、ブリード穴、ダイヤフラム、リングナット(パネルマウント用)、ボンネット、調圧スプリング、ハンドル(ロック機構付)、スクリーン

内部構造
プラグ、調圧バルブアセンブリ、ダンパチューブ、Oリング、本体、ブリード穴、ダイヤフラム、リングナット(パネルマウント用)、ボンネット、調圧スプリング、ハンドル(ロック機構付)、スクリーン

項目形式
PR200
使用流体空気
配管接続口径 Rc1/4
感度 MPa0.001
圧力設定範囲 MPa0.005~0.25
最高使用圧力 MPa0.73
保証耐圧力 MPa1.03
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃+5~+60
空気消費量  L/min(ANR)5
給油不要
質量 ㎏0.29
主要部材質アルミダイカスト

注:2次側空気圧力0.25Mpa時の値。

性能・試験情報

流量特性

流量特性

圧力特性

圧力特性

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
圧力計
使用環境
圧力計仕様
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR200

なし
標準
なし
ブラケットなし

1個

8,571( 9,428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

モジュラータイプで合理的な調質システムを実現したレギュレータ。
【特長】
・高精度の圧力調節を小形サイズで実現したシングルダイヤフラム方式
・プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

PR200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密レギュレータ PR200シリーズの型番PR200のページです。
型番PR200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密レギュレータ PR200シリーズ

精密レギュレータ PR200シリーズ

    小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

    小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

      精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

      精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

        クリーンレギュレータ SRHシリーズ

        クリーンレギュレータ SRHシリーズ

          精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ

          精密ステンレスレギュレータ PRS100シリーズ

            ステンレスレギュレータ RSシリーズ

            ステンレスレギュレータ RSシリーズ

              圧力調整弁 AP100

              圧力調整弁 AP100

                GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                  ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

                  ダイレクトマウント形圧力計付減圧弁 レギュレータ

                    クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                    クリーンレギュレータ RC2000シリーズ

                      ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ

                      ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ

                        レギュレータ エルボ

                        レギュレータ エルボ

                          リリーフ弁 B6061 シリーズ

                          リリーフ弁 B6061 シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ SMC SMC コガネイ コガネイ SMC AirTAC(エアタック) 日本ピスコ CKD SMC ミスミ CKD
                            通常価格 8,571円 6,597円 16,899円 18,317円 27,695円 24,511円 211円 1,379円 4,059円 - 1,664円 1,890円 4,103円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ - レギュレータ レギュレータ - レギュレータ レギュレータ レギュレータ - レギュレータ リリーフ弁
                            使用流体 空気 空気 空気 / 窒素 - 空気 / 窒素 空気 / 窒素 - 空気 空気 空気 / 窒素 - 圧縮空気 空気
                            レギュレータ種類 精密制御 精密制御 精密制御 - 精密制御 標準 - - 標準 標準 - 標準 標準
                            形状 標準 標準 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準 - エルボ 標準
                            供給側 接続種類 Rc Rc - - - - - Rc Rc - - - Rc

                            精密レギュレータ PR200シリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            生産設備装置の改善
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            生産設備装置の改善に使用しています。エアシリンダの作動を微妙な調整、制御を行いたかったので、この商品を選定、購入しました。使い勝手は、特に問題なく良かったです。納期が早いミスミは便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製作の圧力試験機
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            自社製作の圧力試験機のレギュレーターとして使用。

                            別途、部品を購入すれば、1次、2次と2台接続しての取り付けも可能。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            モジュールアダプタ、添付金具(形式により)、継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-PR200-G3P
                            CS-PR200-G3P-B
                            PR2
                            PR200-B
                            PR200-B
                            PR200-G3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 使用環境 圧力計仕様 オプション

                            15,614円

                            ( 17,175円 )
                            1個 -

                            12日目

                            圧力計付クリーン対応小形精密圧力計(0.3MPa)ブラケットなし

                            16,014円

                            ( 17,615円 )
                            1個 -

                            12日目

                            圧力計付クリーン対応小形精密圧力計(0.3MPa)ブラケットあり

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            8,871円

                            ( 9,758円 )
                            1個 -

                            7日目

                            なし標準なしブラケットあり

                            8,871円

                            ( 9,758円 )
                            1個 -

                            7日目

                            なし標準なしブラケットあり

                            9,971円

                            ( 10,968円 )
                            1個 -

                            7日目

                            圧力計付標準圧力計(0.3MPa)ブラケットなし

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました