(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRA200-02
ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ KOGANEI ハイリリーフレギュレータ HRA

ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ HRA200-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,497円
税込単価
9,347円

【特長】・エアパイロット式(ダイヤフラム間接作動式)を採用・2次側の圧力変動が...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    標準
  • 形状:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • リリーフ機構:
    あり
  • ブリード機構:
    あり
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::0.9
  • 設定圧力範囲(MPa):
    0.05~0.7
  • 流れ方向:
    右方向
  • 圧力・リリーフ仕様:
    0.7MPa・ハイリリーフ

HRA200-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HR200の寸法図(内部パイロット)

HR200の寸法図(内部パイロット)

HR600の寸法図(内部パイロット)

HR600の寸法図(内部パイロット)

HRA200の寸法図(外部パイロット)

HRA200の寸法図(外部パイロット)

HRA600の寸法図(外部パイロット)

HRA600の寸法図(外部パイロット)

製品仕様

HRシリーズの外観

外観

表示記号(内部パイロット)

表示記号(内部パイロット)

表示記号(外部パイロット)

表示記号(外部パイロット)

項目形式
HR200HR600HRA200HRA600
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8、1/43/8、1/21/8、1/43/8、1/2
圧力設定範囲MPa0.05~0.7
リリーフ始動圧力MPa0.02以下
最高使用圧力MPa0.9
保証耐圧力MPa1.5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃+5~+60
空気消費量L/min(ANR)5以下
質量kg本体0.190.420.150.38
圧力計0.09
主要部材質アルミダイカスト
内部パイロットの内部構造

内部パイロットの内部構造

ハンドル(ロック機構付)、調圧スプリング、調圧バルブアセンブリ、ダイヤフラム、ブリード穴、本体、調圧バルブアセンブリ、スプリング、排気プラグ、リングナット(パネルマウント用)、ボンネット

内部パイロットの内部構造

外部パイロットの内部構造

リングナット(パネルマウント用)、ダイヤフラム、Oリング、本体、調圧バルブアセンブリ、排気プラグ、ダイヤフラム

商品特長詳細

モジュラータイプで最も合理的な調質システムを実現。
コガネイ社マルチシリーズは豊富なシリーズ構成とバリエーションであらゆるエア駆動、エア制御などに最適なエアを供給。しかもおのおのの機器を一体に組み付けられるモジュラータイプだから、コンパクトで取り付け後のメンテナンスも容易。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
圧力計
使用環境
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
圧力計仕様
仕様
本体型式
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRA200-02

なし
標準
1/4
1/4
なし
外部パイロット
200
ブラケットなし

1個

8,497( 9,347円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアパイロット式(ダイヤフラム間接作動式)を採用
・2次側の圧力変動が大きい場合でも、素早く応答
・小形ながら安定した調圧と大排気流量
・マルチシリーズの各コンポーネントとモジュール可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

 

HRA200-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイリリーフレギュレータ HRシリーズの型番HRA200-02のページです。
型番HRA200-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

    レギュレータ Rシリーズ

    レギュレータ Rシリーズ

      パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

      パワーレデューサ エルボ TPLシリーズ

        小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

        小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

          レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

          レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

            リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

            リバースレギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※100シリーズ

              精密レギュレータ PR200シリーズ

              精密レギュレータ PR200シリーズ

                TACエアバルブライン レギュレータ

                TACエアバルブライン レギュレータ

                  大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

                  大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN

                    リリーフ弁 B6061 シリーズ

                    リリーフ弁 B6061 シリーズ

                      ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

                      ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 プレッシャコントローラ エルボ

                        ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ

                        ダイアルエアレギュレータ(セパレートタイプ)2302シリーズ

                          プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                          プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本精器 CKD コガネイ コガネイ コガネイ CKD 日本ピスコ CKD CKD
                            通常価格 8,128円 4,297円 1,772円 6,597円 5,397円 - 8,571円 3,663円 6,228円 4,103円 1,622円 - 131,731円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   18日目  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 圧力制御弁 レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 ガス
                            レギュレータ種類 標準 - 標準 精密制御 標準 標準 精密制御 標準 - 標準 逆止弁付 精密制御 標準
                            形状 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形エルボ 標準 標準
                            供給側 接続種類 Rc Rc - Rc Rc - Rc R Rc Rc - - その他

                            ハイリリーフレギュレータ HRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            モジュールアダプタ、添付金具(形式により)、継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HR200-01-G3-B
                            HR200-01-G3-B
                            HR200-02
                            HRA200-02-B
                            HRA200-02-G1
                            HRA200-02-G1-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            圧力計 使用環境 供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ 圧力計仕様 仕様 本体型式 オプション

                            13,899円

                            ( 15,289円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            圧力計付標準1/81/8圧力計(0.3MPa)付内部パイロット200ブラケット付

                            13,899円

                            ( 15,289円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            圧力計付標準1/81/8圧力計(0.3MPa)付内部パイロット200ブラケット付

                            11,899円

                            ( 13,089円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            なし標準1/41/4なし内部パイロット200ブラケットなし

                            8,797円

                            ( 9,677円 )
                            1個 -

                            8日目

                            なし標準1/41/4なし外部パイロット200ブラケット付

                            9,528円

                            ( 10,481円 )
                            1個 -

                            8日目

                            圧力計付標準1/41/4圧力計(1MPa)付外部パイロット200ブラケットなし

                            9,842円

                            ( 10,826円 )
                            1個 -

                            8日目

                            圧力計付標準1/41/4圧力計(1MPa)付外部パイロット200ブラケット付

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました