スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。【特長】・豊富な実績を持ち、低...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
GLD-051
GLD-040
GLD-280A
型番 | - | GLD-051 | GLD-040 | GLD-280A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Unit | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
実効排気速度 | L/min | 50 | 60 | 40 | 48 | 280 | 336 |
到達圧力※1 | Pa | G.V. Closed : 0.67 G.V. Open : 6.7 | G.V. Closed : 0.67 G.V. Open : 6.7 | G.V. Closed : 0.67 G.V. Open : 6.7 | |||
使用電動機 | - | 単相、 100V、 200W、4P 分相始動 | 単相、100-120V/200-240V、200W、4P コンデンサ始動・運転※2 | 3相、200-240V/380-460V 750W、4P※2 | |||
全負荷電流 | A | 5.6 | 4.8 | 4.2(100V)、4.4(110V) 4.6(115V)、5.05(120V) 2.1(200V)、2.2(220V) 2.3(230V)、2.6(240V) | 3.6(100V)、3.4(110V) 3.4(115V)、3.6(120V) 1.8(200V)、1.7(220V) 1.7(230V)、1.8(240V) | 3.6(200V)、3.7(220V) 4.0(230V)、4.2(240V) 2.1(380V)、2.3(400V) 2.4(415V) | 3.3(200V)、3.2(220V) 3.2(230V)、3.2(240V) 1.9(380V)、1.9(400V) 1.9(440V)、2.0(460V) |
油量 | mL | 500~800 | 550~800 | 700~1,100 | |||
使用油 | - | SMR-100 | R-2 | R-7 | |||
質量 | kg | 13.9 | 16 | 34.5 | |||
吸気管径 | mm | KF-25 | KF-25 | KF-25 | |||
使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | |||
最大寸法 | mm | 165.5(W) ×395(L) ×222.5(H) | 150(W) ×427(L) ×227.5(H) | 181(W)×536(L)×269(H) | |||
RoHS 対応 | - | ● | ● | ● |
※1:到達圧力はピラニ真空計による測定値です。(マクラウド真空計による測定の場合、到達圧力が1.3Pa 以下のポンプでは、1桁低い値になります。)
※2:電源プラグおよび電源コードは付属していません。
型番 | 認証取得 | CE自己宣言 | 1φ100V | 1φ115V | 1φ120V | 1φ200V | 1φ220V | 1φ230V | 1φ240V | 3φ200-240V | 3φ380-460V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD-051 | - | - | ● | - | - | ○ | ○(220-230V) | - | ○ | ○ | |
GLD-040 | TUV cTUVus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
GLD-280A | TUV | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
●:標準 ○:オプション対応 -:対応不可
排気速度曲線
GLD-051
GLD-040
GLD-280A
Loading...
スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現。
・持ち運びが便利、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。低騒音で低振動。 。
・手動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。大気圧からの作動が可能。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。