(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
291,793円 ~ 346,601円
税込価格
320,972円 ~ 381,261円

スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。【特長】・豊富な実績を持ち、低...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min200240
到達圧力※1G.V.ClosedPa0.67
G.V.Open6.7
使用電動機※2-3相,200V,700W,4P
全負荷電流A3.453.08
油量mL1100
使用油-SO-M
質量kg26.6
吸気管径mmKF-25
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm170(W)×509.5(L)×241.1(H)

※1:到達圧力はピラニ真空計による測定値です(マクラウド真空計による測定の場合、到達圧力が1.3Pa以下のポンプでは、1桁低い値になります)。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V1φ、230V3φ、200V
----

●:標準 ○:オプション対応 -:対応不可

性能・試験情報

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 真空ポンプ油は運転とともに劣化し、性能不足の要因となります。定期的に油の減少や汚れを確認し、補充や交換をしてください。
  • 逆流防止弁機構は、停電時等の緊急時に真空槽側にポンプ油逆流するのを防ぐものです。長時間停止する場合には真空側を大気圧に戻してください。
  • 排気口からの油煙(オイルミスト)が大気圧付近では特に発生します。オイルミスト飛散防止用には、オイルミストセパレーターのご使用をお勧めいたします。
  • 吸引ガスの特性や量により、ポンプ寿命に影響が出る場合があります。特にアンモニアや硫酸については寿命を著しく短くし、耐食性を発揮できないことがあります。
  • 1kPa以上の高い吸入圧力での連続運転には適しません。
  • 排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転すると破裂の恐れがあります。ポンプ内圧が上昇して、ポンプ本体が破裂したり、オイルレベルゲージが飛び出したり、モータが過負荷になる恐れがあります。
  • このポンプは内部部材にカーボンを使用しています。運転するとカーボンの摩耗分がオイルに混入し黒くなることがありますが、ポンプの寿命及び性能に影響はありません。
  • このポンプの内部部品には、フッ素ゴムを使用しておりますが、吸気ガスの特性や量によってはフッ素ゴムの耐薬品性が適さないものがあります。特に、次の吸気ガスには注意してください。
    アンモニア、アセトン、エチレンオキサイド、エチレンジアミン、酢酸亜鉛、酢酸アミル、酢酸アルミニウム、酢酸イソプロピル、酢酸エチル、酢酸鉛、酢酸カルシウム、酢酸セロソルブ、酢酸ニッケル、酢酸プチル、酢酸プロビル、酢酸メチル、ニトロエタン、ニトロプロパン、ニトロメタン、フレオン)。

型番リスト

型番
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電圧(V)
最大排気速度(50Hz時)(L/min)
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~1
200
三相
363-1460
-

1個

291,793( 320,972円 )

7日目

-
100
単相
-
サーマルプロテクタ内蔵

1個

346,601( 381,261円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現。
・持ち運びが便利、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・手動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・接ガス部面に表面処理を施した、油回転真空ポンプのケミカルタイプ。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
・オイルフィルトレーションシステムに接続可能。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

    直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

      直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

      直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

        直結型小型油回転真空ポンプ

        直結型小型油回転真空ポンプ

          直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

          直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

            直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

            直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

              直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

              直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

                直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

                直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

                  直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                  直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                      直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                      直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 291,793円 69,899円 79,899円 143,483円 74,899円 67,257円 59,899円 216,197円 188,999円 242,385円 69,899円 158,999円 70,120円
                            通常出荷日 7日目~   5日目~   5日目   5日目~   4日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 ドライ型 ドライ型
                            吸込流量(50Hz時)(l/min) 200 20 - - - 5 20 50 - 135 10 20 -
                            吸込流量(60Hz時)(l/min) 240 24 - - - 6 24 60 - 162 12 23 -
                            電源 AC AC AC単相 - AC単相 AC AC AC - AC AC AC AC単相
                            排気段数 2 - 2 2 1 1 - 2 - 2 1 3 2

                            直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油回転真空ポンプで大気圧から排気するときに多量の油煙(オイルミスト)が発生するのを防ぐ方法はありますか?
                            A
                            油回転ポンプはその構造上、排気過程でオイルミストを必ず発生させます。元から防ぐ方法はないため、除去対策としてオイルミストトラップを取り付けるか、ダクト配管を行い屋外に放出するか、排気装置を設けることが必要となります。
                            Q 油回転真空ポンプで使用する油の交換する目安を教えて?
                            A
                            ポンプの使用時間・油の変色・到達圧力の変化等から判断いたします。
                            6ヵ月に1回の交換をお勧めしております。
                            ※使用状況により6ヵ月未満での交換が必要になる事が有りますのでご注意ください。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました