(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
216,197円 129,718円
税込単価
237,817円 142,690円

低騒音で低振動、省エネで環境にやさしい耐食性油回転真空ポンプ。【特長】・接ガス...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    油回転型
  • 吸込流量(50Hz時)(l/min):
    50
  • 吸込流量(60Hz時)(l/min):
    60
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    ~1
  • 電源:
    AC
  • 電圧(V):
    100
  • 排気段数:
    2
  • 使用環境:
    耐食性
  • 接ガス部表面処理:
    あり
  • 付加機能:
    逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構
  • 消費電力(W):
    200
  • 最大排気速度(50Hz時)(L/min):
    単相
  • 最大排気速度(60Hz時)(L/min):
    6.70×10-2
  • トラスココード:
    363-1443

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X 外形図01

製品仕様

  • 化学工業、半導体業界、医療品業界などで使用する特殊な溶液あるいは特殊なガスを扱う真空引に最適。
-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min5060
到達圧力※1G.V.ClosedPa0.67
G.V.Open6.7
使用電動機-単相, 100V, 200W, 4P, 分相始動
全負荷電流A5.64.8
油量mL500~800
使用油-SO-M
質量kg14.1
吸気管径mmKF-25
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm165.5(W)×419(L)×222.7(H)

※1:到達圧力はピラニ真空計による測定値です。(マクラウド真空計による測定の場合、到達圧力が1.3Pa以下のポンプでは、1桁低い値になります。)
ケミカルタイプ/2段排気方式/逆流防止機構付き/ガスバラスト機構付き/サーマルプロテクター内蔵/プラグ付き電源コード/スイッチ付き。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V3φ、200V
----

●:標準 ○:オプション対応 -:対応不可

性能・試験情報

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 真空ポンプ油は運転とともに劣化し、性能不足の要因となります。 定期的に油の減少や汚れを確認し、補充や交換をしてください。
  • 逆流防止弁機構は、停電時等の緊急時に真空槽側にポンプ油逆流するのを防ぐものです。長時間停止する場合には真空側を大気圧に戻してください。
  • 排気口からの油煙(オイルミスト)が大気圧付近では特に発生します。オイルミスト飛散防止用には、オイルミストセパレーターのご使用をお勧めいたします。
  • 吸引ガスの特性や量により、ポンプ寿命に影響が出る場合があります。特にアンモニアや硫酸については寿命を著しく短くし、耐食性を発揮できないことがあります。
  • 1kPa以上の高い吸入圧力での連続運転には適しません。
  • 排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転すると破裂の恐れがあります。 ポンプ内圧が上昇して、ポンプ本体が破裂したり、オイルレベルゲージが飛び出したり、モータが過負荷になる恐れがあります。
  • このポンプは内部部材にカーボンを使用しています。運転するとカーボンの摩耗分がオイルに混入し黒くなることがありますが、ポンプの寿命及び性能に影響はありません。
  • このポンプの内部部品には、フッ素ゴムを使用しておりますが、吸気ガスの特性や量によってはフッ素ゴムの耐薬品性が適さないものがあります。特に、次の吸気ガスには注意してください。
    アンモニア、アセトン、エチレンオキサイド、エチレンジアミン、酢酸亜鉛、酢酸アミル、酢酸アルミニウム、酢酸イソプロピル、酢酸エチル、酢酸鉛、酢酸カルシウム、酢酸セロソルブ、酢酸ニッケル、酢酸プチル、酢酸プロビル、酢酸メチル、ニトロエタン、ニトロプロパン、ニトロメタン、フレオン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCD-051X

1個

216,197円

129,718

( 142,690円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

低騒音で低振動、省エネで環境にやさしい耐食性油回転真空ポンプ。
【特長】
・接ガス部面に表面処理を施した、油回転真空ポンプのケミカルタイプ。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・オイルフィルトレーションシステムに接続可能。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
【用途】
・真遠心分離、真空乾燥、真空凍結、真空濃縮、真空ろ過など耐食性を必要とする真空源に利用可能。
・ロータリーエバポレーター、医療機器、製薬用機器、特殊ガス置換、分析機器、理化学機器などに最適。

カタログ

 

GCD-051Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051Xの型番GCD-051Xのページです。
型番GCD-051Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

        直結型小型油回転真空ポンプ

        直結型小型油回転真空ポンプ

          油回転真空ポンプ

          油回転真空ポンプ

            油回転真空ポンプ VRDシリーズ

            油回転真空ポンプ VRDシリーズ

              揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

              揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                  真空ポンプ DAP

                  真空ポンプ DAP

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

                          直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                          直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック VALUE(バリュー) アルバック機工 アルバック機工 ミラック光学 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 216,197円 242,385円 291,793円 143,483円 371,122円 143,128円 210,858円 188,999円 31,084円 32,541円 158,999円 239,914円 128,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目~   5日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            真空ポンプ種類 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転形 油回転形 ドライ型 油回転型 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ型 油回転型
                            吸込流量(50Hz時)(l/min) 50 135 200 - - - - - 12 - 20 20 -
                            吸込流量(60Hz時)(l/min) 60 162 240 - - - - - 14 - 23 23 -
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) ~1 ~1 - 6~7 ~1 - ~1 ~1 2~3 3~4 - - ~1
                            電源 AC AC AC - - - AC三相 - DC AC単相 AC AC AC単相

                            直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油回転真空ポンプで大気圧から排気するときに多量の油煙(オイルミスト)が発生するのを防ぐ方法はありますか?
                            A
                            油回転ポンプはその構造上、排気過程でオイルミストを必ず発生させます。元から防ぐ方法はないため、除去対策としてオイルミストトラップを取り付けるか、ダクト配管を行い屋外に放出するか、排気装置を設けることが必要となります。
                            Q 油回転真空ポンプで使用する油の交換する目安を教えてください。
                            A
                            ポンプの使用時間・油の変色・到達圧力の変化等から判断いたします。
                            6ヵ月に1回の交換をお勧めしております。
                            ※使用状況により6ヵ月未満での交換が必要になる事が有りますのでご注意ください。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました