(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
59,899円
税込単価
65,889円

スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。【特長】・豊富な実績を持ち、低...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    油回転型
  • 吸込流量(50Hz時)(l/min):
    20
  • 吸込流量(60Hz時)(l/min):
    24
  • 電源:
    AC
  • 使用環境:
    標準
  • 接ガス部表面処理:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    100
  • 最大排気速度(50Hz時)(L/min):
    単相
  • 最大排気速度(60Hz時)(L/min):
    9.3

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min2024
到達圧力※1Pa9.3
使用電動機-単相,100V,100W,4P,分相始動
全負荷電流A3.73
油量mL230
使用油-SMR-100
質量kg8.5
吸気管径mmO.D.φ18×I.D.φ14
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm156(W)×284(L)×199.5(H)

※1:到達圧力は、ピラニ真空計による測定値です。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、200V1φ、220V1φ、230V
--

●:標準 ○:オプション対応 -:対応不可

性能・試験情報

直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 真空ポンプ油は運転とともに劣化し、性能不足の要因となります。 定期的に油の減少や汚れを確認し、補充や交換をしてください。
  • 真空ポンプ停止後速やかに真空側を大気圧に戻してください。真空状態のまま保持すると、ポンプ油がポンプ室内に充満し、真空槽側にポンプ油が逆流します。
  • 排気口からの油煙(オイルミスト)が大気圧付近では特に発生します。
  • 塵埃や水分等を吸引しますとポンプ故障の原因となります。粉体や水分の混入防止用には、フォアライントラップのご使用をお勧めいたします。
  • 1kPa以上の高い吸入圧力での連続運転には適しません。
  • 排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転すると破裂の恐れがあります。 ポンプ内圧が上昇して、ポンプ本体が破裂したり、オイルレベルゲージが飛び出したり、モータが過負荷になる恐れがあります。

型番リスト

型番
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電圧(V)
排気段数
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-25SA

~1
100
2
353-8711
-

1個

59,899( 65,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな油回転翼型(ゲーテ型)真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプ。
・小型で持ち運びが便利な真空ポンプで、装置組込みに適したコンパクトサイズ。
・ベルト方式に比べ、高速回転かつ小型で大きな排気速度が得られるモータ直結型。
・低騒音で低振動。
・1段排気方式は、2段排気方式より安価。
・サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器に最適。
・真空排気装置、電子顕微鏡のバックに最適。
・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。真空乾燥器、凍結乾燥器に最適。

カタログ

 

Loading...

G-25SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結型小型油回転真空ポンプ G-25SAの型番G-25SAのページです。
型番G-25SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

      直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

      直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

        直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

        直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

          直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

          直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

            直結型小型油回転真空ポンプ

            直結型小型油回転真空ポンプ

              直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

              直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

                直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                  直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                  直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

                    直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 59,899円 79,899円 69,899円 67,257円 74,899円 143,483円 291,793円 69,899円 188,999円 216,197円 49,899円 10,400円 148,999円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目~   5日目   4日目   5日目~   7日目~   14日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 ドライ型 ドライ型 ドライ型
                            吸込流量(50Hz時)(l/min) 20 - 20 5 - - 200 10 - 50 12 - -
                            吸込流量(60Hz時)(l/min) 24 - 24 6 - - 240 12 - 60 15 - -
                            電源 AC AC単相 AC AC AC単相 - AC AC - AC AC - AC単相
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 耐食性 標準 標準 耐食性 標準 - 標準

                            直結型小型油回転真空ポンプ G-25SAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 油回転真空ポンプで大気圧から排気するときに多量の油煙(オイルミスト)が発生するのを防ぐ方法はありますか?
                            A
                            油回転ポンプはその構造上、排気過程でオイルミストを必ず発生させます。元から防ぐ方法はないため、除去対策としてオイルミストトラップを取り付けるか、ダクト配管を行い屋外に放出するか、排気装置を設けることが必要となります。
                            Q 油回転真空ポンプで使用する油の交換する目安を教えて?
                            A
                            ポンプの使用時間・油の変色・到達圧力の変化等から判断いたします。
                            6ヵ月に1回の交換をお勧めしております。
                            ※使用状況により6ヵ月未満での交換が必要になる事が有りますのでご注意ください。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました