(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
242,127円 ~ 368,999円
税込価格
266,340円 ~ 405,899円

接ガス部にふっ素樹脂を使用した耐食性ダイアフラム型ドライ真空ポンプ。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ) 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min6070
到達圧力※1Pa (kPa)1.0×103(-100.3)
使用電動機-単相,100V,200W,4P,コンデンサ運転
全負荷電流A3.83.9
質量kg18.0
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ14×I.D.φ9(G3/8)
使用雰囲気温度範囲0~40
最大寸法mm158(W)×340(L)×242(H)

※1::到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V1φ、230V
--○(60Hz)注)注)注)-

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可
注)購入ロット条件あり(台数については、お問合せください)

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ) .性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。吸入する気体に水分、ゴミ等が混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
  • 自動生産ラインなどでの24時間連続運転や、到達圧力付近以外で連続運転する場合、短期間でポンプが故障する可能性があります。このようなことを未然に防ぐため、24時間連続運転や、到達圧力付近以外での連続運転はお避けくださいますようお願いいたします。
  • 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番リスト

型番
吸込流量(50Hz時)(l/min)
吸込流量(60Hz時)(l/min)
電圧(V)
排気段数
消費電力(W)
最大排気速度(60Hz時)(L/min)
排気速度 50/60Hz(L/min)
到達圧力(Pa)
吸気口径(mm)
寸法(mm)
数量
JANコード
トラスココード
オプション
仕様
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
70
100
2
200
1.0×103
-
-
-
-
-
-
-
-
サーマルプロテクタ付/吸排気管径(mm):O.D.φ14×I.D.φ9(G3/8)
18000

1個

242,127( 266,340円 )

5日目

120
140
100
-
400
-
120/140
1.0×103
16
203×411.0×300
1
4571133302287
460-0151
-
サーマルプロテクタ付/吸排気管径(mm):O.D.φ16×I.D.φ10(G1/2)
27500

1個

368,999( 405,899円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

接ガス部にふっ素樹脂を使用した耐食性ダイアフラム型ドライ真空ポンプ。
【特長】
・有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・耐食性を必要とする真空源に最適。
・ロータリーエバポレーター、真空濃縮、真空ろ過、遠心分離に最適。
・真空乾燥、医療機器、製薬用機器、特殊ガス置換、分析機器、理化学機器等に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

      直結型小型油回転真空ポンプ

      直結型小型油回転真空ポンプ

        直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

        直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

              ドライポンプ KRFシリーズ

              ドライポンプ KRFシリーズ

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                  直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                  直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                      オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高75kPa/推奨60kPa以下)

                      オリオン ドライポンプ(常用真空度 最高75kPa/推奨60kPa以下)

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                          真空ポンプ DAP

                          真空ポンプ DAP

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 オリオン機械 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 オリオン機械 アルバック機工 ミラック光学
                            通常価格 242,127円 198,999円 143,483円 67,257円 188,999円 96,590円 37,116円 158,429円 69,899円 148,999円 93,526円 49,899円 31,084円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   5日目   1日目   18日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 油回転型 油回転型 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ型 油回転型 ドライ型 - ドライ型 ドライ形
                            ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 - - ダイアフラム型 ダイアフラム型 ベーン形 ダイアフラム型 - ダイアフラム型 - ダイアフラム型 ダイヤフラム形
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) ~1 ~1 6~7 ~1 1~2 1~2 - 1~2 ~1 ~1 - - 2~3
                            電源 AC単相 AC - AC AC単相 AC単相 - AC単相 AC AC単相 - AC DC
                            使用環境 標準 / 耐食性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準

                            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応は?
                            A
                            水分を取り除く必要があります。
                            ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                            Q 圧力や流量を調整する方法は?
                            A
                            圧力調整
                            必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                            意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


                            流量の調整
                            流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                            意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました