(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
166,816円
税込単価
183,498円

接ガス部にふっ素樹脂を使用した耐食性ダイアフラム型ドライ真空ポンプ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 吸込流量(50Hz時)(l/min):
    40
  • 吸込流量(60Hz時)(l/min):
    46
  • 電源:
    AC
  • 排気段数:
    2
  • 使用環境:
    耐食性
  • 接ガス部表面処理:
    あり
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    100
  • 取得規格:
    CE
  • 最大排気速度(50Hz時)(L/min):
    単相
  • 最大排気速度(60Hz時)(L/min):
    1.0×103

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41 外形図01

ケミカルタイプ / 2段排気方式 / サーマルプロテクター内蔵 / プラグ付き電源コード /スイッチ付き。

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min4046
到達圧力※1Pa(kPa)1.0×103 (-100.3)
使用電動機-単相, 100V, 100W, 4P, コンデンサ運転
全負荷電流A2.22.3
質量kg10.3
吸・排気口径
(メネジサイズ)
mmO.D.φ10×I.D.φ6 (G 1/4)
組込型 : O.D.φ9×I.D.φ6 (G 1/4)
使用雰囲気温度範囲0~40
最大寸法mm155(W)×336.5(L)×217(H)
組込型 : 136(W)×288(L)×202(H)

※1: 到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V1φ、230V
---○(50Hz)注)

●: 標準、○: オプション対応、-: 対応不可
注)購入ロット条件あり (台数については、お問合せください)

性能・試験情報

性能を示すグラフ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。 吸入する気体に水分、ゴミ等が混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
  • 屋内専用のポンプです。 雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番リスト

型番
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電圧(V)
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTC-41

~1
100
398-1568
-

1個

166,816( 183,498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

接ガス部にふっ素樹脂を使用した耐食性ダイアフラム型ドライ真空ポンプ。
【特長】
・有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応した、ドライ真空ポンプのケミカルタイプ。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・耐食性を必要とする真空源に利用可能。
・真空濃縮、真空ろ過、遠心分離、医療機器、製薬用機器、特殊ガス置換、分析機器、理化学機器等に便利。

カタログ

 

Loading...

DTC-41で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41の型番DTC-41のページです。
型番DTC-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

        回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

        回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

          リニコンシリーズ LVシリーズ

          リニコンシリーズ LVシリーズ

            小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

            小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ

              油回転真空ポンプ

              油回転真空ポンプ

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                    真空ポンプ油 SO-M

                    真空ポンプ油 SO-M

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                        真空ポンプ DAP

                        真空ポンプ DAP

                          メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 日東工器 フロロメカニック アルバック アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 ミラック光学
                          通常価格 166,816円 89,899円 93,899円 211,267円 53,339円 10,283円 371,122円 158,429円 148,999円 7,425円 188,999円 31,084円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   3日目  
                          真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ形 油回転形 ドライ型 ドライ型 ポンプ油 ドライ型 ドライ形
                          ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 回転翼型 リニア駆動フリーピストン方式 ダイヤフラム形 - ダイアフラム型 ダイアフラム型 - ダイアフラム型 ダイヤフラム形
                          吸込流量(50Hz時)(l/min) 40 40 75 - - - - - - - - 12
                          吸込流量(60Hz時)(l/min) 46 46 85 - - - - - - - - 14
                          電源 AC AC単相 AC AC三相 AC AC - AC単相 AC単相 - AC単相 DC

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときはどうすればいいですか?
                          A
                          水分を取り除く必要があります。
                          ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                          Q 圧力や流量を調整する方法はありますか?
                          A
                          圧力調整
                          必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                          意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


                          流量の調整
                          流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                          意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                          真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました