(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
158,999円
税込単価
174,899円

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・接ガ...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 吸込流量(50Hz時)(l/min):
    20
  • 吸込流量(60Hz時)(l/min):
    23
  • 電源:
    AC
  • 排気段数:
    3
  • 使用環境:
    標準
  • 接ガス部表面処理:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    80
  • 取得規格:
    CE
  • 最大排気速度(50Hz時)(L/min):
    単相
  • 最大排気速度(60Hz時)(L/min):
    2.00×102

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min2023
到達圧力※1Pa (kPa)200 (-101.1)
使用電動機-単相, 100V, 80W, 4P, コンデンサ運転
全負荷電流A1.46
質量kg7.5
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ10×I.D.φ6 (Rc 1/8)
使用雰囲気温度範囲5~40
最大寸法mm161(W)×327(L)×217(H)

※1: 到達圧力の()内はゲージ圧表示となります。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、1 0 0 V1φ、1 1 5 V1φ、200V 2 0 0 V1φ、220V 2 2 0 V1φ、230V 2 3 0 V
--

●: 標準、○: オプション対応、-: 対応不可。
※ TUV認証: 製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品です。
※ cTUVusc認証: 製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、カナダ規格および米国規格に適合した高品質の製品です。

性能・試験情報

性能を示すグラフ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線。

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 屋内専用のポンプです。 雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番リスト

型番
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電圧(V)
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAU-20

~1
100
398-1533
-

1個

158,999( 174,899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。
・広域型ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般に利用可能。
・ターボ分子ポンプの補助ポンプとして使用できる。

カタログ

 

Loading...

DAU-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20の型番DAU-20のページです。
型番DAU-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

        回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

        回転翼型ドライ真空ポンプ DSB

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

              揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80SP

              揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80SP

                揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

                揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181SA/SE

                  揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

                  揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 158,999円 210,858円 21,895円 211,267円 129,732円 239,914円 95,999円 80,350円 76,899円 93,899円 148,999円 70,120円 89,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   11日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型
                            ドライ型種類 ダイアフラム型 揺動ピストン型 ダイアフラム型 回転翼型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 揺動ピストン型 揺動ピストン型 揺動ピストン型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型
                            吸込流量(50Hz時)(l/min) 20 - - - 100 20 - - - 75 - - 40
                            吸込流量(60Hz時)(l/min) 23 - - - 110 23 - - - 85 - - 46
                            電源 AC AC三相 AC単相 AC三相 AC AC - - AC単相 AC AC単相 AC単相 AC単相

                            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときはどうすればいいですか?
                            A
                            水分を取り除く必要があります。
                            ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                            Q 圧力や流量を調整する方法はありますか?
                            A
                            圧力調整
                            必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                            意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


                            流量の調整
                            流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                            意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました