(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DAT-50D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D ダイアフラムドライシンクウポンプ DAT

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D DAT-50D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
125,867円
税込単価
138,454円

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 吸込流量(50Hz時)(l/min):
    50
  • 吸込流量(60Hz時)(l/min):
    55
  • 電源:
    AC
  • 排気段数:
    2
  • 使用環境:
    標準
  • 接ガス部表面処理:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    200
  • 最大排気速度(50Hz時)(L/min):
    単相
  • 最大排気速度(60Hz時)(L/min):
    3.30×103

DAT-50D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min5055
到達圧力※1Pa (kPa)3.3×103(-98.0)
使用電動機※2-単相, 100V, 200W, 4P, 分相始動
全負荷電流A5.65.0
質量kg11.0
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ12×I.D.φ8.5 (Rc 1/4)
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm150(W)×232(L)×305(H)

※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
※ 2:電源プラグおよび電源コードは付属していません。

対応規格/電圧

型番認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V3φ、200-220V
DAT-50D----
DAT-50DATUV・cTUVus----

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可
※ TUV認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品です。
※ cTUVus認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、カナダ規格および米国規格に適合した高品質の製品です。

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • ポンプ始動時に大電流が流れます。
  • ポンプ電源のON/OFFを短時間で頻繁に行うと不具合が生じる場合があります。短時間で頻繁な電源のON/OFFはしないでください。
  • 屋内専用のポンプです。
  • 雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番リスト

型番
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電圧(V)
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAT-50D

~1
100
398-1525
-

1個

125,867( 138,454円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。

カタログ

 

Loading...

DAT-50Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50Dの型番DAT-50Dのページです。
型番DAT-50Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S

      真空ポンプ VP0925A

      真空ポンプ VP0925A

        真空ポンプ VP0940T

        真空ポンプ VP0940T

          真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3

          真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3

            フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

            フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ

              フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

              フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ

                スクロールポンプ

                スクロールポンプ

                  真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

                  真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

                    小型オイルフィルトレーションシステム

                    小型オイルフィルトレーションシステム

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                        メーカー アルバック機工 アルバック機工 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 EDWARDS 日東工器 アルバック機工 アルバック機工
                        通常価格 125,867円 129,732円 51,572円 103,138円 27,569円 23,671円 24,117円 852,996円 61,692円 - 10,400円
                        通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目~   19日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ形 ドライ形 ドライ形 ドライ形 - ドライ形 - ドライ型
                        ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 リニア駆動フリーピストン方式 リニア駆動フリーピストン方式 ダイアフラム方式 リニア駆動フリーピストン方式 リニア駆動フリーピストン方式 - カップシール方式 - ダイアフラム型
                        吸込流量(50Hz時)(l/min) 50 100 - - - - - - - - -
                        吸込流量(60Hz時)(l/min) 55 110 - - - - - - - - -
                        電源 AC AC AC AC DC AC DC DC DC - -

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50Dのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応方法を教えてください。
                        A
                        水分を取り除く必要があります。
                        ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                        Q 圧力や流量を調整する方法は?
                        A
                        圧力調整については、必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                        意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。

                        流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                        意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        DAT-50D-1ファイ-200V
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)
                        (Pa)
                        電圧(V) トラスココード オプション

                        127,042円

                        ( 139,746円 )
                        1個 -

                        9日目

                        -200-サーマルプロテクタ内蔵

                        真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました