【特長】・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
- | Unit | 50Hz | 60Hz |
---|---|---|---|
実効排気速度 | L/min | 100 | 110 |
到達圧力※1 | Pa (kPa) | 13.3×103(-88.0) | |
使用電動機※2 | - | 単相, 100V, 200W, 4P, 分相始動 | |
全負荷電流 | A | 5.6 | 5 |
質量 | kg | 11.0 | |
吸・排気口径(メネジサイズ) | mm | O.D.φ12×I.D.φ8.5 (Rc 1/4) | |
使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | |
最大寸法 | mm | 150(W)×232(L)×305(H) |
※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
※ 2:電源プラグおよび電源コードは付属していません。
認証規格※ | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、115V | 1φ、200V | 3φ、200-220V |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ● | - | ○ | - |
※ TUV認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品です。
※ cTUVus認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、カナダ規格および米国規格に適合した高品質の製品です。
排気速度曲線
型番 |
電圧(V) |
トラスココード |
オプション | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
100
|
363-1401
|
-
| 1個 | 138,186円(
152,005円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
-
|
サーマルプロテクタ内蔵
| 1個 | 129,732円(
142,705円
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送するタイプ。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般に利用可能。