(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
21,010円 ~ 36,020円
税込価格
23,111円 ~ 39,622円

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・自動...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    ~1
  • 電源:
    AC単相
  • 排気段数:
    2
  • 使用環境:
    標準
  • 接ガス部表面処理:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    10
  • 到達圧力(Pa):
    6.65×103
  • 実効排気速度 50/60Hz(L/min):
    6/7

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min67
到達圧力※1Pa (kPa)6.65×103(-94.7)
使用電動機-単相, 100V, 10W, 4P, コンデンサ運転
全負荷電流A0.5
質量kg1.9
吸・排気口径※2mmRc 1/8
使用雰囲気温度範囲0~40
最大寸法mm91(W)×163(L)×100.6(H)

※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
※ 2:吸気管および排気管は付属していません。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V
---

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。また、ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 「DAP-6D」は、ベース部構成部品の組合せにより、M3ネジおよびM4ネジ位置寸法が公差範囲内でバラツキが生じます。本ポンプを装置等に組込む場合には、取付穴加工を長穴にしてください。
  • 屋内専用の真空ポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番リスト

型番
電圧(V)
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
361-3593
-

1個

21,010( 23,111円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
-
サーマルプロテクタ内蔵

1個

36,020( 39,622円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計で多くの実績で証明された確かな品質と信頼性。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・広域型ターボ分子ポンプのバックポンプとしても利用可能。
【用途】
・真空包装機、真空チャックなど真空源を必要とする機器全般。
・吸着搬送機、フィルム吸着、ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

      真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

      真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

        真空ポンプ DAP

        真空ポンプ DAP

          真空ポンプ専用タイプ VCK0120

          真空ポンプ専用タイプ VCK0120

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

              直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

              直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

                    油回転真空ポンプ VRDシリーズ

                    油回転真空ポンプ VRDシリーズ

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

                          真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

                          真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 ミスミ ミラック光学 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 VALUE(バリュー) アルバック機工 アルバック機工 日東工器
                            通常価格 21,010円 21,895円 21,420円 31,084円 30,178円 65,576円 69,899円 67,257円 96,590円 143,128円 70,120円 158,429円 61,692円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   5日目   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ真空ポンプ ドライ形 ドライ形 ドライ型 油回転型 油回転型 ドライ型 油回転形 ドライ型 ドライ型 ドライ形
                            ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイヤフラム型 ダイヤフラム形 ダイアフラム方式 ダイアフラム型 - - ダイアフラム型 ダイヤフラム形 ダイアフラム型 ダイアフラム型 カップシール方式
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) ~1 2~3 - 2~3 - 1~2 ~1 ~1 1~2 - ~1 1~2 -
                            電源 AC単相 AC単相 AC DC AC AC単相 AC AC AC単相 - AC単相 AC単相 DC
                            排気段数 2 1 - - - 1 1 1 - 2 2 1 -

                            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6Dのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            真空包装
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/17
                            ポンプ自体は優れている。

                            しかし、付属品が何もなくニップル、ホースなどの規格や寸法をいちいち調べなければならず、使えるようになるまでかなり面倒であった。最低限の必要部品のセットオプションがないのかメーカーに電話したが、ないとのことであった。ニップルやホース、ノズルなどの用途別セットオプションがあれば便利だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            業務用美容機器
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/04
                            初期始動性能が某国産のものと比べて格段に良く、メンテナンス性にも優れていて大変満足しています。
                            若干音が大きいかもですが許容範囲です。不快になるほどの大きさではありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときはどうしたらいいですか?
                            A
                            水分を取り除く必要があります。
                            ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                            Q 圧力や流量を調整する方法はありますか?
                            A
                            圧力調整
                            必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                            意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


                            流量の調整
                            流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                            意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました