ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・配管...
- | Unit | 50Hz | 60Hz |
---|---|---|---|
実効排気速度 | L/min | 30 | 36 |
到達圧力※1 | Pa (kPa) | 33.3×103(-68.0) | |
加圧圧力 | MPa | 0.15 | |
使用電動機 | - | 単相,100V,90W,4P,コンデンサ運転 | |
全負荷電流 | A | 2.0 | |
質量 | kg | 5.0 | |
吸・排気口径(メネジサイズ) | mm | O.D.φ9×I.D.φ5(G1/4) | |
使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | |
最大寸法 | mm | 142(W)×215(L)×180(H) |
※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
認証規格 | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、115V | 1φ、200V | 1φ、220V |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ● | - | ○ | ○ |
●:標準、○:オプション対応、-:対応不可
排気速度曲線
Loading...
ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・配管の接続により、真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用可能。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。
DAP-30で型番確定
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30の型番DAP-30のページです。
型番DAP-30に関する仕様情報を記載しております。